(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับ ปากคีบปลายเล็ก ที่มีความหนาตามที่กำหนด วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
FTPD13-[10-25/0.1] |
FTPD16-[10-25/0.1] |
FTPD20-[10-35/0.1] |
FTPD25-[10-50/0.1] |
FTPD32-[15-55/0.1] |
FTPD35-[20-50/0.1] |
FTPD38-[20-50/0.1] |
FTPD42-[15-45/0.1] |
FTPD48-[20-40/0.1] |
FTPG8-[1-10/0.1] |
FTPG10-[1-10/0.1] |
FTPG13-[1-10/0.1] |
FTPG16-[1-35/0.1] |
FTPG20-[1-50/0.1] |
FTPG25-[1-55/0.1] |
FTPG30-[1-50/0.1] |
FTPG35-[1-45/0.1] |
FTPG42-[1-40/0.1] |
FTPS16-[5-10/0.1] |
FTPS20-[5-10/0.1] |
FTPS25-[6-10/0.1] |
FTPS32-[6.5-10/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | D1 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | T (สูง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | (รูคว้าน) | 13 | 10 ~ 25 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | (รูคว้าน) | 16 | 10 ~ 25 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | (รูคว้าน) | 20 | 10 ~ 35 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | (รูคว้าน) | 25 | 10 ~ 50 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | (รูคว้าน) | 32 | 15 ~ 55 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | (รูคว้าน) | 35 | 20 ~ 50 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | (รูคว้าน) | 38 | 20 ~ 50 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | (รูคว้าน) | 42 | 15 ~ 45 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | (รูคว้าน) | 48 | 20 ~ 40 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูทะลุ | 8 | 1 ~ 10 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูทะลุ | 10 | 1 ~ 10 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูทะลุ | 13 | 1 ~ 10 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูทะลุ | 16 | 1 ~ 35 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูทะลุ | 20 | 1 ~ 50 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูทะลุ | 25 | 1 ~ 55 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูทะลุ | 30 | 1 ~ 50 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูทะลุ | 35 | 1 ~ 45 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูทะลุ | 42 | 1 ~ 40 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ | 16 | 5 ~ 10 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ | 20 | 5 ~ 10 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ | 25 | 6 ~ 10 | ||
- | SPACER FOR TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ | 32 | 6.5 ~ 10 |
กำลังโหลด …
ชิ้นส่วนประกอบ | สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | รูปทรง | ขาพิน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง