1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดพินตรงสำหรับวางตำแหน่ง - บุชชิ่ง ประเภทสำหรับติดตั้งพาร์ทติ้งไลน์-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุดพินตรงสำหรับวางตำแหน่ง - บุชชิ่ง ประเภทสำหรับติดตั้งพาร์ทติ้งไลน์-
  • ชุดพินตรงสำหรับวางตำแหน่ง - บุชชิ่ง ประเภทสำหรับติดตั้งพาร์ทติ้งไลน์-
  • ชุดพินตรงสำหรับวางตำแหน่ง - บุชชิ่ง ประเภทสำหรับติดตั้งพาร์ทติ้งไลน์-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การวางตำแหน่ง ปากคีบปลายเล็ก แบบตรง พร้อมบุช PL ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว เรามีมันใน สต๊อก มี การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติมสำหรับก้าน A

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TPNFC13-7
TPNFC16-7
TPNFC16-7
TPNFC20-10
TPNFC20-10
TPNFC25-12
TPNFC25-12
TPNFC30-18
TPNFC30-18
TPNFCB13-7
TPNFCB16-7
TPNFCB16-7SALE
TPNFCB20-10
TPNFCB20-10
TPNFCB25-12
TPNFCB25-12
TPNFCB30-18
TPNFCB30-18
TPNFCP13-7
TPNFCP16-7
TPNFCP16-7SALE
TPNFCP20-10
TPNFCP20-10
TPNFCP25-12
TPNFCP25-12
TPNFCP30-18
TPNFCP30-18SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนประกอบ การปรับแต่ง D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
E ระยะส่วนที่นูน
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น 5 วัน 10[คลองเลื่อย] คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง)มี137

-

LOCATING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น 5 วัน 10[คลองเลื่อย] คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง)มี167

฿ 1,636.95

POSITIONING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[คลองเลื่อย] คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง)ไม่มี167

-

LOCATING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น 5 วัน 10[คลองเลื่อย] คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง)มี2010

฿ 2,527.35

POSITIONING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[คลองเลื่อย] คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง)ไม่มี2010

-

LOCATING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น 5 วัน 10[คลองเลื่อย] คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง)มี2512

฿ 2,977.80

LOCATING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[คลองเลื่อย] คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง)ไม่มี2512

-

LOCATING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น 5 วัน 10[คลองเลื่อย] คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง)มี3018

฿ 3,110.10

POSITIONING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[คลองเลื่อย] คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง)ไม่มี3018

-

LOCATING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น 5 วัน 10บุชชิ่งมี137

-

LOCATING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น 5 วัน 10บุชชิ่งมี167

฿ 1,637.00

฿ 129.81

POSITIONING PIN SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10บุชชิ่งไม่มี167

-

LOCATING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น 5 วัน 10บุชชิ่งมี2010

฿ 1,693.00

POSITIONING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10บุชชิ่งไม่มี2010

-

LOCATING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น 5 วัน 10บุชชิ่งมี2512

฿ 1,494.00

POSITIONING STRAIGHT PIN SETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10บุชชิ่งไม่มี2512

-

LOCATING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น 5 วัน 10บุชชิ่งมี3018

฿ 1,483.00

POSITIONING PIN SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10บุชชิ่งไม่มี3018

-

LOCATING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น 5 วัน 10พินมี137

-

LOCATING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น 5 วัน 10พินมี167

฿ 1,637.00

฿ 127.03

POSITIONING PIN SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10พินไม่มี167

-

LOCATING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น 5 วัน 10พินมี2010

฿ 1,693.00

POSITION STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10พินไม่มี2010

-

LOCATING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น 5 วัน 10พินมี2512

฿ 1,494.00

POSITIONING STRAIGHT PIN SETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10พินไม่มี2512

-

LOCATING STRAIGHT PIN SET 1 ชิ้น 5 วัน 10พินมี3018

฿ 2,086.00

฿ 556.13

POSITIONING PIN SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10พินไม่มี3018

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรูปทรง พิน แบบเทเปอร์หรือแบบตรง แบบตรง ประเภทการติดตั้ง บุชชิ่ง ติดตั้ง PL
พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก +0.005/0 ระยะห่างของรูปทรงแบบตรง 0 ถึง 0.010 ความร่วมศูนย์ของส่วนตรง/ส่วนเทเปอร์ 0.003 หรือน้อยกว่า