(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน พิน แบบตรง ข้อต่อ ชนิด ไกด์ สำหรับขนาดกลางและขนาดใหญ่ เป็นประเภทร่องประแจ
รหัสสินค้า |
---|
GPPTB40-160 |
GPPTB50-190 |
GPPTB60-230 |
GPPTB80-290 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนสไลด์ D (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,402.40 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 | 160 | |
฿ 3,078.08 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 190 | |
฿ 4,129.13 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 60 | 230 | |
฿ 6,456.45 | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 80 | 290 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | สลักนำ/ลีดเดอร์พิน สำหรับ แม่พิมพ์ ขนาดกลาง·ใหญ่ | หัว | แบบตรง | น้ำมัน | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของย่อมุม | ไม่ | วิธีติดตั้ง | สลักเกลียว | ใช้ได้กับ ข้อต่อ หรือไม่ | ใช้ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง