(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ ช่วย ขาพิน/ ชนิด รูกลม ที่สามารถขยายความยาวของ ไกด์ ขาพิน ได้
รหัสสินค้า |
---|
GAP40-[60-200/5] |
GAP50-[80-250/5] |
GAP60-[100-250/5] |
GAP80-[120-300/5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนสไลด์ D (มิลลิเมตร) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 60 ~ 200 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 80 ~ 250 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 100 ~ 250 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 120 ~ 300 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | ช่วยเหลือหมุด | น้ำมัน | ไม่มี | มี / ไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของย่อมุม | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ได้กับ ข้อต่อ หรือไม่ | ใช้ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง