(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ขาพิน ไกด์ นที่ งานละเอียด ซึ่งมี แบบตรง มี น้ำมัน มีความยาว การสวมอัด และมี ความยาวคงที่
รหัสสินค้า |
---|
GPOL35-[100-200/10]-N[0-80/1] |
GPOL40-[130-220/10]-N[0-80/1] |
GPOL50-[150-260/10]-N[0-100/1] |
GPOL60-[200-280/10]-N[0-120/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนสไลด์ D (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | N ความยาวระยะสวมอัด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 100 ~ 200 | 0 ~ 80 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 130 ~ 220 | 0 ~ 80 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 150 ~ 260 | 0 ~ 100 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 200 ~ 280 | 0 ~ 120 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | มาตรฐาน | หัว | แบบตรง | น้ำมัน | น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของย่อมุม | ไม่ | วิธีติดตั้ง | แบบมีเกลียว | ใช้ได้กับ ข้อต่อ หรือไม่ | ไม่ได้ |
วิธีการกำหนดส่วน การสวมอัด | แบบคงที่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง