(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[8-8.05/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][10-10.05/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][12-12.05/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][13-13.05/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][16-16.05/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][20-20.05/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][25-25.05/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][28-28.05/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][30-30.05/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][32-32.05/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][35-35.05/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][40-40.05/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][50-50.05/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][60-60.05/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ ขาพิน ที่ งานละเอียด พร้อม การสวมอัด เปคความยาวชิ้นส่วน แบบตรง /ธรรมดา และ สเปค ส สเปค ความยาว/เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นส่วน การสวมอัด
รหัสสินค้า |
---|
GPS-XL8-[40-70/5]-N[0-40/1]-DK[8-8.05/0.001] |
GPS-XL8-LC[41-69/1]-N[0-40/1]-DK[8-8.05/0.001] |
GPS-XL10-[40-70/5]-N[0-40/1]-DK[10-10.05/0.001] |
GPS-XL10-LC[41-69/1]-N[0-40/1]-DK[10-10.05/0.001] |
GPS-XL12-[40-160/5]-N[0-100/1]-DK[12-12.05/0.001] |
GPS-XL12-LC[41-159/1]-N[0-100/1]-DK[12-12.05/0.001] |
GPS-XL13-[40-200/5]-N[0-100/1]-DK[13-13.05/0.001] |
GPS-XL13-LC[41-199/1]-N[0-100/1]-DK[13-13.05/0.001] |
GPS-XL16-[40-200/5]-N[0-100/1]-DK[16-16.05/0.001] |
GPS-XL16-LC[41-199/1]-N[0-100/1]-DK[16-16.05/0.001] |
GPS-XL20-[40-220/5]-N[0-100/1]-DK[20-20.05/0.001] |
GPS-XL20-LC[41-219/1]-N[0-100/1]-DK[20-20.05/0.001] |
GPS-XL25-[50-260/5]-N[0-100/1]-DK[25-25.05/0.001] |
GPS-XL25-LC[51-259/1]-N[0-100/1]-DK[25-25.05/0.001] |
GPS-XL28-[60-260/5]-N[0-100/1]-DK[28-28.05/0.001] |
GPS-XL28-LC[61-259/1]-N[0-100/1]-DK[28-28.05/0.001] |
GPS-XL30-[70-260/5]-N[0-100/1]-DK[30-30.05/0.001] |
GPS-XL30-LC[71-259/1]-N[0-100/1]-DK[30-30.05/0.001] |
GPS-XL32-[70-260/5]-N[0-120/1]-DK[32-32.05/0.001] |
GPS-XL32-LC[71-259/1]-N[0-120/1]-DK[32-32.05/0.001] |
GPS-XL35-[100-300/5]-N[0-120/1]-DK[35-35.05/0.001] |
GPS-XL35-LC[101-299/1]-N[0-120/1]-DK[35-35.05/0.001] |
GPS-XL40-[100-300/5]-N[0-140/1]-DK[40-40.05/0.001] |
GPS-XL40-LC[101-299/1]-N[0-140/1]-DK[40-40.05/0.001] |
GPS-XL50-[100-400/5]-N[0-200/1]-DK[50-50.05/0.001] |
GPS-XL50-LC[101-399/1]-N[0-200/1]-DK[50-50.05/0.001] |
GPS-XL60-[150-500/5]-N[0-200/1]-DK[60-60.05/0.001] |
GPS-XL60-LC[151-499/1]-N[0-200/1]-DK[60-60.05/0.001] |
GPSL8-[40-70/5]-N[0-40/1] |
GPSL8-LC[41-69/1]-N[0-40/1] |
GPSL10-[40-70/5]-N[0-40/1] |
GPSL10-LC[41-69/1]-N[0-40/1] |
GPSL12-[40-160/5]-N[0-100/1] |
GPSL12-LC[41-159/1]-N[0-100/1] |
GPSL13-[40-200/5]-N[0-100/1] |
GPSL13-LC[41-199/1]-N[0-100/1] |
GPSL16-[40-200/5]-N[0-100/1] |
GPSL16-LC[41-199/1]-N[0-100/1] |
GPSL20-[40-220/5]-N[0-100/1] |
GPSL20-LC[41-219/1]-N[0-100/1] |
GPSL25-[50-260/5]-N[0-100/1] |
GPSL25-LC[51-259/1]-N[0-100/1] |
GPSL28-[60-260/5]-N[0-100/1] |
GPSL28-LC[61-259/1]-N[0-100/1] |
GPSL30-[70-260/5]-N[0-100/1] |
GPSL30-LC[71-259/1]-N[0-100/1] |
GPSL32-[70-260/5]-N[0-120/1] |
GPSL32-LC[71-259/1]-N[0-120/1] |
GPSL35-[100-300/5]-N[0-120/1] |
GPSL35-LC[101-299/1]-N[0-120/1] |
GPSL40-[100-300/5]-N[0-140/1] |
GPSL40-LC[101-299/1]-N[0-140/1] |
GPSL50-[100-400/5]-N[0-200/1] |
GPSL50-LC[101-399/1]-N[0-200/1] |
GPSL60-[150-500/5]-N[0-200/1] |
GPSL60-LC[101-399/1]-N[0-200/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนสไลด์ D (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | วิธีการกำหนดส่วน การสวมอัด | N ความยาวระยะสวมอัด (มิลลิเมตร) | DK เส้นผ่านศูนย์กลางระยะสวมอัด (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งระยะความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 40 ~ 70 | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 40 | 8 ~ 8.05 | - | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | - | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 40 | 8 ~ 8.05 | 41 ~ 69 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 40 ~ 70 | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 40 | 10 ~ 10.05 | - | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | - | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 40 | 10 ~ 10.05 | 41 ~ 69 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 40 ~ 160 | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 100 | 12 ~ 12.05 | - | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | - | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 100 | 12 ~ 12.05 | 41 ~ 159 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 40 ~ 200 | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 100 | 13 ~ 13.05 | - | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | - | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 100 | 13 ~ 13.05 | 41 ~ 199 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 40 ~ 200 | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 100 | 16 ~ 16.05 | - | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | - | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 100 | 16 ~ 16.05 | 41 ~ 199 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 40 ~ 220 | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 100 | 20 ~ 20.05 | - | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | - | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 100 | 20 ~ 20.05 | 41 ~ 219 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 50 ~ 260 | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 100 | 25 ~ 25.05 | - | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | - | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 100 | 25 ~ 25.05 | 51 ~ 259 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | 60 ~ 260 | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 100 | 28 ~ 28.05 | - | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | - | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 100 | 28 ~ 28.05 | 61 ~ 259 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 70 ~ 260 | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 100 | 30 ~ 30.05 | - | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | - | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 100 | 30 ~ 30.05 | 71 ~ 259 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 70 ~ 260 | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 120 | 32 ~ 32.05 | - | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | - | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 120 | 32 ~ 32.05 | 71 ~ 259 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 100 ~ 300 | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 120 | 35 ~ 35.05 | - | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | - | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 120 | 35 ~ 35.05 | 101 ~ 299 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 100 ~ 300 | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 140 | 40 ~ 40.05 | - | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | - | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 140 | 40 ~ 40.05 | 101 ~ 299 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 100 ~ 400 | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 200 | 50 ~ 50.05 | - | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | - | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 200 | 50 ~ 50.05 | 101 ~ 399 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 150 ~ 500 | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 200 | 60 ~ 60.05 | - | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | - | การกำหนดได้อิสระ | 0 ~ 200 | 60 ~ 60.05 | 151 ~ 499 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 40 ~ 70 | แบบคงที่ | 0 ~ 40 | - | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | - | แบบคงที่ | 0 ~ 40 | - | 41 ~ 69 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 40 ~ 70 | แบบคงที่ | 0 ~ 40 | - | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | - | แบบคงที่ | 0 ~ 40 | - | 41 ~ 69 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 40 ~ 160 | แบบคงที่ | 0 ~ 100 | - | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | - | แบบคงที่ | 0 ~ 100 | - | 41 ~ 159 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 13 | 40 ~ 200 | แบบคงที่ | 0 ~ 100 | - | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 13 | - | แบบคงที่ | 0 ~ 100 | - | 41 ~ 199 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 40 ~ 200 | แบบคงที่ | 0 ~ 100 | - | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | - | แบบคงที่ | 0 ~ 100 | - | 41 ~ 199 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 40 ~ 220 | แบบคงที่ | 0 ~ 100 | - | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | - | แบบคงที่ | 0 ~ 100 | - | 41 ~ 219 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | 50 ~ 260 | แบบคงที่ | 0 ~ 100 | - | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | - | แบบคงที่ | 0 ~ 100 | - | 51 ~ 259 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 28 | 60 ~ 260 | แบบคงที่ | 0 ~ 100 | - | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 28 | - | แบบคงที่ | 0 ~ 100 | - | 61 ~ 259 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | 70 ~ 260 | แบบคงที่ | 0 ~ 100 | - | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | - | แบบคงที่ | 0 ~ 100 | - | 71 ~ 259 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 70 ~ 260 | แบบคงที่ | 0 ~ 120 | - | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | - | แบบคงที่ | 0 ~ 120 | - | 71 ~ 259 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 35 | 100 ~ 300 | แบบคงที่ | 0 ~ 120 | - | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 35 | - | แบบคงที่ | 0 ~ 120 | - | 101 ~ 299 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 100 ~ 300 | แบบคงที่ | 0 ~ 140 | - | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | - | แบบคงที่ | 0 ~ 140 | - | 101 ~ 299 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 50 | 100 ~ 400 | แบบคงที่ | 0 ~ 200 | - | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 50 | - | แบบคงที่ | 0 ~ 200 | - | 101 ~ 399 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 60 | 150 ~ 500 | แบบคงที่ | 0 ~ 200 | - | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 60 | - | แบบคงที่ | 0 ~ 200 | - | 101 ~ 399 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | มาตรฐาน | หัว | แบบตรง | น้ำมัน | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของย่อมุม | ไม่ | วิธีติดตั้ง | แบบมีเกลียว | ใช้ได้กับ ข้อต่อ หรือไม่ | ไม่ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง