(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชเกทระบุ มิติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ยึดอยู่กับที่ ด้วยไฟฟ้า SR/B พร้อม ปลอกสวม
รหัสสินค้า |
---|
PGET1A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1] |
PGET1A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGET1A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGET1A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGET1A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGET1A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGET2A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3] |
PGET2A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3] |
PGET2A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3] |
PGET2A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3] |
PGET2A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3] |
PGET2A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3] |
PGET3A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1] |
PGET3A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGET3A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGET3A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGET3A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGET3A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGET4A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1] |
PGET4A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1] |
PGET4A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGET4A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGET4A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGET4A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGET5A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1] |
PGET5A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1] |
PGET5A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGET5A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGET5A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGET5A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGKT1A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1] |
PGKT1A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGKT1A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGKT1A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGKT1A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGKT1A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGKT2A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3] |
PGKT2A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3] |
PGKT2A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3] |
PGKT2A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3] |
PGKT2A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3] |
PGKT2A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3] |
PGKT3A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1] |
PGKT3A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGKT3A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGKT3A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGKT3A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGKT3A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGKT4A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1] |
PGKT4A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1] |
PGKT4A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGKT4A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGKT4A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGKT4A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGKT5A2-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A[1,2,3]-C[0.2-0.4/0.1] |
PGKT5A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-C[0.2-0.5/0.1] |
PGKT5A3-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGKT5A4-[15-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGKT5A5-[20-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGKT5A6-[20-60/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-C[0.5-1.5/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | รูปทรงส่วนปลาย | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | A มุมก้านสำรอง (°) | C (ความยาว ปลาย ) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | R (ปลาย R) (มิลลิเมตร) | S มุมปลาย (°) | V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 1 A | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 10 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | - | 1.3 ~ 1.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 1 A | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 10 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 1 A | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 1 A | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 15 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 1 A | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 1 A | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 2 A | 2 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 2 A | 2.5 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 2 A | 3 | 1 ~ 3 | - | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 2 A | 4 | 1 ~ 3 | - | 15 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 2 A | 5 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 2 A | 6 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 3 A | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 10 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 3 A | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 10 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 3 A | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 3 A | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 15 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 3 A | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 3 A | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 4 A | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 10 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | 0.4 ~ 0.8 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 4 A | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 10 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | 0.6 ~ 1 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 4 A | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 4 A | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 15 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 4 A | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 4 A | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | 1.5 ~ 3 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 5 A | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 10 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 5 A | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 10 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 5 A | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 5 A | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 15 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 5 A | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming (มาตรฐาน) | 5 A | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 1 A | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 10 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | - | 1.3 ~ 1.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 1 A | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 10 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 1 A | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 1 A | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 15 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 1 A | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 1 A | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 2 A | 2 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 2 A | 2.5 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 2 A | 3 | 1 ~ 3 | - | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 2 A | 4 | 1 ~ 3 | - | 15 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 2 A | 5 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 2 A | 6 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 3 A | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 10 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 3 A | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 10 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 3 A | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 3 A | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 15 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 3 A | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 3 A | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 4 A | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 10 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | 0.4 ~ 0.8 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 4 A | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 10 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | 0.6 ~ 1 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 4 A | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 4 A | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 15 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 4 A | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 4 A | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | 1.5 ~ 3 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 5 A | 2 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.4 | 10 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 5 A | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 10 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 5 A | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 5 A | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 15 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 5 A | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | Electroforming ( ความแข็ง สูง) | 5 A | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท หัว | รูปทรงปลายสเตป | SR | ประเภท ปลาย | ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดความเผื่อขนาด D | 0/-0.01 | พิกัดความเผื่อปลายตรง | 0 ถึง 0.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง