(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน ตัวล็อครันเนอร์ ชนิดปลาย แบบตรง/ ปลาย กรวย สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลาง ปีกหมวก ปกติหรือใหญ่ได้
รหัสสินค้า |
---|
RLKB2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1] |
RLKB3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1] |
RLKB4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1] |
RLKB5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1] |
RLKB6-[15-100/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1] |
RLKB8-[20-100/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1] |
RLKB10-[20-100/0.1]-P[2.6-9.9/0.1]-Y[2.5-9.8/0.1] |
RLKBF2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]-B[1-3/0.1] |
RLKBF3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]-B[1-3/0.1] |
RLKBF4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]-B[1.3-3.8/0.1] |
RLKBF5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1] |
RLKBF6-[20-150/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1] |
RLKBF8-[20-150/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]-B[2-6/0.1] |
RLKBF10-[20-150/0.1]-P[2.6-9.9/0.1]-Y[2.5-9.8/0.1]-B[2.5-7.5/0.1] |
RLKG2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1] |
RLKG3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1] |
RLKG4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1] |
RLKG5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1] |
RLKG6-[20-100/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1] |
RLKG8-[20-100/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1] |
RLKG10-[20-100/0.1]-P[2.6-9.9/0.1]-Y[2.5-9.8/0.1] |
RLKGF2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]-B[1-3/0.1] |
RLKGF3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]-B[1-3/0.1] |
RLKGF4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]-B[1.3-3.8/0.1] |
RLKGF5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1] |
RLKGF6-[20-150/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1] |
RLKGF8-[20-150/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]-B[2-6/0.1] |
RLKGF10-[20-150/0.1]-P[2.6-9.9/0.1]-Y[2.5-9.8/0.1]-B[2.5-7.5/0.1] |
RLKL2-[10-100/0.1] |
RLKL3-[10-100/0.1] |
RLKL4-[10-100/0.1] |
RLKL5-[10-100/0.1] |
RLKL6-[15-100/0.1] |
RLKL8-[20-100/0.1] |
RLKS2-[10-100/0.1]-S[1.3-3/0.1] |
RLKS3-[10-100/0.1]-S[2-5.5/0.1] |
RLKS4-[10-100/0.1]-S[2.5-7.5/0.1] |
RLKS5-[10-100/0.1]-S[3.3-9/0.1] |
RLKS6-[15-100/0.1]-S[3.3-9/0.1] |
RLKS8-[15-100/0.1]-S[5.1-8/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางสลักล็อครันเนอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว | ประเภทกำหนดระยะได้ | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | B (ความยาว ปลาย ) (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | S (ความยาว ปลาย รูปกรวย) (มิลลิเมตร) | Y (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 10 ~ 100 | - | 0.9 ~ 1.9 | - | 0.8 ~ 1.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 10 ~ 100 | - | 0.9 ~ 2.9 | - | 0.8 ~ 2.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 10 ~ 100 | - | 1.1 ~ 3.9 | - | 1 ~ 3.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 10 ~ 100 | - | 1.3 ~ 4.9 | - | 1.2 ~ 4.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 15 ~ 100 | - | 1.6 ~ 5.9 | - | 1.5 ~ 5.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 20 ~ 100 | - | 2.1 ~ 7.9 | - | 2 ~ 7.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 20 ~ 100 | - | 2.6 ~ 9.9 | - | 2.5 ~ 9.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 10 ~ 100 | 1 ~ 3 | 0.9 ~ 1.9 | - | 0.8 ~ 1.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 10 ~ 100 | 1 ~ 3 | 0.9 ~ 2.9 | - | 0.8 ~ 2.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 10 ~ 100 | 1.3 ~ 3.8 | 1.1 ~ 3.9 | - | 1 ~ 3.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 4.5 | 1.3 ~ 4.9 | - | 1.2 ~ 4.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 20 ~ 150 | 1.5 ~ 4.5 | 1.6 ~ 5.9 | - | 1.5 ~ 5.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 20 ~ 150 | 2 ~ 6 | 2.1 ~ 7.9 | - | 2 ~ 7.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 20 ~ 150 | 2.5 ~ 7.5 | 2.6 ~ 9.9 | - | 2.5 ~ 9.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 10 ~ 100 | - | 0.9 ~ 1.9 | - | 0.8 ~ 1.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 10 ~ 100 | - | 0.9 ~ 2.9 | - | 0.8 ~ 2.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 10 ~ 100 | - | 1.1 ~ 3.9 | - | 1 ~ 3.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 10 ~ 100 | - | 1.3 ~ 4.9 | - | 1.2 ~ 4.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 20 ~ 100 | - | 1.6 ~ 5.9 | - | 1.5 ~ 5.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 20 ~ 100 | - | 2.1 ~ 7.9 | - | 2 ~ 7.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 20 ~ 100 | - | 2.6 ~ 9.9 | - | 2.5 ~ 9.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 10 ~ 100 | 1 ~ 3 | 0.9 ~ 1.9 | - | 0.8 ~ 1.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 10 ~ 100 | 1 ~ 3 | 0.9 ~ 2.9 | - | 0.8 ~ 2.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 10 ~ 100 | 1.3 ~ 3.8 | 1.1 ~ 3.9 | - | 1 ~ 3.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 4.5 | 1.3 ~ 4.9 | - | 1.2 ~ 4.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 20 ~ 150 | 1.5 ~ 4.5 | 1.6 ~ 5.9 | - | 1.5 ~ 5.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 20 ~ 150 | 2 ~ 6 | 2.1 ~ 7.9 | - | 2 ~ 7.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 20 ~ 150 | 2.5 ~ 7.5 | 2.6 ~ 9.9 | - | 2.5 ~ 9.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L | 15 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L | 20 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | RUNNER LOCK PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/S | 10 ~ 100 | - | - | 1.3 ~ 3 | - | ||
- | RUNNER LOCK PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/S | 10 ~ 100 | - | - | 2 ~ 5.5 | - | ||
- | RUNNER LOCK PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/S | 10 ~ 100 | - | - | 2.5 ~ 7.5 | - | ||
- | RUNNER LOCK PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/S | 10 ~ 100 | - | - | 3.3 ~ 9 | - | ||
- | RUNNER LOCK PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/S | 15 ~ 100 | - | - | 3.3 ~ 9 | - | ||
- | RUNNER LOCK PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/S | 15 ~ 100 | - | - | 5.1 ~ 8 | - |
กำลังโหลด …
ชื่อสินค้า | สลักล็อครันเนอร์ | ปลาย จับคู่ รูปทรง | ชนิดตรง | ปลาย รูปทรง | ปลาย รูปกรวย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง