(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุช บุชชิ่ง ล็อค ป่วง ชนิดตรง พร้อม หัว วัสดุ คือ SKD61
รหัสสินค้า |
---|
SLBF8-[20,25,30,35,40,50]-P3-S[3-7/0.1]-B[12-20/1]-A[0-4/1] |
SLBF8-LC[15-50/0.1]-P3-S[3-7/0.1]-B[12-20/1]-A[0-4/1] |
SLBF10-[20,25,30,35,40,50]-P4-S[3-8/0.1]-B[13-20/1]-A[0-4/1] |
SLBF10-LC[15-50/0.1]-P4-S[3-8/0.1]-B[13-20/1]-A[0-4/1] |
SLBF13-[20,25,30,35,40,50,60]-P[5,6]-S[3-10/0.1]-B[14-30/1]-A[0-4/1] |
SLBF13-LC[15-60/0.1]-P[5,6]-S[3-10/0.1]-B[14-30/1]-A[0-4/1] |
SLBF16-[25,30,35,40,50,60]-P8-S[3-12/0.1]-B[20-30/1]-A[0-4/1] |
SLBF16-LC[15-60/0.1]-P8-S[3-12/0.1]-B[20-30/1]-A[0-4/1] |
SLBH8-[20,25,30,35,40,50]-P3-S[3-7/0.1]-A[0-5/1] |
SLBH8-LC[15-50/0.1]-P3-S[3-7/0.1]-A[0-5/1] |
SLBH10-[20,25,30,35,40,50]-P4-S[3-8/0.1]-A[0-5/1] |
SLBH10-LC[15-50/0.1]-P4-S[3-8/0.1]-A[0-5/1] |
SLBH13-[20,25,30,35,40,50,60]-P[5,6]-S[3-10/0.1]-A[0-5/1] |
SLBH13-LC[15-60/0.1]-P[5,6]-S[3-10/0.1]-A[0-5/1] |
SLBH16-[25,30,35,40,50,60]-P8-S[3-12/0.1]-A[0-5/1] |
SLBH16-LC[15-60/0.1]-P8-S[3-12/0.1]-A[0-5/1] |
SLBS13-25-P[3,4]-S[3-8/0.1]-A[0-5/1] |
SLBS13-LC[18-25/0.1]-P[3,4]-S[3-8/0.1]-A[0-5/1] |
SLBS16-[30,35]-P[5,6]-S[3-10/0.1]-A[0-5/1] |
SLBS16-LC[20-35/0.1]-P[5,6]-S[3-10/0.1]-A[0-5/1] |
SLBS20-40-P8-S[3-12/0.1]-A[0-5/1] |
SLBS20-LC[24-40/0.1]-P8-S[3-12/0.1]-A[0-5/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาหัว (มิลลิเมตร) | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง | A ( มุม ทรงเรียว ) (°) | B (ระยะห่างจากหน้าสุดท้ายถึงร่อง) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) | LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ L) (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำพินอีเจ็คเตอร์) (มิลลิเมตร) | S (ความลึกของส่วน ล็อค ป่วง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPRUE LOCK BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 8 | ประเภทการกำหนด มิติ B | ประเภท หัว | 0 ~ 4 | 12 ~ 20 | 20 ~ 50 | - | 3 | 3 ~ 7 | ||
- | SPRUE LOCK BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 8 | ประเภทการกำหนด มิติ B | ประเภท หัว | 0 ~ 4 | 12 ~ 20 | - | 15 ~ 50 | 3 | 3 ~ 7 | ||
- | SPRUE LOCK BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 10 | ประเภทการกำหนด มิติ B | ประเภท หัว | 0 ~ 4 | 13 ~ 20 | 20 ~ 50 | - | 4 | 3 ~ 8 | ||
- | SPRUE LOCK BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 10 | ประเภทการกำหนด มิติ B | ประเภท หัว | 0 ~ 4 | 13 ~ 20 | - | 15 ~ 50 | 4 | 3 ~ 8 | ||
- | SPRUE LOCK BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 13 | ประเภทการกำหนด มิติ B | ประเภท หัว | 0 ~ 4 | 14 ~ 30 | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
- | SPRUE LOCK BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 13 | ประเภทการกำหนด มิติ B | ประเภท หัว | 0 ~ 4 | 14 ~ 30 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
- | SPRUE LOCK BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 16 | ประเภทการกำหนด มิติ B | ประเภท หัว | 0 ~ 4 | 20 ~ 30 | 25 ~ 60 | - | 8 | 3 ~ 12 | ||
- | SPRUE LOCK BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 16 | ประเภทการกำหนด มิติ B | ประเภท หัว | 0 ~ 4 | 20 ~ 30 | - | 15 ~ 60 | 8 | 3 ~ 12 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 8 | ประเภทการเลือก มิติ B | ประเภท หัว | 0 ~ 5 | - | 20 ~ 50 | - | 3 | 3 ~ 7 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 8 | ประเภทการเลือก มิติ B | ประเภท หัว | 0 ~ 5 | - | - | 15 ~ 50 | 3 | 3 ~ 7 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 10 | ประเภทการเลือก มิติ B | ประเภท หัว | 0 ~ 5 | - | 20 ~ 50 | - | 4 | 3 ~ 8 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 10 | ประเภทการเลือก มิติ B | ประเภท หัว | 0 ~ 5 | - | - | 15 ~ 50 | 4 | 3 ~ 8 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 13 | ประเภทการเลือก มิติ B | ประเภท หัว | 0 ~ 5 | - | 20 ~ 60 | - | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 13 | ประเภทการเลือก มิติ B | ประเภท หัว | 0 ~ 5 | - | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 16 | ประเภทการเลือก มิติ B | ประเภท หัว | 0 ~ 5 | - | 25 ~ 60 | - | 8 | 3 ~ 12 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 16 | ประเภทการเลือก มิติ B | ประเภท หัว | 0 ~ 5 | - | - | 15 ~ 60 | 8 | 3 ~ 12 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 13 | ประเภทการเลือก มิติ B | ชนิดตรง | 0 ~ 5 | - | 25 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 8 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 13 | ประเภทการเลือก มิติ B | ชนิดตรง | 0 ~ 5 | - | - | 18 ~ 25 | 3 ~ 4 | 3 ~ 8 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 16 | ประเภทการเลือก มิติ B | ชนิดตรง | 0 ~ 5 | - | 30 ~ 35 | - | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 16 | ประเภทการเลือก มิติ B | ชนิดตรง | 0 ~ 5 | - | - | 20 ~ 35 | 5 ~ 6 | 3 ~ 10 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 20 | ประเภทการเลือก มิติ B | ชนิดตรง | 0 ~ 5 | - | 40 | - | 8 | 3 ~ 12 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 20 | ประเภทการเลือก มิติ B | ชนิดตรง | 0 ~ 5 | - | - | 24 ~ 40 | 8 | 3 ~ 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKD61 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | บูช ล็อค ป่วง | ปลาย จับคู่ รูปทรง | แบบตรง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง