(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชแกนม้วนสำหรับ หัวฉีด ฉีดส่วนต่อขยายแบบกำหนดตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
SXHD60-[35,40,45,50,55,65]-P[2.5,3,3.5,4,5]-A[1-6/1]-X[10,15]-T[15,20] |
SXHM60-[35,40,45,50,55,65]-P[2.5,3,3.5,4,5]-A[1-6/1]-X[10,15]-T[15,20] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | A มุมเทเปอร์ที่สปรู (°) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน) (มิลลิเมตร) | T (ความสูงของ แหวน ) (มิลลิเมตร) | X (ป่วง ทรงเรียว ยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKD61 | 1 ~ 6 | 35 ~ 65 | 2.5 ~ 5 | 15 ~ 20 | 10 ~ 15 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | 1 ~ 6 | 35 ~ 65 | 2.5 ~ 5 | 15 ~ 20 | 10 ~ 15 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | ส่วนขยาย | รูปทรงจับคู่ส่วนปลาย | เรียว | สเปค ส่วน หัวฉีด สัมผัส | ปกติ |
---|---|---|---|---|---|
D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)(มิลลิเมตร) | 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง