(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว/ หน้าแปลน แปลนอเนกประสงค์หนา 15 มม. บุชชิ่ง รู สามารถเลือก ชนิดตรง และ ชนิดเทเปอร์ ได้
รหัสสินค้า |
---|
SBBH16-[30-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBH20-[30-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBH25-[30-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBHH16-[30-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBHH20-[30-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBHH25-[30-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBT16-[30-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBT20-[30-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBT25-[30-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBTH16-[30-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBTH20-[30-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBTH25-[30-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBX16-[30-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBX20-[30-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBX25-[30-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBXH16-[30-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBXH20-[30-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBBXH25-[30-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5] |
SBGH16-[30-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1] |
SBGH20-[30-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1] |
SBGH25-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[4-25/0.1]-G[1-10/1] |
SBGHH16-[30-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBGHH20-[30-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBGHH25-[30-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-24.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBGT16-[30-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBGT20-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBGT25-[0-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBGTH16-[30-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBGTH20-[30-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBGTH25-[30-200/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-24.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBGX16-[30-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1] |
SBGX20-[30-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1] |
SBGX25-[30-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[4-25/0.1]-G[1-10/1] |
SBGXH16-[30-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-15.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBGXH20-[30-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-19.9/0.1]-G[1-10/1] |
SBGXH25-[30-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20,21,23]-P[2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8]-A[1-4/0.5]-V[5.6-24.9/0.1]-G[1-10/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | รูปทรงจับคู่ส่วนปลาย | สเปค ส่วน หัวฉีด สัมผัส | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | L ความยาวเพลาของแบริ่ง (มิลลิเมตร) | A มุมเทเปอร์ที่สปรู (°) | G ( มุม ทรงเรียว ) (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน) (มิลลิเมตร) | SR (ส่วน หัวฉีด ) (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | แบบตรง | ปกติ | 16 | 30 ~ 150 | 1 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | แบบตรง | ปกติ | 20 | 30 ~ 200 | 1 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | แบบตรง | ปกติ | 25 | 30 ~ 200 | 1 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | แบบตรง | เครื่องกำจัดสตริง | 16 | 30 ~ 150 | 1 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | แบบตรง | เครื่องกำจัดสตริง | 20 | 30 ~ 200 | 1 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | แบบตรง | เครื่องกำจัดสตริง | 25 | 30 ~ 200 | 1 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKD61 | แบบตรง | ปกติ | 16 | 30 ~ 150 | 1 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKD61 | แบบตรง | ปกติ | 20 | 30 ~ 200 | 1 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKD61 | แบบตรง | ปกติ | 25 | 30 ~ 200 | 1 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SKD61 | แบบตรง | เครื่องกำจัดสตริง | 16 | 30 ~ 150 | 1 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SKD61 | แบบตรง | เครื่องกำจัดสตริง | 20 | 30 ~ 200 | 1 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SKD61 | แบบตรง | เครื่องกำจัดสตริง | 25 | 30 ~ 200 | 1 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | DC53 | แบบตรง | ปกติ | 16 | 30 ~ 100 | 1 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | DC53 | แบบตรง | ปกติ | 20 | 30 ~ 100 | 1 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | DC53 | แบบตรง | ปกติ | 25 | 30 ~ 100 | 1 ~ 4 | - | 2 ~ 8 | 10.5 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | DC53 | แบบตรง | เครื่องกำจัดสตริง | 16 | 30 ~ 100 | 1 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 10.5 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | DC53 | แบบตรง | เครื่องกำจัดสตริง | 20 | 30 ~ 100 | 1 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 10.5 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | DC53 | แบบตรง | เครื่องกำจัดสตริง | 25 | 30 ~ 100 | 1 ~ 4 | - | 2.5 ~ 8 | 10.5 ~ 23 | - | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | เรียว | ปกติ | 16 | 30 ~ 150 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | 0 ~ 21 | 4 ~ 16 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | เรียว | ปกติ | 20 | 30 ~ 200 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | 0 ~ 21 | 4 ~ 20 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | เรียว | ปกติ | 25 | 0 ~ 200 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | 0 ~ 21 | 4 ~ 25 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | เรียว | เครื่องกำจัดสตริง | 16 | 30 ~ 150 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5.6 ~ 15.9 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | เรียว | เครื่องกำจัดสตริง | 20 | 30 ~ 200 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5.6 ~ 19.9 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | เรียว | เครื่องกำจัดสตริง | 25 | 30 ~ 200 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5.6 ~ 24.9 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKD61 | เรียว | ปกติ | 16 | 30 ~ 150 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | 0 ~ 21 | 4 ~ 15.9 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKD61 | เรียว | ปกติ | 20 | 0 ~ 200 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | 0 ~ 21 | 4 ~ 19.9 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKD61 | เรียว | ปกติ | 25 | 0 ~ 200 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | 0 ~ 21 | 4 ~ 24.9 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SKD61 | เรียว | เครื่องกำจัดสตริง | 16 | 30 ~ 150 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5.6 ~ 15.9 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SKD61 | เรียว | เครื่องกำจัดสตริง | 20 | 30 ~ 200 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5.6 ~ 19.9 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SKD61 | เรียว | เครื่องกำจัดสตริง | 25 | 30 ~ 200 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5.6 ~ 24.9 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | DC53 | เรียว | ปกติ | 16 | 30 ~ 100 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | 10.5 ~ 21 | 4 ~ 16 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | DC53 | เรียว | ปกติ | 20 | 30 ~ 100 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | 10.5 ~ 21 | 4 ~ 20 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | DC53 | เรียว | ปกติ | 25 | 30 ~ 100 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | 10.5 ~ 21 | 4 ~ 25 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | DC53 | เรียว | เครื่องกำจัดสตริง | 16 | 30 ~ 100 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 10.5 ~ 23 | 5.6 ~ 15.9 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | DC53 | เรียว | เครื่องกำจัดสตริง | 20 | 30 ~ 100 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 10.5 ~ 23 | 5.6 ~ 19.9 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | DC53 | เรียว | เครื่องกำจัดสตริง | 25 | 30 ~ 100 | 1 ~ 4 | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | 10.5 ~ 23 | 5.6 ~ 24.9 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | สลักเกลียว ยึด | สเปค สลักเกลียว | สลักเกลียวทั่วไป | ความหนา หัว(มิลลิเมตร) | 15 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง