(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชส สลักเกลียว ลอีโคชนิดโบลท์เอนกประสงค์ที่มีความหนา หน้าแปลน 10 มม.
รหัสสินค้า |
---|
SBBKE8-[0-80/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-3/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBBKE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBBKE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBBKE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBBKE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBBKE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBBPE8-[0-80/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-3/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBBPE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBBPE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBBPE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBBPE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBBPE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2] |
SBGKE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-10/0.1]-G[1-10/1] |
SBGKE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1] |
SBGKE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1] |
SBGKE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1] |
SBGKE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1] |
SBGPE10-[0-120/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-10/0.1]-G[1-10/1] |
SBGPE12-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1] |
SBGPE13-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-13/0.1]-G[1-10/1] |
SBGPE16-[0-150/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-16/0.1]-G[1-10/1] |
SBGPE20-[0-200/0.1]-SR[10.5,11]-P[2,2.5,3]-A[0.5-4/0.5]-F[0.3,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.8,2]-V[4-20/0.1]-G[1-10/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | รูปทรงจับคู่ส่วนปลาย | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | L ความยาวเพลาของแบริ่ง (มิลลิเมตร) | A มุมเทเปอร์ที่สปรู (°) | สำหรับการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความลึกของส่วนสัมผัสของ หัวฉีด (mm) | G ( มุม ทรงเรียว ) (°) | P (เส้นผ่านศูนย์กลาง Sprue) (mm) | SR (ส่วน หัวฉีด ) (mm) | V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มม.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKD61 | แบบตรง | 8 | 0 ~ 80 | 0.5 ~ 3 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKD61 | แบบตรง | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKD61 | แบบตรง | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKD61 | แบบตรง | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKD61 | แบบตรง | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SKD61 | แบบตรง | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | แบบตรง | 8 | 0 ~ 80 | 0.5 ~ 3 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | แบบตรง | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | แบบตรง | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | แบบตรง | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | แบบตรง | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | แบบตรง | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | - | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | - | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKD61 | เรียว | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 10 | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKD61 | เรียว | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 13 | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKD61 | เรียว | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 13 | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKD61 | เรียว | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 16 | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKD61 | เรียว | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 20 | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | เรียว | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 10 | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | เรียว | 12 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 13 | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | เรียว | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 13 | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | เรียว | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 16 | ||
- | ECOLOGY SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | เรียว | 20 | 0 ~ 200 | 0.5 ~ 4 | 0.3 ~ 2 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | 10.5 ~ 11 | 4 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | สลักเกลียว ยึด | สเปค สลักเกลียว | สลักเกลียวทั่วไป | สเปค ส่วน หัวฉีด สัมผัส | กระเป๋า เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา หัว(มิลลิเมตร) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง