(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดสไลด์ ไร้น้ำมันแบบ แบบปรับได้ มาตรฐาน สำหรับ ลูสคอร์
รหัสสินค้า |
---|
SCZA12-0 |
SCZA12-1 |
SCZA12-5 |
SCZA12-[2,3,4,6,7,8,9,10] |
SCZA16-0 |
SCZA16-1 |
SCZA16-5 |
SCZA16-[2,3,4,6,7,8,9,10] |
SCZA20-0 |
SCZA20-1 |
SCZA20-5 |
SCZA20-[2,3,4,6,7,8,9,10] |
SCZA25-0 |
SCZA25-1 |
SCZA25-5 |
SCZA25-[2,3,4,6,7,8,9,10] |
SCZA30-0 |
SCZA30-1 |
SCZA30-5 |
SCZA30-[2,3,4,6,7,8,9,10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D เส้นผ่านศูนย์กลางพิน (มิลลิเมตร) | มุม ติดตั้งของ แผ่นเพลท สไลด์ A (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,090.00 | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 0 | ||
฿ 12,602.59 | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 1 | ||
฿ 12,602.59 | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 5 | ||
- | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 12 | 2 ~ 10 | ||
฿ 12,012.00 | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 0 | ||
฿ 13,298.29 | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 1 | ||
฿ 13,298.29 | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 5 | ||
- | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 16 | 2 ~ 10 | ||
฿ 12,922.91 | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 0 | ||
฿ 14,209.20 | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 1 | ||
฿ 14,209.20 | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 5 | ||
- | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 20 | 2 ~ 10 | ||
฿ 14,049.04 | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 0 | ||
฿ 15,335.32 | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 1 | ||
฿ 15,335.32 | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 5 | ||
- | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 25 | 2 ~ 10 | ||
฿ 15,445.43 | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 0 | ||
฿ 16,731.72 | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 1 | ||
฿ 16,731.72 | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 5 | ||
- | OIL-FREE SLIDE UNITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 30 | 2 ~ 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง