1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สไลด์คอร์แบบมีรูแองกูล่า

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • เปลี่ยนแปลง
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอร์/แกน สไลด์พร้อมการประมวลผลรูเชิงมุม ความหนา หน้าแปลน สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 5 มม. และ 8 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SLFK5AX-A[15-100/1]-T[15-60/1]-L[10-120/1]-D[4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[11.9-119.9/0.1]-G[10-30/1]-F[6-113.9/0.1]-K[10-30/1]-H[5-59/1]
SLFK5AY-A[15-100/1]-T[15-60/1]-L[10-120/1]-D[4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[5.3-112.1/0.1]-G[10-30/1]-F[10.6-117.4/0.1]-K[10-30/1]
SLFK5AZ-A[15-100/1]-T[15-60/1]-L[10-120/1]-D[4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[5.3-112.9/0.1]-G[10-30/1]-F[10.6-118.2/0.1]-K[10-30/1]-H[5-60/1]
SLFK8AX-A[30-100/1]-T[20-120/1]-L[20-120/1]-D[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[20.3-110.3/0.1]-G[10-30/1]-F[10.6-118.2/0.1]-K[10-30/1]-H[8-60/1]
SLFK8AY-A[30-100/1]-T[20-60/1]-L[10-120/1]-D[4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[7.6-109/0.1]-G[10-30/1]-F[15.2-117.9/0.1]-K[10-30/1]
SLFK8AZ-A[30-100/1]-T[20-60/1]-L[20-120/1]-D[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[7.6-110.4/0.1]-G[10-30/1]-F[15.2-117.9/0.1]-K[10-30/1]-H[8-60/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท รูปทรง t ความหนาแฟลงค์ A (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
D (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน เชิงมุม)
(มิลลิเมตร)
E ( ตำแหน่ง พินโฮล เชิงมุม)
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G (มุม)
(°)
H
(มิลลิเมตร)
K (มุม)
(°)
L (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
T (ความสูง)
(มิลลิเมตร)

-

SLIDE CORE 1 ชิ้น 7 วัน 10X515 ~ 1004 ~ 2511.9 ~ 119.96 ~ 113.910 ~ 305 ~ 5910 ~ 3010 ~ 12015 ~ 60

-

SLIDE CORE 1 ชิ้น 7 วัน 10Y515 ~ 1004 ~ 255.3 ~ 112.110.6 ~ 117.410 ~ 30-10 ~ 3010 ~ 12015 ~ 60

-

SLIDE CORE 1 ชิ้น 7 วัน 10Z515 ~ 1004 ~ 255.3 ~ 112.910.6 ~ 118.210 ~ 305 ~ 6010 ~ 3010 ~ 12015 ~ 60

-

SLIDE CORE 1 ชิ้น 7 วัน 10X830 ~ 1008 ~ 2520.3 ~ 110.310.6 ~ 118.210 ~ 308 ~ 6010 ~ 3020 ~ 12020 ~ 120

-

SLIDE CORE 1 ชิ้น 7 วัน 10Y830 ~ 1004 ~ 257.6 ~ 10915.2 ~ 117.910 ~ 30-10 ~ 3010 ~ 12020 ~ 60

-

SLIDE CORE 1 ชิ้น 7 วัน 10Z830 ~ 1008 ~ 257.6 ~ 110.415.2 ~ 117.910 ~ 308 ~ 6010 ~ 3020 ~ 12020 ~ 60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ NAK80 รูปทรง มีรูเชิงมุม