• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Slide Core Units For Two-Color Injection Mold

Slide Core Units For Two-Color Injection Mold

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

SCTM3-13

 
Part Number
SCTM3-13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
Available 5 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product type For two-color molding Guide rail type Combined type With/without retracting mechanism No
Slide Cores No processing ST (Stroke amount)(mm) 3 W (Angular cam width)(mm) 13

Please check the type/dimensions/specifications of the part SCTM3-13 in the Slide Core Units For Two-Color Injection Mold series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCTM3-13 ในชุด Slide Core Units For Two-Color Injection Mold

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Plastic Mold Components
Tel:038-959200 Press 6 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)