• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Angular Pins Retainer -Single Bolt Type_Double Bolt Type-

Angular Pins Retainer -Single Bolt Type_Double Bolt Type-

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • Angular Pins Retainer -Single Bolt Type_Double Bolt Type-
  • Angular Pins Retainer -Single Bolt Type_Double Bolt Type-
  • Angular Pins Retainer -Single Bolt Type_Double Bolt Type-

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
APRSM8-20-A[10-20/1]
APRSM10-25-A[10-20/1]
APRSM13-30-A[10-20/1]
APRSM16-35-A[10-20/1]
APRSM20-[40-45/5]-A[10-20/1]
APRSS8-20-A[10-20/1]
APRSS10-25-A[10-20/1]
APRSS13-30-A[10-20/1]
APRSS16-35-A[10-20/1]
APRSS20-[40-45/5]-A[10-20/1]
APRWM8-[20-25/5]-A[10-20/1]
APRWM10-[25-30/5]-A[10-20/1]
APRWM13-[30-35/5]-A[10-20/1]
APRWM16-[35-40/5]-A[10-20/1]
APRWM20-[40-45/5]-A[10-20/1]
APRWM25-[45-50/5]-A[10-20/1]
APRWM30-[55-60/5]-A[10-20/1]
APRWS8-[20-25/5]-A[10-20/1]
APRWS10-[25-30/5]-A[10-20/1]
APRWS13-[30-35/5]-A[10-20/1]
APRWS16-[35-40/5]-A[10-20/1]
APRWS20-[40-45/5]-A[10-20/1]
APRWS25-[45-50/5]-A[10-20/1]
APRWS30-[55-60/5]-A[10-20/1]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSMaterial No. of retainer clamping bolts D (Angular pin dia.)
(mm)
5 Day(s) or more 10HPM2T comparable18
5 Day(s) or more 10HPM2T comparable110
5 Day(s) or more 10HPM2T comparable113
5 Day(s) or more 10HPM2T comparable116
5 Day(s) or more -HPM2T comparable120
5 Day(s) or more 10S45C18
5 Day(s) or more 10S45C110
5 Day(s) or more 10S45C113
5 Day(s) or more 10S45C116
5 Day(s) or more -S45C120
5 Day(s) or more 10HPM2T comparable28
5 Day(s) or more 10HPM2T comparable210
5 Day(s) or more 10HPM2T comparable213
5 Day(s) or more 10HPM2T comparable216
5 Day(s) or more 10HPM2T comparable220
5 Day(s) or more 10HPM2T comparable225
5 Day(s) or more 10HPM2T comparable230
5 Day(s) or more 10S45C28
5 Day(s) or more 10S45C210
5 Day(s) or more 10S45C213
5 Day(s) or more 10S45C216
5 Day(s) or more 10S45C220
5 Day(s) or more 10S45C225
5 Day(s) or more 10S45C230

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Retainer

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Plastic Mold Components
Tel:038-959200 Press 6 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)