(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
NAK55 แผ่นเพลท ปิดผิว มาตรฐาน ขนาดเดียวเหมาะกับทุกประเภท ( การขัดเงา สองด้าน)
รหัสสินค้า |
---|
F-NAK55RP-[20,40,60,80,100,150]-[20,40,60,80,100,125,150,180,200,250,300]-[5,6,8,10,13,15,20,25,30,35,40,50] |
F-NAK55RP-[20-300/1]-[20,40,60,80,100,125,150,180,200,250,300]-[5,6,8,10,13,15,20,25,30,35,40,50] |
NAK55RP-[125,150,180,200,250,300]-[20,40,60,80,100,125,150,180,200,250,300]-[5,6,8,10,13,15,20,25,30,35,40,50] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | A (ความยาว) (มิลลิเมตร) | B (กว้าง) (มิลลิเมตร) | T (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STEEL PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ฟรีไซส์ | 20 ~ 150 | 20 ~ 300 | 5 ~ 50 | ||
- | STEEL PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ฟรีไซส์ | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | 5 ~ 50 | ||
- | STEEL PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มาตรฐาน | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | 5 ~ 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | NAK55 | การตกแต่ง (ใบหน้าด้านบนและด้านล่าง) | งานลับคม/งานเจียรไน แกนหมุน | การตกแต่ง (นอกเหนือจากใบหน้าด้านบนและด้านล่าง) | การโม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง