• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ground Plates For Wire Cut (Top & Bottom 2-Faces Ground) ・S50C -Standard Type/Plate Thickness Designation (0.01mm Increments) Type-

Ground Plates For Wire Cut (Top & Bottom 2-Faces Ground) ・S50C -Standard Type/Plate Thickness Designation (0.01mm Increments) Type-

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
S50CWP-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
T-S50CWP-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[20,​40]-[5-50/0.01]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSType A (Length)
(mm)
B (Width)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
5 Day(s) or more 10Standard20 ~ 30020 ~ 3005 ~ 50
5 Day(s) or more 10Free size20 ~ 30020 ~ 3005 ~ 50

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material S50C Finishing (Top & bottom faces) Surface grinding Finishing (Other than top & bottom faces) Milling

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Plastic Mold Components
Tel:038-959200 Press 6 / FAX:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)