(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สต๊อปเปอร์ ทำรังที่มี ตำแหน่ง สลักเกลียว แบบปรับได้ สามารถเลือก วัสดุ ได้จาก เหล็กเครื่องมือประสม และเทียบเท่ากับ HPM2T
รหัสสินค้า |
---|
ICHM10-[15,20,25,30]-L[30-180/10]-G[1,3,5]-A[6-84/0.5]-B[16-159.5/0.5] |
ICHM15-[20,25,30,35,40,45,50]-L[40-180/10]-G[1,3,5]-A[7.5-146.5/0.5]-B[20.5-159.5/0.5] |
ICHM20-[20,25,30,35,40,45,50,60,70,80]-L[40-180/10]-G[1,3,5]-A[7.5-146.5/0.5]-B[20.5-159.5/0.5] |
ICHM25-[30,35,40,45,50,60,70,80]-L[50-180/10]-G[1,3,5]-A[9-150/0.5]-B[25-155/0.5] |
ICSM10-[15,20,25,30]-L[30-180/10]-G[1,3,5]-A[6-146.5/0.5]-B[16-159.5/0.5] |
ICSM15-[20,25,30,35,40,45,50]-L[40-180/10]-G[1,3,5]-A[7.5-146.5/0.5]-B[20.5-159.5/0.5] |
ICSM20-[20,25,30,35,40,45,50,60,70,80]-L[40-180/10]-G[1,3,5]-A[7.5-146.5/0.5]-B[20.5-159.5/0.5] |
ICSM25-[30,35,40,45,50,60,70,80]-L[50-180/10]-G[1,3,5]-A[9-150/0.5]-B[25-155/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | W (กว้าง) (มิลลิเมตร) | A ( ตำแหน่ง รู สลักเกลียว ) (มิลลิเมตร) | B ( ตำแหน่ง รู สลักเกลียว ) (มิลลิเมตร) | G (มุม) (°) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | T (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CAVITY INSERT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบได้กับ HPM2T | 10 | 6 ~ 84 | 16 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | 15 ~ 30 | ||
- | CAVITY INSERT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบได้กับ HPM2T | 15 | 7.5 ~ 146.5 | 20.5 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 40 ~ 180 | 20 ~ 50 | ||
- | CAVITY INSERT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบได้กับ HPM2T | 20 | 7.5 ~ 146.5 | 20.5 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 40 ~ 180 | 20 ~ 80 | ||
- | CAVITY INSERT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบได้กับ HPM2T | 25 | 9 ~ 150 | 25 ~ 155 | 1 ~ 5 | 50 ~ 180 | 30 ~ 80 | ||
- | CAVITY INSERT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SKS3 | 10 | 6 ~ 146.5 | 16 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | 15 ~ 30 | ||
- | CAVITY INSERT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SKS3 | 15 | 7.5 ~ 146.5 | 20.5 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 40 ~ 180 | 20 ~ 50 | ||
- | CAVITY INSERT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SKS3 | 20 | 7.5 ~ 146.5 | 20.5 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 40 ~ 180 | 20 ~ 80 | ||
- | CAVITY INSERT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SKS3 | 25 | 9 ~ 150 | 25 ~ 155 | 1 ~ 5 | 50 ~ 180 | 30 ~ 80 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง