(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลอก คอร์/แกน แบบตรง ที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ยึดอยู่กับที่ (D) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ที่ระบุ (P) 0.01 มม. และ มิติ S ที่ระบุ
รหัสสินค้า |
---|
CSGK4-[15-60/0.01]-V[0.8-2.5/0.01]-S[1-25/0.5] |
CSGK4T4-[15-60/0.01]-V[0.8-2.5/0.01]-S[1-25/0.5] |
CSGK4T5-[15-60/0.01]-V[1-3.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGK4T6-[15-100/0.01]-V[1-4.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGK4T7-[15-100/0.01]-V[1-5.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGK4T8-[20-100/0.01]-V[2-6.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGK4T9-[15-100/0.01]-V[2-7.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGK5-[15-60/0.01]-V[1-3.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGK6-[15-100/0.01]-V[1-4.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGK7-[15-100/0.01]-V[1-5.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGK8-[20-100/0.01]-V[2-6.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGK9-[15-100/0.01]-V[2-7.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGKB4-[15-60/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-P[3-3.99/0.01]-S[1-24.5/0.5] |
CSGKB4T4-[15-60/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-P[3-3.99/0.01]-S[1-24.5/0.5] |
CSGKB4T5-[15-60/0.01]-V[1-3.49/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGKB4T6-[15-100/0.01]-V[1-4.49/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGKB4T7-[20-100/0.01]-V[1-5.49/0.01]-P[6-6.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGKB4T8-[20-100/0.01]-V[2-6.49/0.01]-P[7-7.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGKB4T9-[30-100/0.01]-V[2-7.49/0.01]-P[8-8.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGKB5-[15-60/0.01]-V[1-3.49/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGKB6-[15-100/0.01]-V[1-4.49/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGKB7-[20-100/0.01]-V[1-5.49/0.01]-P[6-6.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGKB8-[20-100/0.01]-V[2-6.49/0.01]-P[7-7.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGKB9-[30-100/0.01]-V[2-7.49/0.01]-P[8-8.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSGKBV4-[15-60/0.01]-V[0.6-2.9/0.01]-P[3-3.99/0.01]-S[1-8.5/0.5] |
CSGKBV4T4-[15-60/0.01]-V[0.6-2.9/0.01]-P[3-3.99/0.01]-S[1-8.5/0.5] |
CSGKBV4T5-[15-60/0.01]-V[0.6-3.9/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[1-11.5/0.5] |
CSGKBV4T6-[15-100/0.01]-V[0.6-4.9/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[1-14.5/0.5] |
CSGKBV5-[15-60/0.01]-V[0.6-3.9/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[1-11.5/0.5] |
CSGKBV6-[15-60/0.01]-V[0.6-4.9/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[1-14.5/0.5] |
CSGKV4-[15-60/0.01]-V[0.6-2.9/0.01]-S[1-8.5/0.5] |
CSGKV4T4-[15-60/0.01]-V[0.6-2.9/0.01]-S[1-8.5/0.5] |
CSGKV4T5-[15-60/0.01]-V[0.6-3.9/0.01]-S[1-11.5/0.5] |
CSGKV4T6-[15-100/0.01]-V[0.6-4.9/0.01]-S[1-14.5/0.5] |
CSGKV5-[15-60/0.01]-V[0.6-3.9/0.01]-S[1-11.5/0.5] |
CSGKV6-[15-100/0.01]-V[0.6-4.9/0.01]-S[1-14.5/0.5] |
CSHK4-[15-60/0.01]-V[0.8-2.5/0.01]-S[1-25/0.5] |
CSHK4T4-[15-60/0.01]-V[0.8-2.5/0.01]-S[1-25/0.5] |
CSHK4T5-[15-60/0.01]-V[1-3.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHK4T6-[15-100/0.01]-V[1-4.5/0.01]-S[1-75/0.5] |
CSHK4T7-[15-100/0.01]-V[1-5.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHK4T8-[20-100/0.01]-V[2-6.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHK4T9-[15-100/0.01]-V[2-7.5/0.01]-S[1-75/0.5] |
CSHK5-[15-60/0.01]-V[1-3.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHK6-[15-100/0.01]-V[1-4.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHK7-[20-100/0.01]-V[1-5.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHK8-[20-100/0.01]-V[2-6.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHK9-[30-100/0.01]-V[2-7.5/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHKB4-[15-60/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-P[3-3.99/0.01]-S[1-24.5/0.5] |
CSHKB4T4-[15-60/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-P[3-3.99/0.01]-S[1-24.5/0.5] |
CSHKB4T5-[15-60/0.01]-V[1-3.49/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHKB4T6-[15-100/0.01]-V[1-4.49/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHKB4T7-[20-100/0.01]-V[1-5.49/0.01]-P[6-6.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHKB4T8-[20-100/0.01]-V[2-6.49/0.01]-P[7-7.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHKB4T9-[30-100/0.01]-V[2-7.49/0.01]-P[8-8.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHKB5-[15-60/0.01]-V[1-3.49/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHKB6-[15-100/0.01]-V[1-4.49/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHKB7-[20-100/0.01]-V[1-5.49/0.01]-P[6-6.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHKB8-[20-100/0.01]-V[2-6.49/0.01]-P[7-7.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHKB9-[30-100/0.01]-V[2-7.49/0.01]-P[8-8.99/0.01]-S[1-30/0.5] |
CSHKBV4-[15-60/0.01]-V[0.6-2.9/0.01]-P[3-3.99/0.01]-S[1-8.5/0.5] |
CSHKBV4T4-[15-60/0.01]-V[0.6-2.9/0.01]-P[3-3.99/0.01]-S[1-8.5/0.5] |
CSHKBV4T5-[15-60/0.01]-V[0.6-3.9/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[1-11.5/0.5] |
CSHKBV4T6-[15-60/0.01]-V[0.6-4.9/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[1-14.5/0.5] |
CSHKBV5-[15-60/0.01]-V[0.6-3.9/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[1-11.5/0.5] |
CSHKBV6-[15-60/0.01]-V[0.6-4.9/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[1-14.5/0.5] |
CSHKV4-[15-60/0.01]-V[0.6-2.9/0.01]-S[1-8.5/0.5] |
CSHKV4T4-[15-60/0.01]-V[0.6-2.9/0.01]-S[1-8.5/0.5] |
CSHKV4T5-[15-60/0.01]-V[0.6-3.9/0.01]-S[1-11.5/0.5] |
CSHKV4T6-[15-100/0.01]-V[0.6-4.9/0.01]-S[1-14.5/0.5] |
CSHKV5-[15-60/0.01]-V[0.6-3.9/0.01]-S[1-11.5/0.5] |
CSHKV6-[15-100/0.01]-V[0.6-4.9/0.01]-S[1-14.5/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | พิกัดความเผื่อค่า V | ความหนา หัว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ขนาด V เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | S (ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางรู V) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 4 | 0.8 ~ 2.5 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 25 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 4 | 0.8 ~ 2.5 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 25 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 5 | 1 ~ 3.5 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 6 | 1 ~ 4.5 | - | 15 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 7 | 1 ~ 5.5 | - | 15 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 8 | 2 ~ 6.5 | - | 20 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 9 | 2 ~ 7.5 | - | 15 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 5 | 1 ~ 3.5 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 6 | 1 ~ 4.5 | - | 15 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 7 | 1 ~ 5.5 | - | 15 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 8 | 2 ~ 6.5 | - | 20 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 9 | 2 ~ 7.5 | - | 15 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 3 ~ 3.99 | 0.8 ~ 2.49 | 4 | 15 ~ 60 | 1 ~ 24.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 3 ~ 3.99 | 0.8 ~ 2.49 | 4 | 15 ~ 60 | 1 ~ 24.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 4 ~ 4.99 | 1 ~ 3.49 | 5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 5 ~ 5.99 | 1 ~ 4.49 | 6 | 15 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 6 ~ 6.99 | 1 ~ 5.49 | 7 | 20 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 7 ~ 7.99 | 2 ~ 6.49 | 8 | 20 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 8 ~ 8.99 | 2 ~ 7.49 | 9 | 30 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 4 ~ 4.99 | 1 ~ 3.49 | 5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 5 ~ 5.99 | 1 ~ 4.49 | 6 | 15 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 6 ~ 6.99 | 1 ~ 5.49 | 7 | 20 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 7 ~ 7.99 | 2 ~ 6.49 | 8 | 20 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 8 ~ 8.99 | 2 ~ 7.49 | 9 | 30 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.005/0 | หัว 6 มม | 3 ~ 3.99 | 0.6 ~ 2.9 | 4 | 15 ~ 60 | 1 ~ 8.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.005/0 | หัว 4 มม | 3 ~ 3.99 | 0.6 ~ 2.9 | 4 | 15 ~ 60 | 1 ~ 8.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.005/0 | หัว 4 มม | 4 ~ 4.99 | 0.6 ~ 3.9 | 5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 11.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.005/0 | หัว 4 มม | 5 ~ 5.99 | 0.6 ~ 4.9 | 6 | 15 ~ 100 | 1 ~ 14.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.005/0 | หัว 6 มม | 4 ~ 4.99 | 0.6 ~ 3.9 | 5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 11.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.005/0 | หัว 6 มม | 5 ~ 5.99 | 0.6 ~ 4.9 | 6 | 15 ~ 60 | 1 ~ 14.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.005/0 | หัว 6 มม | 4 | 0.6 ~ 2.9 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 8.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.005/0 | หัว 4 มม | 4 | 0.6 ~ 2.9 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 8.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.005/0 | หัว 4 มม | 5 | 0.6 ~ 3.9 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 11.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.005/0 | หัว 4 มม | 6 | 0.6 ~ 4.9 | - | 15 ~ 100 | 1 ~ 14.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.005/0 | หัว 6 มม | 5 | 0.6 ~ 3.9 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 11.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | +0.005/0 | หัว 6 มม | 6 | 0.6 ~ 4.9 | - | 15 ~ 100 | 1 ~ 14.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 4 | 0.8 ~ 2.5 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 25 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 4 | 0.8 ~ 2.5 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 25 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 5 | 1 ~ 3.5 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 6 | 1 ~ 4.5 | - | 15 ~ 100 | 1 ~ 75 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 7 | 1 ~ 5.5 | - | 15 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 8 | 2 ~ 6.5 | - | 20 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 9 | 2 ~ 7.5 | - | 15 ~ 100 | 1 ~ 75 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 5 | 1 ~ 3.5 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 6 | 1 ~ 4.5 | - | 15 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 7 | 1 ~ 5.5 | - | 20 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 8 | 2 ~ 6.5 | - | 20 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 9 | 2 ~ 7.5 | - | 30 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 3 ~ 3.99 | 0.8 ~ 2.49 | 4 | 15 ~ 60 | 1 ~ 24.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 3 ~ 3.99 | 0.8 ~ 2.49 | 4 | 15 ~ 60 | 1 ~ 24.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 4 ~ 4.99 | 1 ~ 3.49 | 5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 5 ~ 5.99 | 1 ~ 4.49 | 6 | 15 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 6 ~ 6.99 | 1 ~ 5.49 | 7 | 20 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 7 ~ 7.99 | 2 ~ 6.49 | 8 | 20 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 4 มม | 8 ~ 8.99 | 2 ~ 7.49 | 9 | 30 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 4 ~ 4.99 | 1 ~ 3.49 | 5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 5 ~ 5.99 | 1 ~ 4.49 | 6 | 15 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 6 ~ 6.99 | 1 ~ 5.49 | 7 | 20 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 7 ~ 7.99 | 2 ~ 6.49 | 8 | 20 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | หัว 6 มม | 8 ~ 8.99 | 2 ~ 7.49 | 9 | 30 ~ 100 | 1 ~ 30 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.005/0 | หัว 6 มม | 3 ~ 3.99 | 0.6 ~ 2.9 | 4 | 15 ~ 60 | 1 ~ 8.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.005/0 | หัว 4 มม | 3 ~ 3.99 | 0.6 ~ 2.9 | 4 | 15 ~ 60 | 1 ~ 8.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.005/0 | หัว 4 มม | 4 ~ 4.99 | 0.6 ~ 3.9 | 5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 11.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.005/0 | หัว 4 มม | 5 ~ 5.99 | 0.6 ~ 4.9 | 6 | 15 ~ 60 | 1 ~ 14.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.005/0 | หัว 6 มม | 4 ~ 4.99 | 0.6 ~ 3.9 | 5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 11.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.005/0 | หัว 6 มม | 5 ~ 5.99 | 0.6 ~ 4.9 | 6 | 15 ~ 60 | 1 ~ 14.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.005/0 | หัว 6 มม | 4 | 0.6 ~ 2.9 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 8.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.005/0 | หัว 4 มม | 4 | 0.6 ~ 2.9 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 8.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.005/0 | หัว 4 มม | 5 | 0.6 ~ 3.9 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 11.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.005/0 | หัว 4 มม | 6 | 0.6 ~ 4.9 | - | 15 ~ 100 | 1 ~ 14.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.005/0 | หัว 6 มม | 5 | 0.6 ~ 3.9 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 11.5 | ||
- | STRAIGHT CORE SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.005/0 | หัว 6 มม | 6 | 0.6 ~ 4.9 | - | 15 ~ 100 | 1 ~ 14.5 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง