1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอร์พินตรงเสต็ปเดียวแบบแม่นยำสูง - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (P) (เพิ่มขึ้นทีละ 0.001 มม.)/ พิกัดความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0_-0.003/A พิกัด ความเผื่อ 0_-0.003 -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ขาพิน คอร์/แกน แบบสเตจเดียวไร้ความเที่ยงตรงพิเศษที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (P) ระบุ 0.001 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CPMBS-BB1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-0.998/0.001]
CPMBS-BB1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]
CPMBS-BB1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.5-0.998/0.001]
CPMBS-BB1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]
CPMBS-BB1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-1.498/0.001]
CPMBS-BB1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]
CPMBS-BB1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.5-1.498/0.001]
CPMBS-BB1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]
CPMBS-BB2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-1.998/0.001]
CPMBS-BB2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]
CPMBS-BB2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.5-1.998/0.001]
CPMBS-BB2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]
CPMBS-BB2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-2.498/0.001]
CPMBS-BB2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]
CPMBS-BB2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.5-2.498/0.001]
CPMBS-BB2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]
CPMBS-BB3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[0.7-2.998/0.001]
CPMBS-BB3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMBS-BB3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.7-2.998/0.001]
CPMBS-BB3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMBS-BB3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[1-3.498/0.001]
CPMBS-BB3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMBS-BB3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[1-3.498/0.001]
CPMBS-BB3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMBS-BB4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[1-3.998/0.001]
CPMBS-BB4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMBS-BB4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[1-3.998/0.001]
CPMBS-BB4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]
CPMBS-BB4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[1-4.498/0.001]
CPMBS-BB4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMBS-BB4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[1-4.498/0.001]
CPMBS-BB4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMBS-BB5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[1-4.998/0.001]
CPMBS-BB5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMBS-BB5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[1-4.998/0.001]
CPMBS-BB5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMBS-BB5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[1.5-5.498/0.001]
CPMBS-BB5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMBS-BB5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[1.5-5.498/0.001]
CPMBS-BB5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]
CPMBS-BB6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[2-5.998/0.001]
CPMBS-BB6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[2-5.998/0.001]
CPMBS-BB6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[2-6.498/0.001]
CPMBS-BB6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[2-6.498/0.001]
CPMBS-BB6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[2-6.998/0.001]
CPMBS-BB7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[2-6.998/0.001]
CPMBS-BB7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[2-7.998/0.001]
CPMBS-BB8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[2-7.998/0.001]
CPMBS-BB8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[2-9.998/0.001]
CPMBS-BB10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[2-9.998/0.001]
CPMBS-BB10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB13-[6.5-100/0.01]-P[10-12.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[2-12.998/0.001]
CPMBS-BB13-[6.5-100/0.01]-P[10-12.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BB13-[6.5-100/0.01]-P[10-12.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[2-12.998/0.001]
CPMBS-BB13-[6.5-100/0.01]-P[10-12.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]
CPMBS-BC1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-0.998/0.001]-G[0.1-0.4/0.05]
CPMBS-BC1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]-G[0.1-0.4/0.05]
CPMBS-BC1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.5-0.998/0.001]-G[0.1-0.4/0.05]
CPMBS-BC1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]-G[0.1-0.4/0.05]
CPMBS-BC1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-1.498/0.001]-G[0.1-0.7/0.05]
CPMBS-BC1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]-G[0.1-0.7/0.05]
CPMBS-BC1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.5-1.498/0.001]-G[0.1-0.7/0.05]
CPMBS-BC1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]-G[0.1-0.7/0.05]
CPMBS-BC2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-1.998/0.001]-G[0.1-0.9/0.05]
CPMBS-BC2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]-G[0.1-0.9/0.05]
CPMBS-BC2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.5-1.998/0.001]-G[0.1-0.9/0.05]
CPMBS-BC2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]-G[0.1-0.9/0.05]
CPMBS-BC2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-2.498/0.001]-G[0.1-1.2/0.05]
CPMBS-BC2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]-G[0.1-1.2/0.05]
CPMBS-BC2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.5-2.498/0.001]-G[0.1-1.2/0.05]
CPMBS-BC2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]-G[0.1-1.2/0.05]
CPMBS-BC3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[0.7-2.998/0.001]-G[0.1-1.4/0.05]
CPMBS-BC3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]-G[0.1-1.4/0.05]
CPMBS-BC3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[0.7-2.998/0.001]-G[0.1-1.4/0.05]
CPMBS-BC3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]-G[0.1-1.4/0.05]
CPMBS-BC3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[1-3.498/0.001]-G[0.1-1.7/0.05]
CPMBS-BC3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]-G[0.1-1.7/0.05]
CPMBS-BC3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-A[1-3.498/0.001]-G[0.1-1.7/0.05]
CPMBS-BC3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-FC[5-13.44/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]-G[0.1-1.7/0.05]
CPMBS-BC4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-A[1-3.998/0.001]-G[0.1-1.9/0.05]
CPMBS-BC4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]-G[0.1-1.9/0.05]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่าความเผื่อระยะความยาว L A / AAC (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย )
(มิลลิเมตร)
D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
ประเภทของเสตปที่ 1 รูปทรงส่วนปลาย จำนวน (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว )
(มิลลิเมตร)
C (แบบ ขั้น ทรงเรียว กว้างเทเปอร์)
(mm)
CVC (สามารถกำหนด มิติ C ได้ทีละ 0.01 มม.)
(mm)
F (ความยาว รู ตลับลูกปืน/รองลื่น)
(mm)
FC (ทำให้ มิติ F สั้นกว่า F min)
(mm)
G (ปลาย ลบมุมกว้าง)
(mm)
K (มุมบริเวณปลายแหลม)
(°)
L (มิติ แอล)
(mm)
Q (การลบมุม ปลาย R)
(mm)
R (แบบ ขั้น R)
(mm)
S (ปลาย เรียวกว้าง)
(mm)

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.5 ~ 0.9980.8 ~ 0.999BB1--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.4 ~ 0.490.8 ~ 0.999BB1--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.5 ~ 0.9980.8 ~ 0.999BB1---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.4 ~ 0.490.8 ~ 0.999BB1---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.5 ~ 1.4981 ~ 1.499BB1.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.4 ~ 0.491 ~ 1.499BB1.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.5 ~ 1.4981 ~ 1.499BB1.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.4 ~ 0.491 ~ 1.499BB1.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.5 ~ 1.9981.5 ~ 1.999BB2--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.5 ~ 0.691.5 ~ 1.999BB2--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.5 ~ 1.9981.5 ~ 1.999BB2---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.5 ~ 0.691.5 ~ 1.999BB2---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.5 ~ 2.4982 ~ 2.499BB2.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.5 ~ 0.692 ~ 2.499BB2.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.5 ~ 2.4982 ~ 2.499BB2.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.5 ~ 0.692 ~ 2.499BB2.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.7 ~ 2.9982.5 ~ 2.999BB3--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.7 ~ 0.992.5 ~ 2.999BB3--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.7 ~ 2.9982.5 ~ 2.999BB3---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.7 ~ 0.992.5 ~ 2.999BB3---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051 ~ 3.4983 ~ 3.499BB3.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.7 ~ 0.993 ~ 3.499BB3.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051 ~ 3.4983 ~ 3.499BB3.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.7 ~ 0.993 ~ 3.499BB3.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051 ~ 3.9983.5 ~ 3.999BB4--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.7 ~ 0.993.5 ~ 3.999BB4--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051 ~ 3.9983.5 ~ 3.999BB4---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.050.7 ~ 0.993.5 ~ 3.999BB4---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051 ~ 4.4984 ~ 4.499BB4.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051 ~ 1.494 ~ 4.499BB4.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051 ~ 4.4984 ~ 4.499BB4.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051 ~ 1.494 ~ 4.499BB4.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051 ~ 4.9984.5 ~ 4.999BB5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051 ~ 1.494.5 ~ 4.999BB5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051 ~ 4.9984.5 ~ 4.999BB5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051 ~ 1.494.5 ~ 4.999BB5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051.5 ~ 5.4985 ~ 5.499BB5.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051 ~ 1.495 ~ 5.499BB5.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051.5 ~ 5.4985 ~ 5.499BB5.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051 ~ 1.495 ~ 5.499BB5.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.052 ~ 5.9985.5 ~ 5.999BB6--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051.5 ~ 1.995.5 ~ 5.999BB6--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.052 ~ 5.9985.5 ~ 5.999BB6---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051.5 ~ 1.995.5 ~ 5.999BB6---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.052 ~ 6.4986 ~ 6.499BB6.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051.5 ~ 1.996 ~ 6.499BB6.5--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.052 ~ 6.4986 ~ 6.499BB6.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051.5 ~ 1.996 ~ 6.499BB6.5---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.052 ~ 6.9986.5 ~ 6.999BB7--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051.5 ~ 1.996.5 ~ 6.999BB7--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.052 ~ 6.9986.5 ~ 6.999BB7---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051.5 ~ 1.996.5 ~ 6.999BB7---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.052 ~ 7.9987 ~ 7.999BB8--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051.5 ~ 1.997 ~ 7.999BB8--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.052 ~ 7.9987 ~ 7.999BB8---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051.5 ~ 1.997 ~ 7.999BB8---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.052 ~ 9.9988 ~ 9.999BB10--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051.5 ~ 1.998 ~ 9.999BB10--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.052 ~ 9.9988 ~ 9.999BB10---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051.5 ~ 1.998 ~ 9.999BB10---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.052 ~ 12.99810 ~ 12.999BB13--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051.5 ~ 1.9910 ~ 12.999BB13--12 ~ 99.6---6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.052 ~ 12.99810 ~ 12.999BB13---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.051.5 ~ 1.9910 ~ 12.999BB13---5 ~ 13.44--6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.5 ~ 0.9980.8 ~ 0.999BC1--12 ~ 99.6-0.1 ~ 0.4-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.4 ~ 0.490.8 ~ 0.999BC1--12 ~ 99.6-0.1 ~ 0.4-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.5 ~ 0.9980.8 ~ 0.999BC1---5 ~ 13.440.1 ~ 0.4-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.4 ~ 0.490.8 ~ 0.999BC1---5 ~ 13.440.1 ~ 0.4-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.5 ~ 1.4981 ~ 1.499BC1.5--12 ~ 99.6-0.1 ~ 0.7-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.4 ~ 0.491 ~ 1.499BC1.5--12 ~ 99.6-0.1 ~ 0.7-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.5 ~ 1.4981 ~ 1.499BC1.5---5 ~ 13.440.1 ~ 0.7-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.4 ~ 0.491 ~ 1.499BC1.5---5 ~ 13.440.1 ~ 0.7-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.5 ~ 1.9981.5 ~ 1.999BC2--12 ~ 99.6-0.1 ~ 0.9-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.5 ~ 0.691.5 ~ 1.999BC2--12 ~ 99.6-0.1 ~ 0.9-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.5 ~ 1.9981.5 ~ 1.999BC2---5 ~ 13.440.1 ~ 0.9-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.5 ~ 0.691.5 ~ 1.999BC2---5 ~ 13.440.1 ~ 0.9-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.5 ~ 2.4982 ~ 2.499BC2.5--12 ~ 99.6-0.1 ~ 1.2-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.5 ~ 0.692 ~ 2.499BC2.5--12 ~ 99.6-0.1 ~ 1.2-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.5 ~ 2.4982 ~ 2.499BC2.5---5 ~ 13.440.1 ~ 1.2-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.5 ~ 0.692 ~ 2.499BC2.5---5 ~ 13.440.1 ~ 1.2-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.7 ~ 2.9982.5 ~ 2.999BC3--12 ~ 99.6-0.1 ~ 1.4-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.7 ~ 0.992.5 ~ 2.999BC3--12 ~ 99.6-0.1 ~ 1.4-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.7 ~ 2.9982.5 ~ 2.999BC3---5 ~ 13.440.1 ~ 1.4-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.7 ~ 0.992.5 ~ 2.999BC3---5 ~ 13.440.1 ~ 1.4-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/01 ~ 3.4983 ~ 3.499BC3.5--12 ~ 99.6-0.1 ~ 1.7-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.7 ~ 0.993 ~ 3.499BC3.5--12 ~ 99.6-0.1 ~ 1.7-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/01 ~ 3.4983 ~ 3.499BC3.5---5 ~ 13.440.1 ~ 1.7-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.7 ~ 0.993 ~ 3.499BC3.5---5 ~ 13.440.1 ~ 1.7-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/01 ~ 3.9983.5 ~ 3.999BC4--12 ~ 99.6-0.1 ~ 1.9-6.5 ~ 100---

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10+0.01/00.7 ~ 0.993.5 ~ 3.999BC4--12 ~ 99.6-0.1 ~ 1.9-6.5 ~ 100---

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง แบบ 1 ชั้น วัสดุ SKH51 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 0/-0.003
เคล็ดลับการไล่ระดับสี 0/-0.003 ปลาย ขัดหรือไม่ ไม่ พิมพ์ ขั้น ที่สอง step2 ไม่มี ขั้น ที่สอง