(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือพิน ขาพิน คอร์/แกน สเตจ เดียวที่ งานละเอียด สูงและมี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ยึดอยู่กับที่ (D) วัสดุ เป็น เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51
รหัสสินค้า |
---|
CPM-1A1-[6.5-100/0.01]-F[12-99.4/0.01]-V[0.5-0.99/0.005] |
CPM-1A1-[6.5-100/0.01]-F[12-99.4/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005] |
CPM-1A1-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.005] |
CPM-1A1-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005] |
CPM-1A1.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.005] |
CPM-1A1.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005] |
CPM-1A1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.49/0.005] |
CPM-1A1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005] |
CPM-1A2-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.005] |
CPM-1A2-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.695/0.005] |
CPM-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.005] |
CPM-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.695/0.005] |
CPM-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.005] |
CPM-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPM-1A2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-2.49/0.005] |
CPM-1A2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPM-1A3-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[0.7-2.99/0.005] |
CPM-1A3-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1A3-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.7-2.99/0.005] |
CPM-1A3-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1A3.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPM-1A3.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1A3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPM-1A3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1A4-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[1-3.99/0.005] |
CPM-1A4-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1A4-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.99/0.005] |
CPM-1A4-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1A4.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[1-4.49/0.005] |
CPM-1A4.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[1-1.49/0.005] |
CPM-1A4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-4.49/0.005] |
CPM-1A4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.005] |
CPM-1A5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[1-4.99/0.005] |
CPM-1A5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[1-1.49/0.005] |
CPM-1A5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-4.99/0.005] |
CPM-1A5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.005] |
CPM-1A5.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.005] |
CPM-1A5.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[1-1.49/0.005] |
CPM-1A5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1.5-5.49/0.005] |
CPM-1A5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.005] |
CPM-1A6-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[2-5.99/0.005] |
CPM-1A6-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A6-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-5.99/0.005] |
CPM-1A6-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A6.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[2-6.49/0.005] |
CPM-1A6.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A6.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.49/0.005] |
CPM-1A6.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A7-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[2-6.99/0.005] |
CPM-1A7-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A7-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.99/0.005] |
CPM-1A7-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A8-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[2-7.99/0.005] |
CPM-1A8-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A8-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-7.99/0.005] |
CPM-1A8-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A10-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[2-9.99/0.005] |
CPM-1A10-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A10-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-9.99/0.005] |
CPM-1A10-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005] |
CPM-1A13-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[2-12.99/0.005] |
CPM-1A13-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[2-2.49/0.005] |
CPM-1A13-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-12.99/0.005] |
CPM-1A13-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[2-2.49/0.005] |
CPM-1AB1-[6.5-100/0.01]-F[12-99.4/0.01]-V[0.5-0.99/0.005] |
CPM-1AB1-[6.5-100/0.01]-F[12-99.4/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005] |
CPM-1AB1-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.005] |
CPM-1AB1-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005] |
CPM-1AB1.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.005] |
CPM-1AB1.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005] |
CPM-1AB1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.49/0.005] |
CPM-1AB1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005] |
CPM-1AB2-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.005] |
CPM-1AB2-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.695/0.005] |
CPM-1AB2-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.005] |
CPM-1AB2-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.695/0.005] |
CPM-1AB2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
CPM-1AB2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPM-1AB2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
CPM-1AB2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPM-1AB3-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[0.7-2.99/0.005] |
CPM-1AB3-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1AB3-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.7-2.99/0.005] |
CPM-1AB3-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1AB3.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPM-1AB3.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1AB3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPM-1AB3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
CPM-1AB4-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-V[1-3.99/0.005] |
CPM-1AB4-[6.5-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความเผื่อค่าความยาว L | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | สเตป (รูปทรงของสเตปแรก) | รูปทรง ( รูปทรง ปลาย ) | A (เส้นผ่านศูนย์กลาง รูปทรง ขั้น) (mm) | C (แบบ ขั้น ทรงเรียว กว้างเทเปอร์) (mm) | CVC (การกำหนด มิติ C เพิ่มขึ้น 0.01 มม.) (mm) | F (ความยาว รู ตลับลูกปืน/รองลื่น) (mm) | FC (ทำให้ มิติ F สั้นกว่า F min) (mm) | G (ปลาย ลบมุมกว้าง) (mm) | K (มุมบริเวณปลายแหลม) (°) | L (มิติ แอล) (mm) | Q (การลบมุม ปลาย R) (mm) | R (แบบ ขั้น R) (mm) | S (ปลาย เรียวกว้าง) (mm) | V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 2 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 2 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 2 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 2 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 2.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 2.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 2.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 2.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 3 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 3 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 3 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 3 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 3.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 3.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 3.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 3.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 4 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 4 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 4 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 4 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 4.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 4.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 4.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 4.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 4.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 4.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 4.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 4.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 5.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 5.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 5.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 5.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 6 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 6 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 6 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 6 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 6.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 6.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 6.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 6.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 7 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 7 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 7 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 7 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 8 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 8 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 8 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 8 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 10 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 10 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 10 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 10 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 13 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 12.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 13 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 13 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2 ~ 12.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 13 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1 A | B | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1 A | B | - | - | - | 12 ~ 99.4 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1 A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1 A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2 | 1 A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2 | 1 A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2.5 | 1 A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2.5 | 1 A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2.5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2.5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3 | 1 A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3 | 1 A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3.5 | 1 A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3.5 | 1 A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3.5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3.5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 4 | 1 A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 4 | 1 A | B | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | แบบสเตปเดียว | วัสดุ | SKH51 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 0/-0.003 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดความเผื่อความลาดส่วนปลาย | ±0.005 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนา หัว | 4 มม. (T4) |
สเตป (รูปทรงของสเตปที่สอง) | ไม่มี ขั้น ที่สอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง