(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 / ขาพิน ตรงกลาง 1 สเตจ ไม่มี taber พร้อม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ที่ระบุ (P) 0.01 มม.
รหัสสินค้า |
---|
CPHSG-5B1-[70-200/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[50-149.5/0.01]-A[0.5-0.99/0.01] |
CPHSG-5B1.5-[70-250/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[50-246.5/0.01]-A[0.5-1.49/0.01] |
CPHSG-5B2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-249.3/0.01]-A[0.7-1.98/0.01] |
CPHSG-5B2.5-[70-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-249.3/0.01]-A[0.7-2.48/0.01] |
CPHSG-5B3-[70-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-299.3/0.01]-A[1-2.98/0.01] |
CPHSG-5B3.5-[70-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-299.3/0.01]-A[1-3.48/0.01] |
CPHSG-5B4-[70-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-299.3/0.01]-A[1-3.98/0.01] |
CPHSG-5B4.5-[70-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-295.3/0.01]-A[1.5-4.48/0.01] |
CPHSG-5B5-[70-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-4.98/0.01] |
CPHSG-5B5.5-[70-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-5.48/0.01] |
CPHSG-5B6-[70-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-5.98/0.01] |
CPHSG-5B6.5-[70-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.48/0.01] |
CPHSG-5B7-[70-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-6.98/0.01] |
CPHSG-5B8-[70-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-349.3/0.01]-A[2-7.98/0.01] |
CPHSG-5B10-[70-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-9.99/0.01] |
CPHSG-5B12-[70-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-11.99/0.01] |
CPHSG-5BB1.5-[70-250/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.5-1.49/0.01] |
CPHSG-5BB2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-1.99/0.01] |
CPHSG-5BB2.5-[70-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01] |
CPHSG-5BB3-[70-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.99/0.01] |
CPHSG-5BB3.5-[70-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.49/0.01] |
CPHSG-5BB4-[70-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.99/0.01] |
CPHSG-5BB4.5-[70-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01] |
CPHSG-5BB5-[70-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01] |
CPHSG-5BB5.5-[70-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01] |
CPHSG-5BB6-[70-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-5.99/0.01] |
CPHSG-5BB6.5-[70-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.49/0.01] |
CPHSG-5BB7-[70-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.99/0.01] |
CPHSG-5BB8-[70-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-7.99/0.01] |
CPHSG-5BB10-[70-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-9.99/0.01] |
CPHSG-5BB12-[70-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-11.99/0.01] |
CPHSG-5BC1.5-[70-250/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-G[0.1-0.7/0.1] |
CPHSG-5BC2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-G[0.1-0.9/0.1] |
CPHSG-5BC2.5-[70-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-G[0.1-1.2/0.1] |
CPHSG-5BC3-[70-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-G[0.1-1.4/0.1] |
CPHSG-5BC3.5-[70-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-G[0.1-1.7/0.1] |
CPHSG-5BC4-[70-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-G[0.1-1.9/0.1] |
CPHSG-5BC4.5-[70-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-G[0.1-2.2/0.1] |
CPHSG-5BC5-[70-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-G[0.1-2.4/0.1] |
CPHSG-5BC5.5-[70-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-G[0.1-2.7/0.1] |
CPHSG-5BC6-[70-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-G[0.1-2.9/0.1] |
CPHSG-5BC6.5-[70-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-G[0.1-3.2/0.1] |
CPHSG-5BC7-[70-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-G[0.1-3.4/0.1] |
CPHSG-5BC8-[70-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-G[0.1-3.9/0.1] |
CPHSG-5BC10-[70-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-G[0.1-4.9/0.1] |
CPHSG-5BC12-[70-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-G[0.1-6.4/0.1] |
CPHSG-5BG1.5-[70-250/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPHSG-5BG2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPHSG-5BG2.5-[70-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPHSG-5BG3-[70-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPHSG-5BG3.5-[70-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPHSG-5BG4-[70-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPHSG-5BG4.5-[70-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPHSG-5BG5-[70-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPHSG-5BG5.5-[70-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPHSG-5BG6-[70-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPHSG-5BG6.5-[70-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPHSG-5BG7-[70-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPHSG-5BG8-[70-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPHSG-5BG10-[70-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPHSG-5BG12-[70-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPHSG-5BR1.5-[70-250/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-Q[0.2-0.7/0.1] |
CPHSG-5BR2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-Q[0.2-0.9/0.1] |
CPHSG-5BR2.5-[70-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-Q[0.2-1.2/0.1] |
CPHSG-5BR3-[70-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-Q[0.2-1.4/0.1] |
CPHSG-5BR3.5-[70-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-Q[0.2-1.7/0.1] |
CPHSG-5BR4-[70-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-Q[0.2-1.9/0.1] |
CPHSG-5BR4.5-[70-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-Q[0.2-2.2/0.1] |
CPHSG-5BR5-[70-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-Q[0.2-2.4/0.1] |
CPHSG-5BR5.5-[70-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-Q[0.2-2.7/0.1] |
CPHSG-5BR6-[70-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1] |
CPHSG-5BR6.5-[70-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-Q[0.2-3.2/0.1] |
CPHSG-5BR7-[70-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-Q[0.2-3.4/0.1] |
CPHSG-5BR8-[70-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-Q[0.2-3.9/0.1] |
CPHSG-5BR10-[70-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-349.1/0.01]-A[2-9.98/0.01]-Q[0.2-4.9/0.1] |
CPHSG-5BR12-[70-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-11.99/0.01]-Q[0.2-6.4/0.1] |
CPHSG-5BT1.5-[70-250/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-20/0.1] |
CPHSG-5BT2-[70-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-25/0.1] |
CPHSG-5BT2.5-[70-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-249.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-30/0.1] |
CPHSG-5BT3-[70-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-35/0.1] |
CPHSG-5BT3.5-[70-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-40/0.1] |
CPHSG-5BT4-[70-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-45/0.1] |
CPHSG-5BT4.5-[70-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
CPHSG-5BT5-[70-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-4.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
CPHSG-5BT5.5-[70-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
CPHSG-5BT6-[70-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-5.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
CPHSG-5BT6.5-[70-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
CPHSG-5BT7-[70-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
CPHSG-5BT8-[70-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
CPHSG-5BT10-[70-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[2-9.99/0.01]-K[21-45/1]-S[0.1-50/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา หัว | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | สเตป (รูปทรงสเตป) | รูปทรง ( รูปทรง ปลาย ) | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูปลอกกระทุ้งที่ใช้งานได้ | จำนวน (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) | งานละเอียดหรือไม่ | A (ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | C (ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | F (ความยาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ) (มิลลิเมตร) | G ความกว้างการลบมุมส่วนปลาย C (มิลลิเมตร) | K ( มุม ส่วน ปลาย ) (°) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | Q (ปลาย R ลบมุมที่ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | R (ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | S ความกว้างเทเปอร์ที่ส่วนปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 0.8 ~ 0.99 | B | ไม่มีการประมวลผล | +0.005/0 | 1 | มาตรฐาน | 0.5 ~ 0.99 | - | 50 ~ 149.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 1 ~ 1.49 | B | ไม่มีการประมวลผล | +0.005/0 | 1.5 | มาตรฐาน | 0.5 ~ 1.49 | - | 50 ~ 246.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.99 | B | ไม่มีการประมวลผล | +0.005/0 | 2 | มาตรฐาน | 0.7 ~ 1.98 | - | 50 ~ 249.3 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 2 ~ 2.49 | B | ไม่มีการประมวลผล | +0.005/0 | 2.5 | มาตรฐาน | 0.7 ~ 2.48 | - | 50 ~ 249.3 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 2.5 ~ 2.99 | B | ไม่มีการประมวลผล | +0.005/0 | 3 | มาตรฐาน | 1 ~ 2.98 | - | 50 ~ 299.3 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 3 ~ 3.49 | B | ไม่มีการประมวลผล | +0.005/0 | 3.5 | มาตรฐาน | 1 ~ 3.48 | - | 50 ~ 299.3 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 3.5 ~ 3.99 | B | ไม่มีการประมวลผล | +0.005/0 | 4 | มาตรฐาน | 1 ~ 3.98 | - | 50 ~ 299.3 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 4 ~ 4.49 | B | ไม่มีการประมวลผล | +0.005/0 | 4.5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 4.48 | - | 50 ~ 295.3 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 4.5 ~ 4.99 | B | ไม่มีการประมวลผล | +0.005/0 | 5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 4.98 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 5 ~ 5.49 | B | ไม่มีการประมวลผล | +0.005/0 | 5.5 | มาตรฐาน | 2 ~ 5.48 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 5.5 ~ 5.99 | B | ไม่มีการประมวลผล | +0.005/0 | 6 | มาตรฐาน | 2 ~ 5.98 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 6 ~ 6.49 | B | ไม่มีการประมวลผล | +0.005/0 | 6.5 | มาตรฐาน | 2 ~ 6.48 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 6.5 ~ 6.99 | B | ไม่มีการประมวลผล | +0.005/0 | 7 | มาตรฐาน | 2 ~ 6.98 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | B | ไม่มีการประมวลผล | +0.005/0 | 8 | มาตรฐาน | 2 ~ 7.98 | - | 50 ~ 349.3 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 8 ~ 9.99 | B | ไม่มีการประมวลผล | +0.005/0 | 10 | มาตรฐาน | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 10 ~ 11.99 | B | ไม่มีการประมวลผล | +0.005/0 | 12 | มาตรฐาน | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 1 ~ 1.49 | B | B | +0.005/0 | 1.5 | มาตรฐาน | 0.5 ~ 1.49 | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.99 | B | B | +0.005/0 | 2 | มาตรฐาน | 0.7 ~ 1.99 | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 2 ~ 2.49 | B | B | +0.005/0 | 2.5 | มาตรฐาน | 0.7 ~ 2.49 | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 2.5 ~ 2.99 | B | B | +0.005/0 | 3 | มาตรฐาน | 1 ~ 2.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 3 ~ 3.49 | B | B | +0.005/0 | 3.5 | มาตรฐาน | 1 ~ 3.49 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 3.5 ~ 3.99 | B | B | +0.005/0 | 4 | มาตรฐาน | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 4 ~ 4.49 | B | B | +0.005/0 | 4.5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 4.5 ~ 4.99 | B | B | +0.005/0 | 5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 5 ~ 5.49 | B | B | +0.005/0 | 5.5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 5.5 ~ 5.99 | B | B | +0.005/0 | 6 | มาตรฐาน | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 6 ~ 6.49 | B | B | +0.005/0 | 6.5 | มาตรฐาน | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 6.5 ~ 6.99 | B | B | +0.005/0 | 7 | มาตรฐาน | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | B | B | +0.005/0 | 8 | มาตรฐาน | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 8 ~ 9.99 | B | B | +0.005/0 | 10 | มาตรฐาน | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 10 ~ 11.99 | B | B | +0.005/0 | 12 | มาตรฐาน | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 1 ~ 1.49 | B | C | +0.005/0 | 1.5 | มาตรฐาน | 0.5 ~ 1.49 | - | 50 ~ 249.5 | 0.1 ~ 0.7 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.99 | B | C | +0.005/0 | 2 | มาตรฐาน | 0.7 ~ 1.99 | - | 50 ~ 249.5 | 0.1 ~ 0.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 2 ~ 2.49 | B | C | +0.005/0 | 2.5 | มาตรฐาน | 0.7 ~ 2.49 | - | 50 ~ 249.5 | 0.1 ~ 1.2 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 2.5 ~ 2.99 | B | C | +0.005/0 | 3 | มาตรฐาน | 1 ~ 2.99 | - | 50 ~ 299.5 | 0.1 ~ 1.4 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 3 ~ 3.49 | B | C | +0.005/0 | 3.5 | มาตรฐาน | 1 ~ 3.49 | - | 50 ~ 299.5 | 0.1 ~ 1.7 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 3.5 ~ 3.99 | B | C | +0.005/0 | 4 | มาตรฐาน | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 299.5 | 0.1 ~ 1.9 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 4 ~ 4.49 | B | C | +0.005/0 | 4.5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 299.5 | 0.1 ~ 2.2 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 4.5 ~ 4.99 | B | C | +0.005/0 | 5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 2.4 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 5 ~ 5.49 | B | C | +0.005/0 | 5.5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 2.7 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 5.5 ~ 5.99 | B | C | +0.005/0 | 6 | มาตรฐาน | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 2.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 6 ~ 6.49 | B | C | +0.005/0 | 6.5 | มาตรฐาน | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 3.2 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 6.5 ~ 6.99 | B | C | +0.005/0 | 7 | มาตรฐาน | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 3.4 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | B | C | +0.005/0 | 8 | มาตรฐาน | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 3.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 8 ~ 9.99 | B | C | +0.005/0 | 10 | มาตรฐาน | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 4.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 10 ~ 11.99 | B | C | +0.005/0 | 12 | มาตรฐาน | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 349.5 | 0.1 ~ 6.4 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 1 ~ 1.49 | B | G | +0.005/0 | 1.5 | มาตรฐาน | 0.5 ~ 1.49 | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.99 | B | G | +0.005/0 | 2 | มาตรฐาน | 0.7 ~ 1.99 | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 2 ~ 2.49 | B | G | +0.005/0 | 2.5 | มาตรฐาน | 0.7 ~ 2.49 | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 2.5 ~ 2.99 | B | G | +0.005/0 | 3 | มาตรฐาน | 1 ~ 2.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 3 ~ 3.49 | B | G | +0.005/0 | 3.5 | มาตรฐาน | 1 ~ 3.49 | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 3.5 ~ 3.99 | B | G | +0.005/0 | 4 | มาตรฐาน | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 4 ~ 4.49 | B | G | +0.005/0 | 4.5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 4.5 ~ 4.99 | B | G | +0.005/0 | 5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 5 ~ 5.49 | B | G | +0.005/0 | 5.5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 5.5 ~ 5.99 | B | G | +0.005/0 | 6 | มาตรฐาน | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 6 ~ 6.49 | B | G | +0.005/0 | 6.5 | มาตรฐาน | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 6.5 ~ 6.99 | B | G | +0.005/0 | 7 | มาตรฐาน | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | B | G | +0.005/0 | 8 | มาตรฐาน | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 8 ~ 9.99 | B | G | +0.005/0 | 10 | มาตรฐาน | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 10 ~ 11.99 | B | G | +0.005/0 | 12 | มาตรฐาน | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 1 ~ 1.49 | B | R | +0.005/0 | 1.5 | มาตรฐาน | 0.5 ~ 1.49 | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 0.7 | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.99 | B | R | +0.005/0 | 2 | มาตรฐาน | 0.7 ~ 1.99 | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 0.9 | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 2 ~ 2.49 | B | R | +0.005/0 | 2.5 | มาตรฐาน | 0.7 ~ 2.49 | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 1.2 | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 2.5 ~ 2.99 | B | R | +0.005/0 | 3 | มาตรฐาน | 1 ~ 2.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | 0.2 ~ 1.4 | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 3 ~ 3.49 | B | R | +0.005/0 | 3.5 | มาตรฐาน | 1 ~ 3.49 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | 0.2 ~ 1.7 | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 3.5 ~ 3.99 | B | R | +0.005/0 | 4 | มาตรฐาน | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | 0.2 ~ 1.9 | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 4 ~ 4.49 | B | R | +0.005/0 | 4.5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | 0.2 ~ 2.2 | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 4.5 ~ 4.99 | B | R | +0.005/0 | 5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 2.4 | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 5 ~ 5.49 | B | R | +0.005/0 | 5.5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 2.7 | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 5.5 ~ 5.99 | B | R | +0.005/0 | 6 | มาตรฐาน | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 2.9 | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 6 ~ 6.49 | B | R | +0.005/0 | 6.5 | มาตรฐาน | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 3.2 | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 6.5 ~ 6.99 | B | R | +0.005/0 | 7 | มาตรฐาน | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 3.4 | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | B | R | +0.005/0 | 8 | มาตรฐาน | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 3.9 | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 8 ~ 9.99 | B | R | +0.005/0 | 10 | มาตรฐาน | 2 ~ 9.98 | - | 50 ~ 349.1 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 4.9 | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 10 ~ 11.99 | B | R | +0.005/0 | 12 | มาตรฐาน | 2 ~ 11.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 6.4 | - | - | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 1 ~ 1.49 | B | T | +0.005/0 | 1.5 | มาตรฐาน | 0.5 ~ 1.49 | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 20 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.99 | B | T | +0.005/0 | 2 | มาตรฐาน | 0.7 ~ 1.99 | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 25 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 2 ~ 2.49 | B | T | +0.005/0 | 2.5 | มาตรฐาน | 0.7 ~ 2.49 | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 30 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 2.5 ~ 2.99 | B | T | +0.005/0 | 3 | มาตรฐาน | 1 ~ 2.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 300 | - | - | 0.1 ~ 35 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 3 ~ 3.49 | B | T | +0.005/0 | 3.5 | มาตรฐาน | 1 ~ 3.49 | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 300 | - | - | 0.1 ~ 40 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 3.5 ~ 3.99 | B | T | +0.005/0 | 4 | มาตรฐาน | 1 ~ 3.99 | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 300 | - | - | 0.1 ~ 45 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 4 ~ 4.49 | B | T | +0.005/0 | 4.5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 4.49 | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 300 | - | - | 0.1 ~ 50 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 4.5 ~ 4.99 | B | T | +0.005/0 | 5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 4.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 350 | - | - | 0.1 ~ 50 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 5 ~ 5.49 | B | T | +0.005/0 | 5.5 | มาตรฐาน | 1.5 ~ 5.49 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 350 | - | - | 0.1 ~ 50 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 5.5 ~ 5.99 | B | T | +0.005/0 | 6 | มาตรฐาน | 2 ~ 5.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 350 | - | - | 0.1 ~ 50 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 6 ~ 6.49 | B | T | +0.005/0 | 6.5 | มาตรฐาน | 2 ~ 6.49 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 350 | - | - | 0.1 ~ 50 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 6.5 ~ 6.99 | B | T | +0.005/0 | 7 | มาตรฐาน | 2 ~ 6.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 350 | - | - | 0.1 ~ 50 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | B | T | +0.005/0 | 8 | มาตรฐาน | 2 ~ 7.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 350 | - | - | 0.1 ~ 50 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0/-0.005 | 8 ~ 9.99 | B | T | +0.005/0 | 10 | มาตรฐาน | 2 ~ 9.99 | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 350 | - | - | 0.1 ~ 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKH51 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | มี / ไม่มีรูระบายความร้อน | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง