(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ยึดอยู่กับที่ (D) ขาพิน ตรงกลาง 1 สเตจ พร้อม ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ประเภท 0_-0.005
รหัสสินค้า |
---|
CPH-5A1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01] |
CPH-5A1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
CPH-5A2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01] |
CPH-5A2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01] |
CPH-5A3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01] |
CPH-5A3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPH-5A4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
CPH-5A4.5-[70-300/0.01]-F[50-295.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01] |
CPH-5A5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01] |
CPH-5A5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.49/0.01] |
CPH-5A6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
CPH-5A6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01] |
CPH-5A7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01] |
CPH-5A8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
CPH-5A9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01] |
CPH-5A10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01] |
CPH-5A12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-11.99/0.01] |
CPH-5AB1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01] |
CPH-5AB1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
CPH-5AB2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01] |
CPH-5AB2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01] |
CPH-5AB3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01] |
CPH-5AB3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPH-5AB4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
CPH-5AB4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01] |
CPH-5AB5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01] |
CPH-5AB5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01] |
CPH-5AB6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
CPH-5AB6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01] |
CPH-5AB7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01] |
CPH-5AB8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
CPH-5AB9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01] |
CPH-5AB10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01] |
CPH-5AB12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-11.99/0.01] |
CPH-5AC1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-G[0.3-0.4/0.1] |
CPH-5AC1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
CPH-5AC2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1] |
CPH-5AC2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1] |
CPH-5AC3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1] |
CPH-5AC3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1] |
CPH-5AC4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1] |
CPH-5AC4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1] |
CPH-5AC5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1] |
CPH-5AC5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1] |
CPH-5AC6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1] |
CPH-5AC6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-G[0.5-3.2/0.1] |
CPH-5AC7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1] |
CPH-5AC8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1] |
CPH-5AC9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1] |
CPH-5AC10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1] |
CPH-5AC12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1] |
CPH-5AG1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AG1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AG2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AG2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AG3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AG3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AG4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AG4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AG5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AG5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AG6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AG6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AG7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AG8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AG9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AG10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AG12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPH-5AR1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-Q[0.2-0.4/0.1] |
CPH-5AR1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-Q[0.2-0.7/0.1] |
CPH-5AR2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-Q[0.2-0.9/0.1] |
CPH-5AR2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-Q[0.2-1.2/0.1] |
CPH-5AR3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-Q[0.2-1.4/0.1] |
CPH-5AR3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-Q[0.2-1.7/0.1] |
CPH-5AR4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-Q[0.2-1.9/0.1] |
CPH-5AR4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-Q[0.2-2.2/0.1] |
CPH-5AR5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-Q[0.2-2.4/0.1] |
CPH-5AR5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-Q[0.2-2.7/0.1] |
CPH-5AR6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1] |
CPH-5AR6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-Q[0.2-3.2/0.1] |
CPH-5AR7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-Q[0.2-3.4/0.1] |
CPH-5AR8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-Q[0.2-3.9/0.1] |
CPH-5AR9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]-Q[0.2-4.9/0.1] |
CPH-5AR10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-Q[0.2-4.9/0.1] |
CPH-5AR12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-Q[0.2-6.4/0.1] |
CPH-5AT1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-S[0.1-15/0.1]-K[21-45/1] |
CPH-5AT1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-S[0.1-20/0.1]-K[21-45/1] |
CPH-5AT2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-S[0.1-25/0.1]-K[21-45/1] |
CPH-5AT2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-S[0.1-30/0.1]-K[21-45/1] |
CPH-5AT3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-S[0.1-35/0.1]-K[21-45/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา หัว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | สเตป (รูปทรงสเตป) | รูปทรง ( รูปทรง ปลาย ) | A / V ( พิกัดความเผื่อปลาย ) | A (ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | C (ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | F (ความยาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ) (มิลลิเมตร) | G (ความกว้างของการลบมุมของ ปลาย C ที่ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | K ( มุม ส่วน ปลาย ) (°) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | Q (ปลาย R ลบมุมที่ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | R (ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | S ความกว้างเทเปอร์ที่ส่วนปลาย (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ในส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.5 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3.5 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4.5 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 295.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5.5 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 5.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6.5 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 8 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 9 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 8.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 10 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 12 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.5 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3.5 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4.5 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5.5 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6.5 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 8 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 9 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 8.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 10 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 12 | A | B | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 199.5 | 0.3 ~ 0.4 | - | 70 ~ 200 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | 0.5 ~ 0.7 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | 0.5 ~ 0.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.5 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | 0.5 ~ 1.2 | - | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | 0.5 ~ 1.4 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3.5 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | 0.5 ~ 1.7 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | 0.5 ~ 1.9 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4.5 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | 0.5 ~ 2.2 | - | 70 ~ 300 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 2.4 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5.5 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 2.7 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 2.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6.5 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 3.2 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 3.4 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 8 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 9 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 8.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 10 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 12 | A | C | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | 0.5 ~ 6.4 | - | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 199.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 200 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.5 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 250 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3.5 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4.5 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 300 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5.5 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6.5 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 8 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 9 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 8.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 10 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 12 | A | G | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 350 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 199.5 | - | - | 70 ~ 200 | 0.2 ~ 0.4 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 0.7 | - | - | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 0.9 | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.5 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 1.2 | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | 0.2 ~ 1.4 | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3.5 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | 0.2 ~ 1.7 | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | 0.2 ~ 1.9 | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4.5 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 300 | 0.2 ~ 2.2 | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 2.4 | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5.5 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 2.7 | - | - | 1.5 ~ 5.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 2.9 | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6.5 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 3.2 | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 3.4 | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 8 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 3.9 | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 9 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 4.9 | - | - | 2 ~ 8.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 10 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 4.9 | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 12 | A | R | ±0.01 | - | - | 50 ~ 349.5 | - | - | 70 ~ 350 | 0.2 ~ 6.4 | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 | A | T | ±0.01 | - | - | 50 ~ 199.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 200 | - | - | 0.1 ~ 15 | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 | A | T | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 20 | 0.5 ~ 1.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 | A | T | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 25 | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.5 | A | T | ±0.01 | - | - | 50 ~ 249.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | - | 0.1 ~ 30 | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 | A | T | ±0.01 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | 21 ~ 45 | 70 ~ 300 | - | - | 0.1 ~ 35 | 1 ~ 2.99 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKH51 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 0/-0.005 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบ 1 สเตป | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูของปลอกเข็มกระทุ้งที่ใช้งานได้ | +0.005/0 | มี / ไม่มีรูระบายความร้อน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง