(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลอกเป่า แบบตรง และแหนบตรงกลาง 1 สเตจ พร้อม ปากคีบปลายเล็ก แม่พิมพ์ เหล็กกล้า + ไนไตรดิ้ง และชนิดระบุความยาวเต็ม
รหัสสินค้า |
---|
ESJS-A4-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-E[0.7-2.49/0.01] |
ESJS-A4.5-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-E[1-2.49/0.01] |
ESJS-A5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374.5/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJS-A5.5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374.5/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJS-A6-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJS-A6.5-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJS-A7-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[1-4.49/0.01] |
ESJS-A7.5-[80-325/0.01]-V[3,3.5,4,4.5]-X[100-425/0.01]-F[50-424.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJS-A8-[80-400/0.01]-V[2-5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[2-4.99/0.01] |
ESJS-A8-[80-400/0.01]-V[3,3.5,4,4.5,5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[2-4.99/0.01] |
ESJS-A10-[80-400/0.01]-V[4-6.5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[2-6.49/0.01] |
ESJS-A12-[80-400/0.01]-V[4-8.5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[2-8.49/0.01] |
ESJS-B4-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01] |
ESJS-B4.5-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.49/0.01]-E[1-2.49/0.01] |
ESJS-B5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJS-B5.5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJS-B6-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJS-B6.5-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJS-B7-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-4.49/0.01]-E[1-4.49/0.01] |
ESJS-B7.5-[80-325/0.01]-V[3,3.5,4,4.5]-X[100-425/0.01]-F[50-424.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJS-B8-[80-400/0.01]-V[2-5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-4.99/0.01]-E[2-4.99/0.01] |
ESJS-B8-[80-400/0.01]-V[3,3.5,4,4.5,5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-4.99/0.01]-E[2-4.99/0.01] |
ESJS-B10-[80-400/0.01]-V[4,4.5,5,5.5,6,6.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-6.49/0.01]-E[2-6.49/0.01] |
ESJS-B12-[80-400/0.01]-V[4-8.5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[2-8.49/0.01]-E[2-8.49/0.01] |
ESJS-C4-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01] |
ESJS-C4.5-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.49/0.01]-E[1-2.49/0.01] |
ESJS-C5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJS-C5.5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJS-C6-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJS-C6.5-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJS-C7-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-4.49/0.01]-E[1-4.49/0.01] |
ESJS-C7.5-[80-325/0.01]-V[3,3.5,4,4.5]-X[100-425/0.01]-F[50-424/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJS-C8-[80-400/0.01]-V[2-5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-4.99/0.01]-E[2-4.99/0.01] |
ESJS-C8-[80-400/0.01]-V[3,3.5,4,4.5,5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-4.99/0.01]-E[2-4.99/0.01] |
ESJS-C10-[80-400/0.01]-V[4,4.5,5,5.5,6,6.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-6.49/0.01]-E[2-6.49/0.01] |
ESJS-C12-[80-400/0.01]-V[4-8.5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-8.49/0.01]-E[2-8.49/0.01] |
ESJS-D4-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D4.5-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.49/0.01]-E[1-2.49/0.01]-C[0.1-0.7/0.1] |
ESJS-D5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D5.5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D6-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D6.5-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D7-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-4.49/0.01]-E[1-4.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D7.5-[80-325/0.01]-V[3,3.5,4,4.5]-X[100-425/0.01]-F[50-424/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D8-[80-400/0.01]-V[2-5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-4.99/0.01]-E[2-4.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D8-[80-400/0.01]-V[3,3.5,4,4.5,5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-4.99/0.01]-E[2-4.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D10-[80-400/0.01]-V[4,4.5,5,5.5,6,6.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-6.49/0.01]-E[2-6.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-D12-[80-400/0.01]-V[4-8.5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-8.49/0.01]-E[2-8.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJS-E4-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]-R[0.3-0.8/0.1] |
ESJS-E4.5-[80-200/0.01]-V[2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.49/0.01]-E[1-2.49/0.01]-C[0.1-0.7/0.1] |
ESJS-E5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-R[0.3-0.9/0.1] |
ESJS-E5.5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-R[0.3-0.9/0.1] |
ESJS-E6-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-R[0.3-1.4/0.1] |
ESJS-E6.5-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-R[0.3-1.4/0.1] |
ESJS-E7-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[1-4.49/0.01]-E[1-4.49/0.01]-R[0.1-1.4/0.1] |
ESJS-E7.5-[80-325/0.01]-V[3,3.5,4,4.5]-X[100-425/0.01]-F[50-424/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-R[0.1-1.4/0.1] |
ESJS-E8-[80-400/0.01]-V[2-5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-4.99/0.01]-E[2-4.99/0.01]-R[0.1-1.4/0.1] |
ESJS-E8-[80-400/0.01]-V[3,3.5,4,4.5,5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-4.99/0.01]-E[2-4.99/0.01]-R[0.1-1.4/0.1] |
ESJS-E10-[80-400/0.01]-V[4,4.5,5,5.5,6,6.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-6.49/0.01]-E[2-6.49/0.01]-R[0.1-2.2/0.1] |
ESJS-E12-[80-400/0.01]-V[4-8.5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499/0.01]-A[2-8.49/0.01]-E[2-8.49/0.01]-R[0.1-3.2/0.1] |
ESJS-S4-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01] |
ESJS-S4.5-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01] |
ESJS-S5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01] |
ESJS-S5.5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01] |
ESJS-S6-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01] |
ESJS-S6.5-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01] |
ESJS-S7-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-X[100-500/0.01] |
ESJS-S7.5-[80-325/0.01]-V[3,3.5,4,4.5]-X[100-425/0.01] |
ESJS-S8-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4,4.5,5]-X[100-500/0.01] |
ESJS-S10-[80-400/0.01]-V[4,4.5,5,5.5,6,6.5]-X[100-500/0.01] |
ESJS-S12-[80-400/0.01]-V[4,4.5,5,5.5,6,6.5,8,8.5]-X[100-500/0.01] |
ESNS-A4-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-E[0.7-2.49/0.01] |
ESNS-A4.5-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-E[1-2.49/0.01] |
ESNS-A5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374.5/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESNS-A5.5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374.5/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESNS-A6-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESNS-A6.5-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESNS-A7-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[1-4.49/0.01] |
ESNS-A7.5-[80-325/0.01]-V[3,3.5,4,4.5]-X[100-425/0.01]-F[50-424.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESNS-A8-[80-400/0.01]-V[2-5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[2-4.99/0.01] |
ESNS-A8-[80-400/0.01]-V[3,3.5,4,4.5,5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[2-4.99/0.01] |
ESNS-A10-[80-400/0.01]-V[4,4.5,5,5.5,6,6.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[2-6.49/0.01] |
ESNS-A12-[80-400/0.01]-V[4-8.5/0.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-E[2-8.49/0.01] |
ESNS-B4-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01] |
ESNS-B4.5-[80-200/0.01]-V[1.5,2,2.5]-X[100-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[1-2.49/0.01]-E[1-2.49/0.01] |
ESNS-B5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESNS-B5.5-[80-275/0.01]-V[2,2.5,3]-X[100-375/0.01]-F[50-374.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESNS-B6-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESNS-B6.5-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESNS-B7-[80-400/0.01]-V[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-X[100-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-A[1-4.49/0.01]-E[1-4.49/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา หัว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่าศูนย์กลางรู) (มิลลิเมตร) | รูปทรงปลายเซ็นเตอร์พิน | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | A เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเซ็นเตอร์พิน (มิลลิเมตร) | C (เส้นผ่านศูนย์กลางย่อมุม) (มิลลิเมตร) | E เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเซ็นเตอร์พิน (มิลลิเมตร) | F ความยาวช่วงพินของเซ็นเตอร์พิน (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | X ความยาวรวมของเซ็นเตอร์พิน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | A | 80 ~ 200 | - | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | A | 80 ~ 200 | - | - | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 | 2 ~ 3 | A | 80 ~ 275 | - | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374.5 | - | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 2 ~ 3 | A | 80 ~ 275 | - | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374.5 | - | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 2 ~ 4 | A | 80 ~ 400 | - | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 2 ~ 4 | A | 80 ~ 400 | - | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 2 ~ 4.5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | A | 80 ~ 325 | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 424.5 | - | 100 ~ 425 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 2 ~ 5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 3 ~ 5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 4 ~ 6.5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | 4 ~ 8.5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 2 ~ 8.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | B | 80 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | B | 80 ~ 200 | 1 ~ 2.49 | - | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 | 2 ~ 3 | B | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374.5 | - | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 2 ~ 3 | B | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374.5 | - | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 2 ~ 4 | B | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 2 ~ 4 | B | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 2 ~ 4.5 | B | 80 ~ 400 | 1 ~ 4.49 | - | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | B | 80 ~ 325 | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 424.5 | - | 100 ~ 425 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 2 ~ 5 | B | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 3 ~ 5 | B | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 4 ~ 6.5 | B | 80 ~ 400 | 2 ~ 6.49 | - | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | 4 ~ 8.5 | B | 80 ~ 400 | 2 ~ 8.49 | - | 2 ~ 8.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | C | 80 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299 | - | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | C | 80 ~ 200 | 1 ~ 2.49 | - | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 | 2 ~ 3 | C | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | - | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 2 ~ 3 | C | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | - | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 2 ~ 4 | C | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 2 ~ 4 | C | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 2 ~ 4.5 | C | 80 ~ 400 | 1 ~ 4.49 | - | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | C | 80 ~ 325 | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 424 | - | 100 ~ 425 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 2 ~ 5 | C | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 3 ~ 5 | C | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 4 ~ 6.5 | C | 80 ~ 400 | 2 ~ 6.49 | - | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | 4 ~ 8.5 | C | 80 ~ 400 | 2 ~ 8.49 | - | 2 ~ 8.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | D | 80 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | 0.1 ~ 1 | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299 | - | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | D | 80 ~ 200 | 1 ~ 2.49 | 0.1 ~ 0.7 | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 | 2 ~ 3 | D | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | - | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 2 ~ 3 | D | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | - | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 2 ~ 4 | D | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 2 ~ 4 | D | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 2 ~ 4.5 | D | 80 ~ 400 | 1 ~ 4.49 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | D | 80 ~ 325 | 1.5 ~ 4.49 | 0.1 ~ 1 | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 424 | - | 100 ~ 425 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 2 ~ 5 | D | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 3 ~ 5 | D | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 4 ~ 6.5 | D | 80 ~ 400 | 2 ~ 6.49 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | 4 ~ 8.5 | D | 80 ~ 400 | 2 ~ 8.49 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 8.49 | 50 ~ 499 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | E | 80 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299 | 0.3 ~ 0.8 | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 2 ~ 2.5 | E | 80 ~ 200 | 1 ~ 2.49 | 0.1 ~ 0.7 | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 | 2 ~ 3 | E | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | 0.3 ~ 0.9 | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 2 ~ 3 | E | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374 | 0.3 ~ 0.9 | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 2 ~ 4 | E | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | 0.3 ~ 1.4 | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 2 ~ 4 | E | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499 | 0.3 ~ 1.4 | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 2 ~ 4.5 | E | 80 ~ 400 | 1 ~ 4.49 | - | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499 | 0.1 ~ 1.4 | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | E | 80 ~ 325 | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 424 | 0.1 ~ 1.4 | 100 ~ 425 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 2 ~ 5 | E | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | 0.1 ~ 1.4 | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 3 ~ 5 | E | 80 ~ 400 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499 | 0.1 ~ 1.4 | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 4 ~ 6.5 | E | 80 ~ 400 | 2 ~ 6.49 | - | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 499 | 0.1 ~ 2.2 | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | 4 ~ 8.5 | E | 80 ~ 400 | 2 ~ 8.49 | - | 2 ~ 8.49 | 50 ~ 499 | 0.1 ~ 3.2 | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | S | 80 ~ 200 | - | - | - | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | S | 80 ~ 200 | - | - | - | - | - | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 | 2 ~ 3 | S | 80 ~ 275 | - | - | - | - | - | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 2 ~ 3 | S | 80 ~ 275 | - | - | - | - | - | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 2 ~ 4 | S | 80 ~ 400 | - | - | - | - | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 2 ~ 4 | S | 80 ~ 400 | - | - | - | - | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 2 ~ 4.5 | S | 80 ~ 400 | - | - | - | - | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | S | 80 ~ 325 | - | - | - | - | - | 100 ~ 425 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 2 ~ 5 | S | 80 ~ 400 | - | - | - | - | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 4 ~ 6.5 | S | 80 ~ 400 | - | - | - | - | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | 4 ~ 8.5 | S | 80 ~ 400 | - | - | - | - | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | A | 80 ~ 200 | - | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | A | 80 ~ 200 | - | - | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | 2 ~ 3 | A | 80 ~ 275 | - | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374.5 | - | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 2 ~ 3 | A | 80 ~ 275 | - | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374.5 | - | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | 2 ~ 4 | A | 80 ~ 400 | - | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 2 ~ 4 | A | 80 ~ 400 | - | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7 | 2 ~ 4.5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7.5 | 3 ~ 4.5 | A | 80 ~ 325 | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 424.5 | - | 100 ~ 425 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 8 | 2 ~ 5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 8 | 3 ~ 5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 2 ~ 4.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 10 | 4 ~ 6.5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 2 ~ 6.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 12 | 4 ~ 8.5 | A | 80 ~ 400 | - | - | 2 ~ 8.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | B | 80 ~ 200 | 0.7 ~ 2.49 | - | 0.7 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | B | 80 ~ 200 | 1 ~ 2.49 | - | 1 ~ 2.49 | 50 ~ 299.5 | - | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | 2 ~ 3 | B | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374.5 | - | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 2 ~ 3 | B | 80 ~ 275 | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 374.5 | - | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | 2 ~ 4 | B | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 2 ~ 4 | B | 80 ~ 400 | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7 | 2 ~ 4.5 | B | 80 ~ 400 | 1 ~ 4.49 | - | 1 ~ 4.49 | 50 ~ 499.5 | - | 100 ~ 500 |
กำลังโหลด …
องค์ประกอบสินค้า | ชุด ขาพิน กลาง | วัสดุ | SKD61 | กระบวนการเตรียมผิว | ไนไตรด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | -0.01/-0.02 | ศูนย์กลางระหว่างรูและเส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา | ◎ 0.06 | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | H7 |
เทเปอร์หรือไม่ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง