(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ตรงตามแค็ตตาล็อก เราสามารถผลิตชิ้นงานตามแบบได้ (สินค้าสั่งผลิต) โปรดติดต่อ PM_BD@misumi.co.th
รหัสสินค้า |
---|
ESJVF5-[50-300/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-C[2.5-3.5/0.1]-N[16-300/1]-S[20-50/5] |
ESJVF5.5-[50-300/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-C[2.5-4/0.1]-N[16-300/1]-S[20-50/5] |
ESJVF6-[50-500/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF6-[50-500/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF6.5-[50-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF6.5-[50-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF7-[50-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF7-[50-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF7.5-[50-500/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-5.5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF7.5-[50-500/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-5.5/0.5]-N[16-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF8-[70-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-C[3-6/0.1]-N[26-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF8-[70-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-C[3-6/0.5]-N[26-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF9-[70-500/0.01]-V[3-6.5/0.1]-P[6-8.95/0.01]-C[3.5-7/0.1]-N[24-490/1]-S[20-50/5] |
ESJVF9-[70-500/0.01]-V[3-6.5/0.1]-P[6-8.95/0.01]-C[3.5-7/0.5]-N[24-490/1]-S[20-50/5] |
ESJVF10-[70-500/0.01]-V[3.5-7.5/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[4-8/0.1]-N[26-500/1]-S[20-50/5] |
ESJVF10-[70-500/0.01]-V[3.5-7.5/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[4-8/0.5]-N[26-500/1]-S[20-50/5] |
ESNVF4-[50-200/0.01]-V[1.5-2/0.1]-P[3-3.95/0.01]-C[2-2.9/0.1]-N[16-220/1]-S[20-50/1] |
ESNVF4.5-[50-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-P[3.5-4.45/0.01]-C[2.5-3.4/0.1]-N[16-220/1]-S[20-50/1] |
ESNVF5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-C[2.5-3.5/0.1]-N[16-220/1]-S[20-50/1] |
ESNVF5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-C[2.5-4/0.1]-N[17-240/1]-S[20-50/1] |
ESNVF6-[50-300/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.1]-N[16-270/1]-S[20-50/1] |
ESNVF6.5-[50-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1] |
ESNVF7-[50-300/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1] |
ESNVF7.5-[50-300/0.01]-V[2-5.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-6/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1] |
ESNVF8-[50-300/0.01]-V[2.5-6/0.1]-P[4-7.95/0.01]-C[3-6.5/0.1]-N[16-270/1]-S[20-50/1] |
ESNVF9-[50-300/0.01]-V[2.5-6.9/0.1]-P[4.5-8.95/0.01]-C[3-7.5/0.1]-N[17-290/1]-S[20-50/1] |
ESNVF10-[50-300/0.01]-V[2.5-7.9/0.1]-P[4.5-9.95/0.01]-C[3-8.5/0.1]-N[17-270/1]-S[20-50/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา หัว | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่าศูนย์กลางรู) (มิลลิเมตร) | C (เส้นผ่านศูนย์กลางย่อมุม) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | S (ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางรู V) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | 2.5 ~ 3.5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 300 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | 2.5 ~ 4 | 50 ~ 300 | 16 ~ 300 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 50 ~ 500 | 16 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 50 ~ 500 | 16 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2 ~ 4.5 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 500 | 16 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2 ~ 4.5 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 500 | 16 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2 ~ 4.5 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 500 | 16 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2 ~ 4.5 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 500 | 16 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2 ~ 5 | 2.5 ~ 5.5 | 50 ~ 500 | 16 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2 ~ 5 | 2.5 ~ 5.5 | 50 ~ 500 | 16 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | 3 ~ 6 | 70 ~ 300 | 26 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | 3 ~ 6 | 70 ~ 300 | 26 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 9 | 6 ~ 8.95 | 3 ~ 6.5 | 3.5 ~ 7 | 70 ~ 500 | 24 ~ 490 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 9 | 6 ~ 8.95 | 3 ~ 6.5 | 3.5 ~ 7 | 70 ~ 500 | 24 ~ 490 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 3.5 ~ 7.5 | 4 ~ 8 | 70 ~ 500 | 26 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 3.5 ~ 7.5 | 4 ~ 8 | 70 ~ 500 | 26 ~ 500 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4 | 3 ~ 3.95 | 1.5 ~ 2 | 2 ~ 2.9 | 50 ~ 200 | 16 ~ 220 | 20 ~ 100 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 3.5 ~ 4.45 | 1.5 ~ 2.5 | 2.5 ~ 3.4 | 50 ~ 200 | 16 ~ 220 | 20 ~ 100 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | 2.5 ~ 3.5 | 50 ~ 250 | 16 ~ 220 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | 2.5 ~ 4 | 50 ~ 250 | 17 ~ 240 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 270 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2 ~ 4.5 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 290 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2 ~ 5 | 2.5 ~ 5.5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 290 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2 ~ 5.5 | 2.5 ~ 6 | 50 ~ 300 | 17 ~ 290 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 8 | 4 ~ 7.95 | 2.5 ~ 6 | 3 ~ 6.5 | 50 ~ 300 | 16 ~ 270 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 9 | 4.5 ~ 8.95 | 2.5 ~ 6.9 | 3 ~ 7.5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 290 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 10 | 4.5 ~ 9.95 | 2.5 ~ 7.9 | 3 ~ 8.5 | 50 ~ 300 | 17 ~ 270 | 20 ~ 50 |
กำลังโหลด …
องค์ประกอบสินค้า | ปลอกกระทุ้งอย่างเดียว | วัสดุ | SKD61 | กระบวนการเตรียมผิว | ไนไตรด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความร่วมศูนย์ | ◎ 0.03 | วิธีการคว้านรู | คว้าน | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | H7 |
ทำเทเปอร์หรือไม่ | ไม่ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | -0.01/-0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง