(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[3.5-3.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][4.01-4.49/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][4.51-4.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][5.01-5.49/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][5.51-5.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][6.01-6.49/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][6.51-6.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][7.01-7.49/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][7.51-7.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][8.01-9.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลอกดีด แบบตรง พร้อม แม่พิมพ์ เหล็กกล้า SKD61 + ไนไตรด์ ความร่วมแกน 0.03 ความหนา ปลอกสวม JIS ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ยึดอยู่กับที่ ที่ / ชนิดที่ระบุ
รหัสสินค้า |
---|
ESJVB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-C[2-2.5/0.1]-S[20-40/1] |
ESJVB4.5-[40-250/0.01]-P[4.01-4.49/0.01]-V[1.5-2.4/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-50/1] |
ESJVB5-[40-300/0.01]-P[4.51-4.99/0.01]-V[2-2.9/0.1]-C[2.5-3.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESJVB5.5-[40-300/0.01]-P[5.01-5.49/0.01]-V[2-3.4/0.1]-C[2.5-4/0.1]-S[20-50/1] |
ESJVB6-[40-300/0.01]-P[5.51-5.99/0.01]-V[2-3.9/0.1]-C[2.5-4.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESJVB6.5-[40-300/0.01]-P[6.01-6.49/0.01]-V[2-4.4/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-50/1] |
ESJVB7-[40-300/0.01]-P[6.51-6.99/0.01]-V[2-4.9/0.1]-C[2.5-5.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESJVB7.5-[40-300/0.01]-P[7.01-7.49/0.01]-V[2-5.4/0.1]-C[2.5-6/0.1]-S[20-50/1] |
ESJVB8-[40-300/0.01]-P[7.51-7.99/0.01]-V[2.5-5.9/0.1]-C[3-6.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESJVB10-[40-300/0.01]-P[8.01-9.99/0.01]-V[2.5-7.9/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVJ4-[40-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVJ4.5-[40-250/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVJ5-[40-300/0.01]-V[2-3/0.1]-C[2.5-3.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVJ5.5-[40-300/0.01]-V[2-3.5/0.1]-C[2.5-4/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVJ6-[40-300/0.01]-V[2-4/0.1]-C[2.5-4.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVJ6-[40-300/0.01]-V[2-4/0.1]-C[2.5-4.5/0.5]-S[20-50/1] |
ESNVJ6.5-[40-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-C[3-5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVJ6.5-[40-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-C[3-5/0.5]-S[20-50/1] |
ESNVJ7-[40-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-C[3-5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVJ7-[40-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-C[3-5/0.5]-S[20-50/1] |
ESNVJ7.5-[40-300/0.01]-V[2.5-5/0.1]-C[3-5.5/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVJ7.5-[40-300/0.01]-V[2.5-5/0.1]-C[3-5.5/0.5]-S[20-50/1] |
ESNVJ8-[40-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-C[3-6/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVJ9-[40-300/0.01]-V[2.5-6.5/0.1]-C[3-7/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVJ10-[40-300/0.01]-V[4-7.5/0.1]-C[4.5-8/0.1]-S[20-50/1] |
ESNVJ10-[40-300/0.01]-V[4-7.5/0.1]-C[4.5-8/0.5]-S[20-50/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา หัว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่านศูนย์กลางรู) (มิลลิเมตร) | วิธีการกำหนด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | C (เส้นผ่านศูนย์กลางย่อมุม) (มิลลิเมตร) | S (ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางรู V) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 1.5 ~ 1.9 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 200 | 2 ~ 2.5 | 20 ~ 40 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4.01 ~ 4.49 | 1.5 ~ 2.4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 250 | 2 ~ 3 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4.51 ~ 4.99 | 2 ~ 2.9 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 3.5 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.01 ~ 5.49 | 2 ~ 3.4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.51 ~ 5.99 | 2 ~ 3.9 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4.5 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.01 ~ 6.49 | 2 ~ 4.4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.51 ~ 6.99 | 2 ~ 4.9 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5.5 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.01 ~ 7.49 | 2 ~ 5.4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 6 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 7.51 ~ 7.99 | 2.5 ~ 5.9 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 300 | 3 ~ 6.5 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8.01 ~ 9.99 | 2.5 ~ 7.9 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 300 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 200 | 2 ~ 3 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 250 | 2 ~ 3 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 | 2 ~ 3 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 3.5 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 2 ~ 3.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 2 ~ 4 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4.5 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 2 ~ 4 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4.5 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 2.5 ~ 4.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 300 | 3 ~ 5 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 2.5 ~ 4.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 300 | 3 ~ 5 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 2.5 ~ 4.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 300 | 3 ~ 5 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 2.5 ~ 4.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 300 | 3 ~ 5 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.5 | 2.5 ~ 5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 300 | 3 ~ 5.5 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.5 | 2.5 ~ 5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 300 | 3 ~ 5.5 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 2.5 ~ 5.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 300 | 3 ~ 6 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 9 | 2.5 ~ 6.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 300 | 3 ~ 7 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 4 ~ 7.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 300 | 4.5 ~ 8 | 20 ~ 50 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 4 ~ 7.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 300 | 4.5 ~ 8 | 20 ~ 50 |
กำลังโหลด …
องค์ประกอบสินค้า | ปลอกเดียว | วัสดุ | SKD61 | กระบวนการเตรียมผิว | ไนไตรด์ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | -0.01/-0.02 | ความเยื้องศูนย์รูและเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ◎ 0.03 | วิธีการเจาะ | การคว้าน |
พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | H7 | เทเปอร์หรือไม่ | ไม่ | รูปทรงปลายเซ็นเตอร์พิน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง