1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มกระทุ้งแบนแบบงานละเอียด - เหล็กไฮสปีด SKH51 / ประเภทก้านเหลี่ยม -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 ชนิด ก้าน แบบเหลี่ยม ที่มีความแม่นยำ สลักดี ขาพิน แบบเหลี่ยม งานละเอียด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ERSRP1.5-[50-100/0.01]-P[0.3-3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[25-95/1]
ERSRP2.5-[50-120/0.01]-P[0.4-5/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[28-115/1]
ERSRP3.5-[50-150/0.01]-P[0.5-10/0.01]-W[0.5-3.3/0.01]-N[32-145/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานP (ปลาย)
(มิลลิเมตร)
W (ปลาย)
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)
B (ก้าน)
(มิลลิเมตร)

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100.3 ~ 30.3 ~ 1.350 ~ 10025 ~ 951.5

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100.4 ~ 50.4 ~ 2.350 ~ 12028 ~ 1152.5

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100.5 ~ 100.5 ~ 3.350 ~ 15032 ~ 1453.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SKH51 พิกัดความเผื่อค่า P/W (ความเผื่ออ้างอิง) 0/-0.005 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ความหนา หัว 4 มม. (T4) การรักษารูปสี่เหลี่ยม ไม่ ปลาย รูปทรง ไม่
ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร ไม่ จำนวนอักขระการแกะสลัก ไม่ ตำแหน่ง สี่เหลี่ยมมุมลบมุม ไม่
ตำแหน่ง C-Chamfered ไม่ มี / ไม่มี รูปทรง รูระบายแก๊ส ไม่ ประเภท รูปทรง แบบก้านเหลี่ยม
การตกแต่ง ปกติ