1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มกระทุ้งแบน สำหรับแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ - เหล็กดาย +ไนไตรด์ / แบบแบลงค์_สามารถกำหนดค่า L ได้-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาพิน กระทุ้ง แบบเหลี่ยม ขนาดใหญ่พร้อม เหล็กกล้า แม่พิมพ์ SKD61+ กระบวนการไนไตรด์ ชนิด ความยาวคงที่ ชนิดระบุความยาวรวม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ERNXB10-[200,​300,​400]-P[7,​8]-W[1,​2,​3,​4,​5]-N[80,​100,​120,​130,​150,​160]
ERNXB12-[200,​300,​400]-P10-W[2,​3,​4,​5,​6]-N[80,​100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERNXB13-[200,​300,​400]-P10-W[3,​4,​5,​6,​7]-N[80,​100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERNXB15-[300,​400,​500]-P[10,​12]-W[4,​5,​6,​7,​8]-N[100,​120,​160,​180,​230]
ERNXB16-[300,​400,​500]-P14-W[4,​5,​6]-N[100,​120,​130,​180,​230,​260,​300]
ERNXB20-[300,​400,​500]-P[16,​17]-W[7,​8,​10]-N[100,​120,​130,​160,​230,​260,​300]
ERNXL10-[200-400/0.01]-P[7,​8]-W[2,​3,​4,​5]-N[100,​120,​130,​150,​160]
ERNXL12-[200-400/0.01]-P10-W[2,​3,​4,​5,​6]-N[100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERNXL13-[200-400/0.01]-P10-W[3,​4,​5,​6,​7]-N[100,​120,​130,​150,​160,​180]
ERNXL15-[200-500/0.01]-P[10,​12]-W[4,​5,​6,​7,​8]-N[100,​120,​160,​180,​230]
ERNXL16-[200-500/0.01]-P14-W[4,​5,​6]-N[100,​120,​130,​180,​230,​260,​300]
ERNXL20-[200-500/0.01]-P[16,​17]-W[7,​8,​10]-N[100,​120,​130,​160,​230,​260,​300]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานP (ปลาย)
(มิลลิเมตร)
W (ปลาย)
(มิลลิเมตร)
D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
ชนิด L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 1072 ~ 410แบลงค์200 ~ 30080 ~ 160

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 10102 ~ 412แบลงค์200 ~ 30080 ~ 160

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 10103 ~ 713แบลงค์200 ~ 30080 ~ 160

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 10104 ~ 715แบลงค์300100 ~ 230

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 1014416แบลงค์300100 ~ 300

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 1016720แบลงค์300100 ~ 300

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 1072 ~ 410เลือกระยะความยาว L200 ~ 400100 ~ 160

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 10102 ~ 412เลือกระยะความยาว L200 ~ 400100 ~ 160

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 10103 ~ 713เลือกระยะความยาว L200 ~ 400100 ~ 160

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 10104 ~ 715เลือกระยะความยาว L200 ~ 500100 ~ 230

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 1014416เลือกระยะความยาว L200 ~ 500100 ~ 300

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 1016720เลือกระยะความยาว L200 ~ 500100 ~ 300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SKD61 พิกัดความเผื่อระยะ P/W (พิกัดความเผื่ออ้างอิง) 0/-0.02 กระบวนการเตรียมผิว ไนไตรด์
ความหนา หัว 8 มม. (JIS) การเตรียมผิวสำหรับเข็มแบน ไม่ รูปทรงส่วนปลาย ไม่
ประเภทตัวอักษรแกะสลัก ไม่ จำนวนอักขระการแกะสลัก ไม่ ตำแหน่งการลบเหลี่ยม R ที่เข็มแบน ไม่
ตำแหน่งการลบเหลี่ยม C ไม่ มี / ไม่มี รูปทรง รูระบายแก๊ส ไม่ ประเภทรูปทรง ปกติ
การตัดแต่ง ทั่วไป