1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มกระทุ้งแบน - เหล็กไฮสปีด SKH51/P·W พิกัดความเผื่อ 0_-0.01 / ประเภทสามารถกำหนดค่าได้อิสระ·ประเภทระยะ N แบบสั้น-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51, ความเผื่อ P/W 0_-0.01, สเปค ฟรี, ขาพิน นอีเจ็คเตอร์แบบ แบบเหลี่ยม ชนิดสั้น N มิติ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ERSF1.5-[40-100/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[20-85/1]
ERSF2-[40-100/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[20-85/1]
ERSF2.5-[40-100/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[23-85/1]
ERSF3-[40-100/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.4-2.8/0.01]-N[25-85/1]
ERSF3.5-[40-100/0.01]-P[1.2-3.3/0.01]-W[0.5-3.3/0.01]-N[10-85/1]
ERSF4-[40-120/0.01]-P[1.5-3.8/0.01]-W[0.5-3.8/0.01]-N[27-105/1]
ERSF4.5-[40-120/0.01]-P[1.5-4.3/0.01]-W[0.5-4.3/0.01]-N[27-105/1]
ERSF5-[50-150/0.01]-P[1.8-4.8/0.01]-W[0.5-4.8/0.01]-N[29-135/1]
ERSF5.5-[50-150/0.01]-P[2-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[29-135/1]
ERSF6-[50-150/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.6-5.8/0.01]-N[31-135/1]
ERSF6.5-[50-150/0.01]-P[2.5-6.3/0.01]-W[0.6-6.3/0.01]-N[35-135/1]
ERSF7-[50-150/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.6-6.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSF8-[50-150/0.01]-P[3-7.8/0.01]-W[0.6-7.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSF10-[50-150/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSJF1.5-[40-100/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[20-85/1]
ERSJF2-[40-100/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[20-85/1]
ERSJF2.5-[40-100/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[23-85/1]
ERSJF3-[40-100/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.4-2.8/0.01]-N[25-85/1]
ERSJF3.5-[40-100/0.01]-P[1.2-3.3/0.01]-W[0.5-3.3/0.01]-N[25-85/1]
ERSJF4-[40-120/0.01]-P[1.5-3.8/0.01]-W[0.5-3.8/0.01]-N[27-105/1]
ERSJF4.5-[40-120/0.01]-P[1.5-4.3/0.01]-W[0.5-4.3/0.01]-N[27-105/1]
ERSJF5-[50-150/0.01]-P[1.8-4.8/0.01]-W[0.5-4.8/0.01]-N[29-135/1]
ERSJF5.5-[50-150/0.01]-P[2-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[29-135/1]
ERSJF6-[50-150/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.6-5.8/0.01]-N[31-135/1]
ERSJF6.5-[50-150/0.01]-P[2.5-6.3/0.01]-W[0.6-6.3/0.01]-N[35-135/1]
ERSJF7-[50-150/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[0.6-6.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSJF8-[50-150/0.01]-P[3-7.8/0.01]-W[0.6-7.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSJF10-[50-150/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.8/0.01]-N[35-135/1]
ERSJF12-[50-200/0.01]-P[4-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-N[35-185/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนา หัว P (ปลาย)
(มิลลิเมตร)
W (ปลาย)
(มิลลิเมตร)
D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.540 ~ 10020 ~ 85

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.8240 ~ 10020 ~ 85

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 2.30.4 ~ 2.32.540 ~ 10023 ~ 85

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 2.80.4 ~ 2.8340 ~ 10025 ~ 85

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1.2 ~ 3.30.5 ~ 3.33.540 ~ 10010 ~ 85

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1.5 ~ 3.80.5 ~ 3.8440 ~ 12027 ~ 105

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1.5 ~ 4.30.5 ~ 4.34.540 ~ 12027 ~ 105

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1.8 ~ 4.80.5 ~ 4.8550 ~ 15029 ~ 135

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 5.30.5 ~ 5.35.550 ~ 15029 ~ 135

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 5.80.6 ~ 5.8650 ~ 15031 ~ 135

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2.5 ~ 6.30.6 ~ 6.36.550 ~ 15035 ~ 135

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2.5 ~ 6.80.6 ~ 6.8750 ~ 15035 ~ 135

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3 ~ 7.80.6 ~ 7.8850 ~ 15035 ~ 135

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3 ~ 9.80.8 ~ 9.81050 ~ 15035 ~ 135

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (JIS)0.6 ~ 1.30.3 ~ 1.31.540 ~ 10020 ~ 85

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (JIS)0.8 ~ 1.80.3 ~ 1.8240 ~ 10020 ~ 85

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (JIS)0.8 ~ 2.30.4 ~ 2.32.540 ~ 10023 ~ 85

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (JIS)1 ~ 2.80.4 ~ 2.8340 ~ 10025 ~ 85

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (JIS)1.2 ~ 3.30.5 ~ 3.33.540 ~ 10025 ~ 85

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)1.5 ~ 3.80.5 ~ 3.8440 ~ 12027 ~ 105

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)1.5 ~ 4.30.5 ~ 4.34.540 ~ 12027 ~ 105

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)1.8 ~ 4.80.5 ~ 4.8550 ~ 15029 ~ 135

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)2 ~ 5.30.5 ~ 5.35.550 ~ 15029 ~ 135

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)2 ~ 5.80.6 ~ 5.8650 ~ 15031 ~ 135

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)2.5 ~ 6.30.6 ~ 6.36.550 ~ 15035 ~ 135

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)2.5 ~ 6.80.6 ~ 6.8750 ~ 15035 ~ 135

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)3 ~ 7.80.6 ~ 7.8850 ~ 15035 ~ 135

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)3 ~ 9.80.8 ~ 9.81050 ~ 15035 ~ 135

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)4 ~ 11.81 ~ 11.81250 ~ 20035 ~ 185

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SKH51 พิกัดความเผื่อระยะ P/W (พิกัดความเผื่ออ้างอิง) 0/-0.01 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
การเตรียมผิวสำหรับเข็มแบน ไม่ รูปทรงส่วนปลาย ไม่ ประเภทตัวอักษรแกะสลัก ไม่
จำนวนอักขระการแกะสลัก ไม่ ตำแหน่งการลบเหลี่ยม R ที่เข็มแบน ไม่ ตำแหน่งการลบเหลี่ยม C ไม่
มี / ไม่มี รูปทรง รูระบายแก๊ส ไม่ ประเภทรูปทรง ปกติ การตัดแต่ง ทั่วไป