(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน พุชเชอร์ พร้อม ไกด์ สปริง ทำจาก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51
รหัสสินค้า |
---|
EPCH2-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCH2.5-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCH3-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCH3.5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCH4-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCH5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCH6-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCHE2-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCHE2.5-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCHE3-[18-45/0.01]-B[5-20/0.01] |
EPCHE3.5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCHE4-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCHE5-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
EPCHE6-[18-60/0.01]-B[5-40/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | P เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย (มิลลิเมตร) | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางปลาย P | B ความยาวระยะ P (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PUSHER PINS WITH SPRING GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 0/-0.005 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
- | PUSHER PINS WITH SPRING GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 0/-0.005 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
- | PUSHER PINS WITH SPRING GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 0/-0.005 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
- | PUSHER PINS WITH SPRING GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.5 | 0/-0.005 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
- | PUSHER PINS WITH SPRING GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0/-0.005 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
- | PUSHER PINS WITH SPRING GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 0/-0.005 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
- | PUSHER PINS WITH SPRING GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 0/-0.005 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
- | PUSHER PINS WITH SPRING GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
- | PUSHER PINS WITH SPRING GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
- | PUSHER PINS WITH SPRING GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 20 | 18 ~ 45 | ||
- | PUSHER PINS WITH SPRING GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.5 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
- | PUSHER PINS WITH SPRING GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
- | PUSHER PINS WITH SPRING GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 | ||
- | PUSHER PINS WITH SPRING GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | -0.01/-0.02 | 5 ~ 40 | 18 ~ 60 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง