1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มกระทุ้งแบบสองสเต๊ป - เหล็กกล้าไฮสปีด SKH51/ หัว 4 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุด แบบขั้นบันได ขาพิน แบบขั้นบันได เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 (2 ขั้น) ที่มีความหนา ปลอกสวม สวม 4 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EHWSB1-[50-100/0.01]-P[0.3-0.5/0.01]-N[15-50/1]-F[20-85/1]
EHWSB1.5-[50-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-100/1]-F[20-135/1]
EHWSB2-[50-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-150/1]-F[15-185/1]
EHWSB2.5-[50-250/0.01]-P[0.6-1.9/0.01]-N[15-200/1]-F[15-235/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
P (เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย )
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 1010.3 ~ 0.550 ~ 10015 ~ 5020 ~ 85

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 101.50.3 ~ 0.950 ~ 15015 ~ 10020 ~ 135

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 1020.6 ~ 1.450 ~ 20015 ~ 15015 ~ 185

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 102.50.6 ~ 1.950 ~ 25015 ~ 20015 ~ 235

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SKH51 พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางปลาย (พิกัดความเผื่ออ้างอิง) 0/-0.005 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) 0/-0.02
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ความหนา หัว 4 มม. (T4) ปลาย รูปทรง ไม่
ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร ไม่ จำนวนอักขระการแกะสลัก ไม่ รูปทรง รูระบายแก๊ส ไม่