(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบขั้นบันได ขาพิน แบบขั้นบันไดพร้อม สเตนเลส SUS440C และชนิดระบุเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย /ความยาวรวม
รหัสสินค้า |
---|
EWSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF2-[40-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF2.5-[40-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF3-[40-200/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF3.5-[40-200/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF4-[40-200/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF4.5-[40-200/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF5-[40-200/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF5.5-[40-200/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-180/1] |
EWSF6-[40-200/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-180/1] |
EWSJF4-[50-200/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[30-180/1] |
EWSJF4.5-[50-200/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[30-180/1] |
EWSJF5-[50-200/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[30-180/1] |
EWSJF5.5-[50-200/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[30-180/1] |
EWSJF6-[50-200/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[30-180/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา หัว | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | P เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 | 0.6 ~ 1.4 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 | 0.8 ~ 1.9 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 | 1 ~ 2.9 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | 40 ~ 200 | 15 ~ 180 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | 50 ~ 200 | 30 ~ 180 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS440C | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย (ความเผื่ออ้างอิง) | 0/-0.005 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ปลาย รูปทรง | ไม่ | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ |
จำนวนอักษรแกะสลัก | ไม่ | รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง