(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน แบบขั้นบันได แบบขั้นบันไดพร้อม เหล็กกล้า แม่พิมพ์ SKD61 ความหนา ปลอกสวม 4 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย /ความยาวรวมชนิดระบุ
รหัสสินค้า |
---|
EDSEL1.5-[50-150/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-N[40,50,60,70] |
EDSEL2-[50-200/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.5]-N[40,50,60,70,100] |
EDSEL2.5-[60-200/0.01]-P[1,1.2,1.5,2]-N[50,60,70,100] |
EDSEL3-[60-200/0.01]-P[1.5,2]-N[40,50,60,70,100] |
EDSEL4-[100-250/0.01]-P[2,2.5]-N[50,100,160] |
EDSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1] |
EDSF2-[40-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1] |
EDSF2.5-[40-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1] |
EDSF3-[40-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1] |
EDSF3.5-[40-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1] |
EDSF4-[40-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1] |
EDSF4.5-[40-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1] |
EDSF5-[40-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-480/1] |
EDSF5.5-[40-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-480/1] |
EDSF6-[40-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-480/1] |
EDSF6.5-[40-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-480/1] |
EDSF7-[40-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-480/1] |
EDSF8-[40-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-480/1] |
EDSF9-[40-500/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-480/1] |
EDSF10-[40-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-480/1] |
EDSF12-[40-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-480/1] |
EDSF13-[40-500/0.01]-P[9.9-12.9/0.01]-N[15-480/1] |
EDSFS1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1] |
EDSFS2-[40-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1] |
EDSFS2.5-[40-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1] |
EDSFS3-[40-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1] |
EDSFS3.5-[40-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1] |
EDSFS4-[40-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1] |
EDSFS4.5-[40-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1] |
EDSFS5-[40-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-480/1] |
EDSFS5.5-[40-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-480/1] |
EDSFS6-[40-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-480/1] |
EDSFS6.5-[40-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-480/1] |
EDSFS7-[40-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-480/1] |
EDSFS8-[40-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-480/1] |
EDSFS9-[40-500/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-480/1] |
EDSFS10-[40-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-480/1] |
EDSFS12-[40-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-480/1] |
EDSFS13-[40-500/0.01]-P[9.9-12.9/0.01]-N[15-480/1] |
EDSL1.5-[50-150/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-N[40,50,60,70] |
EDSL2-[50-200/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.5]-N[40,50,60,70,100] |
EDSL2.5-[60-200/0.01]-P[1,1.2,1.5,2]-N[50,60,70,100] |
EDSL3-[60-200/0.01]-P[1.5,1.6,1.8,2,2.1,2.5]-N[40,50,60,70,100] |
EDSL4-[100-250/0.01]-P[2,2.5]-N[50,100,160] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย (ความเผื่ออ้างอิง) | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | P เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย (มิลลิเมตร) | ประเภท | ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 1.5 | 0.6 ~ 1.2 | ประเภทการกำหนดขนาด L | 50 ~ 150 | 40 ~ 70 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 2 | 0.8 ~ 1.5 | ประเภทการกำหนดขนาด L | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | 1 ~ 2 | ประเภทการกำหนดขนาด L | 60 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | 1.5 ~ 2 | ประเภทการกำหนดขนาด L | 60 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | 2 ~ 2.5 | ประเภทการกำหนดขนาด L | 100 ~ 250 | 50 ~ 160 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 1.5 | 0.6 ~ 1.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 2 | 0.8 ~ 1.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | 1 ~ 2.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 300 | 15 ~ 280 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 300 | 15 ~ 280 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | 1.5 ~ 3.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 300 | 15 ~ 280 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 300 | 15 ~ 280 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 5 | 3 ~ 4.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 6 | 4 ~ 5.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 7 | 4.9 ~ 6.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 8 | 5.9 ~ 7.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 9 | 6.9 ~ 8.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 10 | 7.9 ~ 9.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 12 | 8.9 ~ 11.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 13 | 9.9 ~ 12.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | 0.6 ~ 1.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2 | 0.8 ~ 1.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3 | 1 ~ 2.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 300 | 15 ~ 280 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 300 | 15 ~ 280 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 | 1.5 ~ 3.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 300 | 15 ~ 280 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 300 | 15 ~ 280 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 5 | 3 ~ 4.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 | 4 ~ 5.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 7 | 4.9 ~ 6.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 8 | 5.9 ~ 7.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 9 | 6.9 ~ 8.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 10 | 7.9 ~ 9.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 12 | 8.9 ~ 11.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 13 | 9.9 ~ 12.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 40 ~ 500 | 15 ~ 480 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | 0.6 ~ 1.2 | ประเภทการกำหนดขนาด L | 50 ~ 150 | 40 ~ 70 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2 | 0.8 ~ 1.5 | ประเภทการกำหนดขนาด L | 50 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 1 ~ 2 | ประเภทการกำหนดขนาด L | 60 ~ 200 | 50 ~ 100 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3 | 1.5 ~ 2.5 | ประเภทการกำหนดขนาด L | 60 ~ 200 | 40 ~ 100 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 | 2 ~ 2.5 | ประเภทการกำหนดขนาด L | 100 ~ 250 | 50 ~ 160 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKD61 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | 0/-0.02 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา หัว | 4 มม. (T4) | ปลาย รูปทรง | ไม่ | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ |
จำนวนอักษรแกะสลัก | ไม่ | รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง