(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[0.3-11.9/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.9-1.2/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.3-1.1/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบขั้นบันได ขาพิน แบบขั้นบันได SKH51 เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย /ความยาวรวมที่ระบุ
รหัสสินค้า |
---|
EHSF1-[40-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-135/1] |
EHSF1.1-[40-200/0.01]-P[0.6-1/0.01]-N[15-185/1] |
EHSF1.2-[40-200/0.01]-P[0.6-1.1/0.01]-N[15-185/1] |
EHSF1.3-[40-200/0.01]-P[0.6-1.2/0.01]-N[15-185/1] |
EHSF1.4-[40-200/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-N[15-185/1] |
EHSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1] |
EHSF1.6-[40-250/0.01]-P[0.8-1.5/0.01]-N[15-235/1] |
EHSF1.7-[40-250/0.01]-P[0.8-1.6/0.01]-N[15-235/1] |
EHSF1.8-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-N[15-235/1] |
EHSF1.9-[40-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-N[15-235/1] |
EHSF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-250/1] |
EHSF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-250/1] |
EHSF3-[40-350/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-300/1] |
EHSF3.5-[40-350/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-300/1] |
EHSF4-[40-350/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-300/1] |
EHSF4.5-[40-350/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-300/1] |
EHSF5-[40-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1] |
EHSF5.5-[40-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1] |
EHSF6-[40-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1] |
EHSF6.5-[40-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1] |
EHSF7-[40-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-330/1] |
EHSF8-[40-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-330/1] |
EHSF9-[40-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-330/1] |
EHSF10-[40-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1] |
EHSF12-[40-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-300/1] |
EHSFE1-[40-150/0.01]-P0.9-N[15-135/1] |
EHSFE1-[40-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-135/1] |
EHSFE1.1-[40-200/0.01]-P[0.6-1/0.01]-N[15-185/1] |
EHSFE1.2-[40-200/0.01]-P[0.6-1.1/0.01]-N[15-185/1] |
EHSFE1.3-[40-200/0.01]-P[0.6-0.89/0.01]-N[15-185/1] |
EHSFE1.3-[40-200/0.01]-P[0.9-1.2/0.001]-N[15-185/1] |
EHSFE1.4-[40-200/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-N[15-185/1] |
EHSFE1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1] |
EHSFE1.6-[40-250/0.01]-P[0.8-1.5/0.01]-N[15-235/1] |
EHSFE1.7-[40-250/0.01]-P[0.8-1.6/0.01]-N[15-235/1] |
EHSFE1.8-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-N[15-235/1] |
EHSFE1.9-[40-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-N[15-235/1] |
EHSFE2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-250/1] |
EHSFE2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-250/1] |
EHSFE3-[40-350/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-300/1] |
EHSFE3.5-[40-350/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-300/1] |
EHSFE4-[40-350/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-300/1] |
EHSFE4.5-[40-350/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-300/1] |
EHSFE5-[40-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1] |
EHSFE5.5-[40-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1] |
EHSFE6-[40-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1] |
EHSFE6.5-[40-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1] |
EHSFE7-[40-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-330/1] |
EHSFE8-[40-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-330/1] |
EHSFE9-[40-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-330/1] |
EHSFE10-[40-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1] |
EHSFE12-[40-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-300/1] |
EHSJF4-[50-350/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[30-300/1] |
EHSJF4.5-[50-350/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[30-300/1] |
EHSJF5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJF5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJF6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJF6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJF7-[50-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJF8-[50-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJF9-[50-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJF10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJF12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJFE4-[50-350/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[30-300/1] |
EHSJFE4.5-[50-350/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[30-300/1] |
EHSJFE5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJFE5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJFE6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJFE6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJFE7-[50-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJFE8-[50-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJFE9-[50-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJFE10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[30-330/1] |
EHSJFE12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[30-330/1] |
EHYF0.5-[30-60/0.01]-P[0.3-0.4/0.005]-N[15-45/1] |
EHYF0.6-[30-60/0.01]-P[0.3-0.5/0.005]-N[15-45/1] |
EHYF0.7-[30-60/0.01]-P[0.3-0.6/0.005]-N[15-45/1] |
EHYF0.8-[30-60/0.01]-P[0.3-0.7/0.005]-N[15-45/1] |
EHYF0.9-[30-60/0.01]-P[0.3-0.8/0.005]-N[15-45/1] |
EHYF1-[30-60/0.01]-P[0.3-0.9/0.005]-N[15-45/1] |
EHYF1.1-[30-60/0.01]-P[0.3-1/0.005]-N[15-45/1] |
EHYF1.2-[30-60/0.01]-P[0.3-1.1/0.005]-N[15-45/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย (ความเผื่ออ้างอิง) | ความหนา หัว | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | P เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย (มิลลิเมตร) | ประเภท | ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 1 | 0.3 ~ 0.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 1.1 | 0.6 ~ 1 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 1.2 | 0.6 ~ 1.1 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 1.3 | 0.6 ~ 1.2 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 1.4 | 0.6 ~ 1.3 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 1.5 | 0.6 ~ 1.4 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 1.6 | 0.8 ~ 1.5 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 1.7 | 0.8 ~ 1.6 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 1.8 | 0.8 ~ 1.7 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 1.9 | 0.8 ~ 1.8 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 2 | 0.8 ~ 1.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 300 | 15 ~ 250 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 300 | 15 ~ 250 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 3 | 1 ~ 2.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | STEPPED EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 9 | 6.9 ~ 8.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 1 | 0.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 1 | 0.3 ~ 0.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 1.1 | 0.6 ~ 1 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 1.2 | 0.6 ~ 1.1 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 1.3 | 0.6 ~ 0.89 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 1.3 | 0.9 ~ 1.2 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 1.4 | 0.6 ~ 1.3 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 1.5 | 0.6 ~ 1.4 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 1.6 | 0.8 ~ 1.5 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 1.7 | 0.8 ~ 1.6 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 1.8 | 0.8 ~ 1.7 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 1.9 | 0.8 ~ 1.8 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 2 | 0.8 ~ 1.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 300 | 15 ~ 250 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 300 | 15 ~ 250 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 3 | 1 ~ 2.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 3.5 | 1.5 ~ 3.4 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 6 | 4 ~ 5.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 9 | 6.9 ~ 8.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | รุ่นมาตรฐาน | 40 ~ 350 | 15 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 มม. (JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 มม. (JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 มม. (JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 มม. (JIS) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 8 มม. (JIS) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 8 มม. (JIS) | 9 | 6.9 ~ 8.9 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 8 มม. (JIS) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 8 มม. (JIS) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 6 มม. (JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 300 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 6 มม. (JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.4 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 6 มม. (JIS) | 6 | 4 ~ 5.9 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 4.5 ~ 6.4 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 6 มม. (JIS) | 7 | 4.9 ~ 6.9 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 8 มม. (JIS) | 8 | 5.9 ~ 7.9 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 8 มม. (JIS) | 9 | 6.9 ~ 8.9 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 8 มม. (JIS) | 10 | 7.9 ~ 9.9 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 8 มม. (JIS) | 12 | 8.9 ~ 11.9 | รุ่นมาตรฐาน | 50 ~ 350 | 30 ~ 330 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 0.5 | 0.3 ~ 0.4 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 30 ~ 60 | 15 ~ 45 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 0.6 | 0.3 ~ 0.5 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 30 ~ 60 | 15 ~ 45 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 0.7 | 0.3 ~ 0.6 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 30 ~ 60 | 15 ~ 45 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 0.8 | 0.3 ~ 0.7 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 30 ~ 60 | 15 ~ 45 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 0.9 | 0.3 ~ 0.8 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 30 ~ 60 | 15 ~ 45 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 1 | 0.3 ~ 0.9 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 30 ~ 60 | 15 ~ 45 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 1.1 | 0.3 ~ 1 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 30 ~ 60 | 15 ~ 45 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 1.2 | 0.3 ~ 1.1 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 30 ~ 60 | 15 ~ 45 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKH51 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | 0/-0.02 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย รูปทรง | ไม่ | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ | จำนวนอักษรแกะสลัก | ไม่ |
รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง