(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ( HSS) SKH51 ระบุเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ปลาย สลักดี ขาพิน แบบขั้นบันได กระทุ้งแบบขั้น แบบอยู่กับที่ ความยาวรวม (1 สเตจ)
รหัสสินค้า |
---|
EHSEG1-[60,100]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-85/1] |
EHSEG1.5-[60,100,150,200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-135/1] |
EHSEG2-[100,150,200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1] |
EHSEG2.5-[150,200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1] |
EHSEG3-[150,200,250]-P[1-2.9/0.01]-N[15-235/1] |
EHSEG4-[150,200,250]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/1] |
EHSEG4.5-[150,200,250]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/1] |
EHSEG5-[150,200,250]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/1] |
EHSG1-[60,100]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-85/1] |
EHSG1.5-[60,100,150,200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1] |
EHSG2-[100,150,200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1] |
EHSG2.5-[150,200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1] |
EHSG3-[150,200,250]-P[1-2.9/0.01]-N[15-235/1] |
EHSG4-[150,200,250]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/1] |
EHSG4.5-[150,200,250]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/1] |
EHSG5-[150,200,250]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/1] |
EHSJEG4-[150,200,250]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/1] |
EHSJEG4.5-[150,200,250]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/1] |
EHSJEG5-[150,200,250]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/1] |
EHSJG4-[150,200,250]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/1] |
EHSJG4.5-[150,200,250]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/1] |
EHSJG5-[150,200,250]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย (ความเผื่ออ้างอิง) | ความหนา หัว | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | P เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 1 | 0.3 ~ 0.9 | 60 ~ 100 | 15 ~ 85 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 1.5 | 0.6 ~ 1.4 | 60 ~ 200 | 15 ~ 135 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 2 | 0.8 ~ 1.9 | 100 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | 150 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 3 | 1 ~ 2.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 มม. (T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 1 | 0.3 ~ 0.9 | 60 ~ 100 | 15 ~ 85 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 1.5 | 0.6 ~ 1.4 | 60 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 2 | 0.8 ~ 1.9 | 100 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | 150 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 3 | 1 ~ 2.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 มม. (T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 6 มม. (JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 6 มม. (JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 มม. (JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 มม. (JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKH51 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | 0/-0.02 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย รูปทรง | ไม่ | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ | จำนวนอักษรแกะสลัก | ไม่ |
รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง