(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักดี ขาพิน แบบขั้นบันได ขั้นที่มีความแม่นยำสูงพิเศษทำจาก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 และความหนา ปลอกสวม 4 มม.
รหัสสินค้า |
---|
EVSF1-[50-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.001]-N[15-135/1] |
EVSF1.5-[60-150/0.01]-P[0.3-1.4/0.001]-N[15-135/1] |
EVSF2-[60-150/0.01]-P[0.8-1.9/0.001]-N[15-135/1] |
EVSF2.5-[60-150/0.01]-P[0.8-2.4/0.001]-N[15-135/1] |
EVSF3-[60-150/0.01]-P[1-2.9/0.001]-N[15-135/1] |
EVSG1-[60,100,150]-P[0.3-0.9/0.001]-N[15-135/1] |
EVSG1.5-[60,100,150]-P[0.3-1.4/0.001]-N[15-135/1] |
EVSG2-[100,150]-P[0.8-1.9/0.001]-N[15-135/1] |
EVSG2.5-[100,150]-P[0.8-2.4/0.001]-N[15-135/1] |
EVSG3-[100,150]-P[1-2.9/0.001]-N[15-135/1] |
EVSL1-[50-150/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6,0.8]-N[30,40,50,60,70] |
EVSL1.5-[50-150/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1]-N[30,40,50,60,70] |
EVSL2-[60-150/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.5]-N[40,50,60,70] |
EVSL2.5-[60-150/0.01]-P[1,1.5,2]-N[40,50,60,70] |
EVSL3-[60-150/0.01]-P[1.2,1.5,2]-N[40,50,60,70] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | P เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย (มิลลิเมตร) | ประเภท | ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 0.3 ~ 0.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 50 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 0.3 ~ 1.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 60 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 0.8 ~ 1.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 60 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 60 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 1 ~ 2.9 | เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย ·ประเภทการกำหนดขนาด L | 60 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 0.3 ~ 0.9 | สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได | 60 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 0.3 ~ 1.4 | สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได | 60 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 0.8 ~ 1.9 | สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได | 100 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได | 100 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 1 ~ 2.9 | สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงปลายได้ ·สามารถเลือกขนาดความยาว L ได | 100 ~ 150 | 15 ~ 135 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 0.3 ~ 0.8 | ประเภทการกำหนดขนาด L | 50 ~ 150 | 30 ~ 70 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 0.3 ~ 1 | ประเภทการกำหนดขนาด L | 50 ~ 150 | 30 ~ 70 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 0.8 ~ 1.5 | ประเภทการกำหนดขนาด L | 60 ~ 150 | 40 ~ 70 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 1 ~ 2 | ประเภทการกำหนดขนาด L | 60 ~ 150 | 40 ~ 70 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 1.2 ~ 2 | ประเภทการกำหนดขนาด L | 60 ~ 150 | 40 ~ 70 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKH51 | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย (ความเผื่ออ้างอิง) | 0/-0.002 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนา หัว | 4 มม. (T4) | ปลาย รูปทรง | ไม่ |
ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ | จำนวนอักษรแกะสลัก | ไม่ | รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง