(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน กระทุ้ง แบบตรง ทำจาก สเตนเลส SUS440C ปลอกสวม หนา 4 มม./ชนิด JIS
รหัสสินค้า |
---|
EPW1-[100-150/50] |
EPW1.5-[100-200/50] |
EPW2-[100-200/50] |
EPW2.5-[100-200/50] |
EPW3-[100-200/50] |
EPW3.5-[100-200/50] |
EPW4-[100-200/50] |
EPW4.5-[100-200/50] |
EPW5-[100-200/50] |
EPW5.5-[100-200/50] |
EPW6-[100-200/50] |
EPW-L1-[40-150/0.01] |
EPW-L1.5-[40-200/0.01] |
EPW-L2-[40-200/0.01] |
EPW-L2.5-[40-200/0.01] |
EPW-L3-[40-200/0.01] |
EPW-L3.5-[40-200/0.01] |
EPW-L4-[40-200/0.01] |
EPW-L4.5-[40-200/0.01] |
EPW-L5-[40-200/0.01] |
EPW-L5.5-[40-200/0.01] |
EPW-L6-[40-200/0.01] |
EPWB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
EPWB2-[40-200/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
EPWB2.5-[40-200/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
EPWB3-[40-200/0.01]-P[2.5-2.99/0.01] |
EPWB3.5-[40-200/0.01]-P[3-3.49/0.01] |
EPWB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPWB4.5-[40-200/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
EPWB5-[40-200/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPWB5.5-[40-200/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
EPWB6-[40-200/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
EPWG1.5-[100,150,200]-P[1-1.49/0.01] |
EPWG2-[100,150,200]-P[1.5-1.99/0.01] |
EPWG2.5-[100,150,200]-P[2-2.49/0.01] |
EPWG3-[100,150,200]-P[2.5-2.99/0.01] |
EPWG3.5-[100,150,200]-P[3-3.49/0.01] |
EPWG4-[100,150,200]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPWG4.5-[100,150,200]-P[4-4.49/0.01] |
EPWG5-[100,150,200]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPWG5.5-[100,150,200]-P[5-5.49/0.01] |
EPWG6-[100,150,200]-P[5.5-5.99/0.01] |
EPWJ4-[100-200/50] |
EPWJ4.5-[100-200/50] |
EPWJ5-[100-200/50] |
EPWJ5.5-[100-200/50] |
EPWJ6-[100-200/50] |
EPWJ-L4-[40-200/0.01] |
EPWJ-L4.5-[40-200/0.01] |
EPWJ-L5-[40-200/0.01] |
EPWJ-L5.5-[40-200/0.01] |
EPWJ-L6-[40-200/0.01] |
EPWJB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPWJB4.5-[40-200/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
EPWJB5-[40-200/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPWJB5.5-[40-200/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
EPWJB6-[40-200/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
EPWJG4-[100,150,200]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPWJG4.5-[100,150,200]-P[4-4.49/0.01] |
EPWJG5-[100,150,200]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPWJG5.5-[100,150,200]-P[5-5.49/0.01] |
EPWJG6-[100,150,200]-P[5.5-5.99/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความเผื่อค่าความยาว L (ค่าความเผื่ออ้างอิง) | ความหนาของ หัว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 1 | - | 100 ~ 150 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 1.5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 2 | - | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 2.5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 3 | - | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 3.5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 4 | - | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 4.5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 5.5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 6 | - | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 1 | - | 40 ~ 150 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 1.5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 2 | - | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 2.5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 3 | - | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 3.5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 4 | - | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 4.5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 5.5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 6 | - | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 4 มม. (T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 4 | - | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | - | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 6 | - | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 6 มม. (JIS) | 4 | - | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 6 มม. (JIS) | 5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | - | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 6 มม. (JIS) | 6 | - | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | +0.02/0 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +0.02/0 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | +5/+0.1 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 200 |
กำลังโหลด …
ประเภทรูปทรง | เข็มกระทุ้งแบบไม่เจียรปลาย | วัสดุ | SUS440C | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | 0 / -0.005 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | รูปทรงปลาย | ไม่ | รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ |
ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ | จำนวนอักขระแกะสลัก | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง