1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มกระทุ้งตรงพร้อมรูระบายอากาศ - เหล็กกล้าไฮสปีด SKH51/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง L · ประเภทการกำหนดขนาด L-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เข็มกระทุ้งตรงพร้อมรูระบายอากาศ - เหล็กกล้าไฮสปีด SKH51/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง L · ประเภทการกำหนดขนาด L-
  • เข็มกระทุ้งตรงพร้อมรูระบายอากาศ - เหล็กกล้าไฮสปีด SKH51/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง L · ประเภทการกำหนดขนาด L-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาพิน ดีด แบบตรง ระบายแก๊สด้วย เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา/ความยาวรวมที่ระบุ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GV-EPH-L2-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPH-L2.5-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPH-L3-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPH-L3.5-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L4-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L4.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L5.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L6-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L6.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L7-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L8-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L10-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L12-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHBE3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHBE3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L2-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHE-L2.5-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHE-L3-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHE-L3.5-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L4-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L4.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L5.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L6-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L6.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L7-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L8-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L10-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L12-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L4-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L4.5-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L5.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L6-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L6.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L7-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L8-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L10-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L12-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJB4-[40-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJBE4-[40-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJBE10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJBE12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJE-L4-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJE-L4.5-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJE-L5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJE-L5.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJE-L6-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJE-L6.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) ความหนา หัว D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
ชนิด N ( ตำแหน่ง ร่อง รูระบายแก๊ส )
(มิลลิเมตร)
SV (ความยาวตัดขอบเรียบ)
(มิลลิเมตร)

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)2-40 ~ 300ประเภทการกำหนดขนาด L0.5 ~ 82 ~ 30

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)2.5-40 ~ 300ประเภทการกำหนดขนาด L0.5 ~ 82 ~ 30

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)3-40 ~ 300ประเภทการกำหนดขนาด L0.5 ~ 82 ~ 30

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)3.5-40 ~ 300ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)4-40 ~ 300ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)4.5-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)5-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)5.5-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)6-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)6.5-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)7-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)8-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)10-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)12-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)2 ~ 2.492.540 ~ 300ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L0.5 ~ 82 ~ 30

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 300ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L0.5 ~ 82 ~ 30

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)3 ~ 3.493.540 ~ 300ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 300ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)4 ~ 4.494.540 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)5 ~ 5.495.540 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)6 ~ 6.496.540 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)6.5 ~ 6.99740 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)7 ~ 7.99840 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)8 ~ 9.991040 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0054 มม. (T4)10 ~ 11.991240 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)2 ~ 2.492.540 ~ 300ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L0.5 ~ 82 ~ 30

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 300ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L0.5 ~ 82 ~ 30

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)3 ~ 3.493.540 ~ 300ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 300ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)4 ~ 4.494.540 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)5 ~ 5.495.540 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)6 ~ 6.496.540 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)6.5 ~ 6.99740 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)7 ~ 7.99840 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)8 ~ 9.991040 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)10 ~ 11.991240 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)2-40 ~ 300ประเภทการกำหนดขนาด L0.5 ~ 82 ~ 30

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)2.5-40 ~ 300ประเภทการกำหนดขนาด L0.5 ~ 82 ~ 30

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)3-40 ~ 300ประเภทการกำหนดขนาด L0.5 ~ 82 ~ 30

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)3.5-40 ~ 300ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)4-40 ~ 300ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)4.5-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)5-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)5.5-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)6-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)6.5-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)7-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)8-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)10-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.024 มม. (T4)12-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056 มม. (JIS)4-40 ~ 300ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056 มม. (JIS)4.5-40 ~ 300ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056 มม. (JIS)5-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056 มม. (JIS)5.5-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056 มม. (JIS)6-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056 มม. (JIS)6.5-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056 มม. (JIS)7-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0058 มม. (JIS)8-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0058 มม. (JIS)10-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0058 มม. (JIS)12-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056 มม. (JIS)3.5 ~ 3.99440 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056 มม. (JIS)4 ~ 4.494.540 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056 มม. (JIS)4.5 ~ 4.99540 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056 มม. (JIS)5 ~ 5.495.540 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056 มม. (JIS)5.5 ~ 5.99640 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056 มม. (JIS)6 ~ 6.496.540 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0056 มม. (JIS)6.5 ~ 6.99740 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0058 มม. (JIS)7 ~ 7.99840 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0058 มม. (JIS)8 ~ 9.991040 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.0058 มม. (JIS)10 ~ 11.991240 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026 มม. (JIS)3.5 ~ 3.99440 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026 มม. (JIS)4 ~ 4.494.540 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026 มม. (JIS)4.5 ~ 4.99540 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026 มม. (JIS)5 ~ 5.495.540 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026 มม. (JIS)5.5 ~ 5.99640 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026 มม. (JIS)6 ~ 6.496.540 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026 มม. (JIS)6.5 ~ 6.99740 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.028 มม. (JIS)7 ~ 7.99840 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.028 มม. (JIS)8 ~ 9.991040 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.028 มม. (JIS)10 ~ 11.991240 ~ 350ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง·ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026 มม. (JIS)4-40 ~ 300ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026 มม. (JIS)4.5-40 ~ 300ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026 มม. (JIS)5-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026 มม. (JIS)5.5-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026 มม. (JIS)6-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.026 มม. (JIS)6.5-40 ~ 350ประเภทการกำหนดขนาด L2 ~ 102 ~ 50

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง รูระบายแก๊ส วัสดุ SKH51 ความเผื่อ มิติ L ( ความเผื่อ อ้างอิง) +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ปลาย รูปทรง ไม่ รูปทรง รูระบายแก๊ส มี ช่องระบายก๊าซ
ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร ไม่ จำนวนอักขระการแกะสลัก ไม่