1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มกระทุ้งตรงพร้อมรูระบายอากาศ - เหล็กกล้าไฮสปีด SKH51/หน้าตัด/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง L · ประเภทการกำหนดขนาด L-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เข็มกระทุ้งตรงพร้อมรูระบายอากาศ - เหล็กกล้าไฮสปีด SKH51/หน้าตัด/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง L · ประเภทการกำหนดขนาด L-
  • เข็มกระทุ้งตรงพร้อมรูระบายอากาศ - เหล็กกล้าไฮสปีด SKH51/หน้าตัด/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง L · ประเภทการกำหนดขนาด L-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51, การตัดที่หน้า, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา/ความยาวรวม, ประเภท สเปค การไล่ก๊าซ, ขาพิน ดีด แบบตรง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GW-EPH-L0.6-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L0.7-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L0.8-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L0.9-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L1-[40-200/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L1.2-[40-200/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L1.5-[40-250/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L2-[40-300/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L2.5-[40-300/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L3-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L3.5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L4-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L4.5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L5.5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L6-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L6.5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L7-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L8-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L10-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPH-L12-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB0.7-[40-100/0.01]-P[0.6-0.69/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB0.8-[40-150/0.01]-P[0.7-0.79/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB0.9-[40-150/0.01]-P[0.8-0.89/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB1-[40-200/0.01]-P[0.9-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE0.7-[40-100/0.01]-P[0.6-0.69/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE0.8-[40-150/0.01]-P[0.7-0.79/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE0.9-[40-150/0.01]-P[0.8-0.89/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE1-[40-200/0.01]-P[0.9-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHBE12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L0.6-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L0.7-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L0.8-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L0.9-[40-150/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L1-[40-200/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L1.2-[40-200/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L1.5-[40-250/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L2-[40-300/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L2.5-[40-300/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L3-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L3.5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L4-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L4.5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L5.5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L6-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L6.5-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L7-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L8-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L10-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHE-L12-[40-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHJ-L4-[60-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHJ-L4.5-[60-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHJ-L5-[60-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHJ-L5.5-[60-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHJ-L6-[60-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHJ-L6.5-[60-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHJ-L7-[60-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHJ-L8-[60-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHJ-L10-[60-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-EPHJ-L12-[60-350/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) ความเผื่อ มิติ L ( ความเผื่อ อ้างอิง) ความหนา หัว D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง รูระบายแก๊ส หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02/04 มม. (T4)0.6ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 1500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02/04 มม. (T4)0.7ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 1500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02/04 มม. (T4)0.8ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 1500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02/04 มม. (T4)0.9ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 1500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02/04 มม. (T4)1ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 2000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02/04 มม. (T4)1.2ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 2000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)1.5ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 2500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)2ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)2.5ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)3ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)3.5ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)4ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)4.5ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)5ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)5.5ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)6ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)6.5ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)7ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)8ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)10ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)12ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02/04 มม. (T4)0.6 ~ 0.69ตัดแบบแบนเดี่ยว0.740 ~ 1000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02/04 มม. (T4)0.7 ~ 0.79ตัดแบบแบนเดี่ยว0.840 ~ 1500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02/04 มม. (T4)0.8 ~ 0.89ตัดแบบแบนเดี่ยว0.940 ~ 1500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02/04 มม. (T4)0.9 ~ 0.99ตัดแบบแบนเดี่ยว140 ~ 2000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)1 ~ 1.49ตัดแบบแบนเดี่ยว1.540 ~ 2000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)1.5 ~ 1.99ตัดแบบแบนเดี่ยว240 ~ 2500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)2 ~ 2.49ตัดแบบแบนเดี่ยว2.540 ~ 3000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)2.5 ~ 2.99ตัดแบบแบนเดี่ยว340 ~ 3000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)3 ~ 3.49ตัดแบบแบนเดี่ยว3.540 ~ 3000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)3.5 ~ 3.99ตัดแบบแบนเดี่ยว440 ~ 3000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)4 ~ 4.49ตัดแบบแบนเดี่ยว4.540 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)4.5 ~ 4.99ตัดแบบแบนเดี่ยว540 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)5 ~ 5.49ตัดแบบแบนเดี่ยว5.540 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)5.5 ~ 5.99ตัดแบบแบนเดี่ยว640 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)6 ~ 6.49ตัดแบบแบนเดี่ยว6.540 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)6.5 ~ 6.99ตัดแบบแบนเดี่ยว740 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)7 ~ 7.99ตัดแบบแบนเดี่ยว840 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)8 ~ 9.99ตัดแบบแบนเดี่ยว1040 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)10 ~ 11.99ตัดแบบแบนเดี่ยว1240 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02/04 มม. (T4)0.6 ~ 0.69ตัดแบบแบนเดี่ยว0.740 ~ 1000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02/04 มม. (T4)0.7 ~ 0.79ตัดแบบแบนเดี่ยว0.840 ~ 1500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02/04 มม. (T4)0.8 ~ 0.89ตัดแบบแบนเดี่ยว0.940 ~ 1500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02/04 มม. (T4)0.9 ~ 0.99ตัดแบบแบนเดี่ยว140 ~ 2000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)1 ~ 1.49ตัดแบบแบนเดี่ยว1.540 ~ 2000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)1.5 ~ 1.99ตัดแบบแบนเดี่ยว240 ~ 2500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)2 ~ 2.49ตัดแบบแบนเดี่ยว2.540 ~ 3000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)2.5 ~ 2.99ตัดแบบแบนเดี่ยว340 ~ 3000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)3 ~ 3.49ตัดแบบแบนเดี่ยว3.540 ~ 3000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)3.5 ~ 3.99ตัดแบบแบนเดี่ยว440 ~ 3000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)4 ~ 4.49ตัดแบบแบนเดี่ยว4.540 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)4.5 ~ 4.99ตัดแบบแบนเดี่ยว540 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)5 ~ 5.49ตัดแบบแบนเดี่ยว5.540 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)5.5 ~ 5.99ตัดแบบแบนเดี่ยว640 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)6 ~ 6.49ตัดแบบแบนเดี่ยว6.540 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)6.5 ~ 6.99ตัดแบบแบนเดี่ยว740 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)7 ~ 7.99ตัดแบบแบนเดี่ยว840 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)8 ~ 9.99ตัดแบบแบนเดี่ยว1040 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)10 ~ 11.99ตัดแบบแบนเดี่ยว1240 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02/04 มม. (T4)0.6ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 1500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02/04 มม. (T4)0.7ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 1500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02/04 มม. (T4)0.8ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 1500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02/04 มม. (T4)0.9ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 1500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02/04 มม. (T4)1ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 2000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02/04 มม. (T4)1.2ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 2000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)1.5ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 2500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)2ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)2.5ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3000.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)3ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)3.5ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)4ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)4.5ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)5ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)5.5ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)6ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)6.5ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)7ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)8ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)10ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10-0.01/-0.02+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 04 มม. (T4)12ตัดแบบแบนเดี่ยว-40 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 06 มม. (JIS)4ตัดแบบแบนเดี่ยว-60 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 06 มม. (JIS)4.5ตัดแบบแบนเดี่ยว-60 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 06 มม. (JIS)5ตัดแบบแบนเดี่ยว-60 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 06 มม. (JIS)5.5ตัดแบบแบนเดี่ยว-60 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 06 มม. (JIS)6ตัดแบบแบนเดี่ยว-60 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 06 มม. (JIS)6.5ตัดแบบแบนเดี่ยว-60 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 06 มม. (JIS)7ตัดแบบแบนเดี่ยว-60 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 08 มม. (JIS)8ตัดแบบแบนเดี่ยว-60 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 08 มม. (JIS)10ตัดแบบแบนเดี่ยว-60 ~ 3500.02 ~ 0.05

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.005+0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 08 มม. (JIS)12ตัดแบบแบนเดี่ยว-60 ~ 3500.02 ~ 0.05

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง รูระบายแก๊ส วัสดุ SKH51 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ปลาย รูปทรง ไม่ ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร ไม่ จำนวนอักขระการแกะสลัก ไม่