(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[0.4-11.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.3-0.39/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.4-0.49/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.5-0.59/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.6-0.69/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.7-0.79/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.8-0.89/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.9-0.99/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน กระทุ้ง แบบตรง ทำด้วย เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 ความหนา ปลอกสวม 4 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ที่ระบุ และ ความยาวรวม ยึดอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
EPH-G0.5-100-P[0.4-0.49/0.01] |
EPH-G0.6-100-P[0.5-0.59/0.01] |
EPH-G0.7-100-P[0.6-0.69/0.01] |
EPH-G0.8-[100,150]-P[0.7-0.79/0.01] |
EPH-G0.9-[100,150]-P[0.8-0.89/0.01] |
EPH-G1-[100,150,200]-P[0.9-0.99/0.01] |
EPH-G1.5-[100,150,200]-P[1-1.49/0.01] |
EPH-G2-[100,150,200,250]-P[1.5-1.99/0.01] |
EPH-G2.5-[100,150,200,250,300]-P[2-2.49/0.01] |
EPH-G3-[100,150,200,250,300]-P[2.5-2.99/0.01] |
EPH-G3.5-[100,150,200,250,300]-P[3-3.49/0.01] |
EPH-G4-[100,150,200,250,300]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPH-G4.5-[100,150,200,250,300,350]-P[4-4.49/0.01] |
EPH-G5-[100,150,200,250,300,350]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPH-G5.5-[100,150,200,250,300,350]-P[5-5.49/0.01] |
EPH-G6-[100,150,200,250,300,350]-P[5.5-5.99/0.01] |
EPH-G6.5-[100,150,200,250,300,350]-P[6-6.49/0.01] |
EPH-G7-[100,150,200,250,300,350]-P[6.5-6.99/0.01] |
EPH-G8-[100,150,200,250,300,350]-P[7-7.99/0.01] |
EPH-G10-[100,150,200,250,300,350]-P[8-9.99/0.01] |
EPH-G12-[100,150,200,250,300,350]-P[10-11.99/0.01] |
EPHE-G0.5-100-P[0.4-0.49/0.01] |
EPHE-G0.6-100-P[0.5-0.59/0.01] |
EPHE-G0.7-100-P[0.6-0.69/0.01] |
EPHE-G0.8-[100,150]-P[0.7-0.79/0.01] |
EPHE-G0.9-[100,150]-P[0.8-0.89/0.01] |
EPHE-G1-[100,150,200]-P[0.9-0.99/0.01] |
EPHE-G1.5-[100,150,200]-P[1-1.49/0.01] |
EPHE-G2-[100,150,200,250]-P[1.5-1.99/0.01] |
EPHE-G2.5-[100,150,200,250,300]-P[2-2.49/0.01] |
EPHE-G3-[100,150,200,250,300]-P[2.5-2.99/0.01] |
EPHE-G3.5-[100,150,200,250,300]-P[3-3.49/0.01] |
EPHE-G4-[100,150,200,250,300]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPHE-G4.5-[100,150,200,250,300,350]-P[4-4.49/0.01] |
EPHE-G5-[100,150,200,250,300,350]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPHE-G5.5-[100,150,200,250,300,350]-P[5-5.49/0.01] |
EPHE-G6-[100,150,200,250,300,350]-P[5.5-5.99/0.01] |
EPHE-G6.5-[100,150,200,250,300,350]-P[6-6.49/0.01] |
EPHE-G7-[100,150,200,250,300,350]-P[6.5-6.99/0.01] |
EPHE-G8-[100,150,200,250,300,350]-P[7-7.99/0.01] |
EPHE-G10-[100,150,200,250,300,350]-P[8-9.99/0.01] |
EPHE-G12-[100,150,200,250,300,350]-P[10-11.99/0.01] |
EPHJ-G4-[100,150,200,250,300]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPHJ-G4.5-[100,150,200,250,300,350]-P[4-4.49/0.01] |
EPHJ-G5-[100,150,200,250,300,350]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPHJ-G5.5-[100,150,200,250,300,350]-P[5-5.49/0.01] |
EPHJ-G6-[100,150,200,250,300,350]-P[5.5-5.99/0.01] |
EPHJ-G6.5-[100,150,200,250,300,350]-P[6-6.49/0.01] |
EPHJ-G7-[100,150,200,250,300,350]-P[6.5-6.99/0.01] |
EPHJ-G8-[100,150,200,250,300,350]-P[7-7.99/0.01] |
EPHJ-G10-[100,150,200,250,300,350]-P[8-9.99/0.01] |
EPHJ-G12-[100,150,200,250,300,350]-P[10-11.99/0.01] |
EPHJE-G4-[100,150,200,250,300]-P[3.5-3.99/0.01] |
EPHJE-G4.5-[100,150,200,250,300,350]-P[4-4.49/0.01] |
EPHJE-G5-[100,150,200,250,300,350]-P[4.5-4.99/0.01] |
EPHJE-G5.5-[100,150,200,250,300,350]-P[5-5.49/0.01] |
EPHJE-G6-[100,150,200,250,300,350]-P[5.5-5.99/0.01] |
EPHJE-G6.5-[100,150,200,250,300,350]-P[6-6.49/0.01] |
EPHJE-G7-[100,150,200,250,300,350]-P[6.5-6.99/0.01] |
EPHJE-G8-[100,150,200,250,300,350]-P[7-7.99/0.01] |
EPHJE-G10-[100,150,200,250,300,350]-P[8-9.99/0.01] |
EPHJE-G12-[100,150,200,250,300,350]-P[10-11.99/0.01] |
EPY-G0.4-60-P0.395 |
EPY-G0.4-60-P[0.3-0.39/0.005] |
EPY-G0.5-60-P0.495 |
EPY-G0.5-60-P[0.4-0.49/0.005] |
EPY-G0.6-60-P0.595 |
EPY-G0.6-60-P[0.5-0.59/0.005] |
EPY-G0.7-60-P0.695 |
EPY-G0.7-60-P[0.6-0.69/0.005] |
EPY-G0.8-60-P0.795 |
EPY-G0.8-60-P[0.7-0.79/0.005] |
EPY-G0.9-60-P0.895 |
EPY-G0.9-60-P[0.8-0.89/0.005] |
EPY-G1-60-P0.995 |
EPY-G1-60-P[0.9-0.99/0.005] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | ความหนาของ หัว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 0.4 ~ 0.49 | 0.5 | 100 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 0.5 ~ 0.59 | 0.6 | 100 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 0.6 ~ 0.69 | 0.7 | 100 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 0.7 ~ 0.79 | 0.8 | 100 ~ 150 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 0.89 | 0.9 | 100 ~ 150 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 0.9 ~ 0.99 | 1 | 100 ~ 200 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 100 ~ 200 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 100 ~ 250 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 100 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 100 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 100 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 0.4 ~ 0.49 | 0.5 | 100 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 0.5 ~ 0.59 | 0.6 | 100 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 0.6 ~ 0.69 | 0.7 | 100 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 0.7 ~ 0.79 | 0.8 | 100 ~ 150 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 0.89 | 0.9 | 100 ~ 150 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 0.9 ~ 0.99 | 1 | 100 ~ 200 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 1.49 | 1.5 | 100 ~ 200 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 | 100 ~ 250 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 2.49 | 2.5 | 100 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 | 100 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 3.49 | 3.5 | 100 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 7 ~ 7.99 | 8 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 8 ~ 9.99 | 10 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 10 ~ 11.99 | 12 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.99 | 8 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.99 | 10 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.99 | 12 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 100 ~ 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | 4.5 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | 5 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | 5.5 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.99 | 6 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.49 | 6.5 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.99 | 7 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.99 | 8 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.99 | 10 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.99 | 12 | 100 ~ 350 | รุ่นมาตรฐาน | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | - | 0.4 | 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 0.3 ~ 0.39 | 0.4 | 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | - | 0.5 | 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 0.4 ~ 0.49 | 0.5 | 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | - | 0.6 | 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 0.5 ~ 0.59 | 0.6 | 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | - | 0.7 | 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 0.6 ~ 0.69 | 0.7 | 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | - | 0.8 | 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 0.7 ~ 0.79 | 0.8 | 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | - | 0.9 | 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 0.89 | 0.9 | 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | - | 1 | 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0 / -0.005 | 4 มม. (T4) | 0.9 ~ 0.99 | 1 | 60 | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก |
กำลังโหลด …
ประเภทรูปทรง | เข็มกระทุ้งแบบไม่เจียรปลาย | วัสดุ | SKH51 | พิกัดความเผื่อค่าความยาว L (ค่าความเผื่ออ้างอิง) | +5/+0.1 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | รูปทรงปลาย | ไม่ | รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ |
ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ | จำนวนอักขระแกะสลัก | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง