1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

DRYING ADHESIVE (SLOW)

SLOW DRYING ADHESIVE

DRYING ADHESIVE (SLOW)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,710.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า


การใช้งาน : ใช้สำหรับ ยึดติด Tooling Board ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปเข้าด้วยกัน ใช้งานง่ายพร้อมการยึดเกาะที่เชื่อถือได้และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อกระบวนการผลิต
คุณสมบัติเชิงกลข้างต้นอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัสดุ ความสะอาดของพื้นผิว ความแตกต่างของอุณหภูมิและปัจจัยอื่น ๆ ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น   

รหัสสินค้า
MAS5302
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,710.00

SLOW DRYING ADHESIVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1


การใช้งาน : ใช้สำหรับ ยึดติด Tooling Board ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปเข้าด้วยกัน ใช้งานง่ายพร้อมการยึดเกาะที่เชื่อถือได้และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อกระบวนการผลิต
คุณสมบัติเชิงกลข้างต้นอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัสดุ ความสะอาดของพื้นผิว ความแตกต่างของอุณหภูมิและปัจจัยอื่น ๆ ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น   

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการอบแห้ง ช้า เวลาหลังจากผสม (25 ° C) 1 ชั่วโมง เวลาการบ่ม (25 ° C) 2-3 ชั่วโมง
ทนต่ออุณหภูมิ(°C) -10 - 80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAS5302 ในชุด DRYING ADHESIVE (SLOW)