(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
TSCLC60-140 |
TSCLC60-140-NBB |
TSCLY60-140 |
TSCLY60-140-NBB |
TSCRC60-140 |
TSCRC60-140-NBB |
TSCRY60-140 |
TSCRY60-140-NBB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ซ้ายขวา | ประเภทการล็อค | รูติดตั้ง แขนปรับหน้าจอ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,060.00 ฿ 1,655.42 | FLIP COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซ้าย | ชนิดสกรู | รู | ||
฿ 1,957.00 ฿ 1,570.10 | FLIP COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซ้าย | ชนิดสกรู | ไม่มีรู | ||
฿ 2,060.00 | FLIP COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซ้าย | ประเภทผลัก | รู | ||
฿ 2,009.00 ฿ 1,684.55 | FLIP COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซ้าย | ประเภทผลัก | ไม่มีรู | ||
฿ 2,060.00 ฿ 1,701.56 | FLIP COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขวา | ชนิดสกรู | รู | ||
฿ 1,957.00 | FLIP COMPONENTS | 1 ชิ้น | 21 วัน | ขวา | ชนิดสกรู | ไม่มีรู | ||
฿ 2,060.00 | FLIP COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขวา | ประเภทผลัก | รู | ||
฿ 2,009.00 ฿ 1,486.26 | FLIP COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขวา | ประเภทผลัก | ไม่มีรู |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ พลิก | โครงสร้างพื้นฐาน | ประเภท T | วัสดุ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว นิกเกิล | สเปค | ขนาดเล็ก | ยี่ห้อ | MISUMI |
W (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 60 | L (สูง)(มิลลิเมตร) | 140 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง