1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนประกอบ พลิกแนวนอน เหล็กกล้า รูปทรง W - ชนิดเล็ก -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ส่วนประกอบ พลิกแนวนอน เหล็กกล้า รูปทรง W - ชนิดเล็ก -
  • ส่วนประกอบ พลิกแนวนอน เหล็กกล้า รูปทรง W - ชนิดเล็ก -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,998.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
WSCWLC60-120
WSCWLY60-120
WSCWRC60-120
WSCWRY60-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซ้ายขวา ประเภทการล็อค

฿ 1,998.00

FLIP COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซ้ายชนิดสกรู

฿ 1,998.00

FLIP COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซ้ายประเภทผลัก

฿ 1,998.00

FLIP COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขวาชนิดสกรู

฿ 1,998.00

FLIP COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขวาประเภทผลัก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ พลิก โครงสร้างพื้นฐาน ประเภท W วัสดุ S45C
กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว นิกเกิล ทิศทาง ตามแนวนอน สเปค ขนาดเล็ก
ยี่ห้อ MISUMI W (กว้าง)(มิลลิเมตร) 60 L (สูง)(มิลลิเมตร) 120