(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
WSCWLC80-150 |
WSCWLY80-150 |
WSCWRC80-150 |
WSCWRY80-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ซ้ายขวา | ประเภทการล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,328.00 ฿ 1,575.82 | FLIP COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซ้าย | ชนิดสกรู | ||
฿ 2,328.00 | FLIP COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซ้าย | ประเภทผลัก | ||
฿ 2,328.00 ฿ 2,036.30 | FLIP COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขวา | ชนิดสกรู | ||
฿ 2,328.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขวา | ประเภทผลัก |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ พลิก | โครงสร้างพื้นฐาน | ประเภท W | วัสดุ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว นิกเกิล | ทิศทาง | ตามแนวนอน | สเปค | ประเภทใหญ่ |
ยี่ห้อ | MISUMI | W (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 80 | L (สูง)(มิลลิเมตร) | 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง