(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือแผ่น ชิม สำหรับ แผ่นเพลท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หัวล็อค วัสดุ เป็น สเตนเลส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (กว้าง) (มิลลิเมตร) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) | T (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 743.00 | SHIM FOR CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 75 | 130 | 0.05 | ||
฿ 745.00 | SHIM FOR CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 75 | 130 | 0.1 | ||
฿ 747.00 | SHIM FOR CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 75 | 150 | 0.05 | ||
฿ 749.00 | SHIM FOR CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 75 | 150 | 0.1 | ||
฿ 750.00 | SHIM FOR CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 100 | 130 | 0.05 | ||
฿ 752.00 | SHIM FOR CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 100 | 130 | 0.1 | ||
฿ 754.00 | SHIM FOR CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 100 | 150 | 0.05 | ||
฿ 756.00 | SHIM FOR CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 100 | 150 | 0.1 | ||
฿ 754.00 | SHIM FOR CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 125 | 130 | 0.05 | ||
฿ 757.00 | SHIM FOR CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 125 | 130 | 0.1 | ||
฿ 760.00 | SHIM FOR CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 125 | 150 | 0.05 | ||
฿ 763.00 | SHIM FOR CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 125 | 150 | 0.1 | ||
฿ 774.00 | SHIM FOR CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 150 | 130 | 0.05 | ||
฿ 776.00 | SHIM FOR CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 150 | 130 | 0.1 | ||
฿ 774.00 | SHIM FOR CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 150 | 150 | 0.05 | ||
฿ 777.00 | SHIM FOR CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | 150 | 150 | 0.1 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | มุม แบบเอียงได้(°) | 30 | ร่องน้ำมัน | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง