(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ แผ่นเพลท หัวล็อค สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ลูกเบี้ยวชนิด 15° แบบ เหล็กกล้า ไม่มีร่องน้ำ น้ำมัน วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
CS15FN50-110 |
CS15FN50-130 |
CS15FN50-150 |
CS15FN75-110 |
CS15FN75-130 |
CS15FN75-150 |
CS15FN100-110 |
CS15FN100-130 |
CS15FN100-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (กว้าง) (มิลลิเมตร) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) | T (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,653.00 | CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 110 | 25 | ||
฿ 2,069.00 | CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 130 | 30 | ||
฿ 2,325.00 | CAM STROKE PLATES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 150 | 35 | ||
฿ 2,126.00 | CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | 110 | 25 | ||
฿ 2,771.00 | CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | 130 | 30 | ||
฿ 3,293.00 | CAM STROKE PLATES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | 150 | 35 | ||
฿ 2,641.00 | CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | 110 | 25 | ||
฿ 3,472.00 | CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | 130 | 30 | ||
฿ 4,261.00 | CAM STROKE PLATES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | 150 | 35 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | มุม แบบเอียงได้(°) | 15 | ร่องน้ำมัน | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง