1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลทสำหรับสโตรคชุดแคม - ประเภทเหล็ก 30° ไม่มีร่องน้ำมัน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,745.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ แผ่นเพลท หัวล็อค สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ลูกเบี้ยวชนิด 30° แบบ เหล็กกล้า ไม่มีร่องน้ำ น้ำมัน วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CS30FN75-130
CS30FN75-150
CS30FN75-170
CS30FN75-200
CS30FN100-130
CS30FN100-150
CS30FN100-170
CS30FN100-200
CS30FN125-130
CS30FN125-150
CS30FN125-170
CS30FN125-200
CS30FN150-130
CS30FN150-150
CS30FN150-170
CS30FN150-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
L (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
T (ความหนา)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,745.00

CAM DWELL WEAR PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 107513030

฿ 4,265.00

CAM DWELL WEAR PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 107515045

฿ 6,136.00

CAM DWELL WEAR PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 107517060

฿ 6,651.00

CAM STROKE PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 107520060

฿ 3,438.00

CAM DWELL WEAR PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 1010013030

฿ 5,480.00

CAM DWELL WEAR PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 1010015045

฿ 7,902.00

CAM DWELL WEAR PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 1010017060

฿ 9,213.00

CAM DWELL WEAR PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 1010020060

฿ 4,130.00

CAM DWELL WEAR PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 1012513030

฿ 6,651.00

CAM DWELL WEAR PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 1012515045

฿ 9,711.00

CAM DWELL WEAR PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 1012517060

฿ 11,329.00

CAM DWELL WEAR PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 1012520060

฿ 4,823.00

CAM DWELL WEAR PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 1015013030

฿ 7,865.00

CAM DWELL WEAR PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 1015015045

฿ 11,562.00

CAM DWELL WEAR PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 1015017060

฿ 13,487.00

CAM DWELL WEAR PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 1015020060

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ S45C มุม แบบเอียงได้(°) 30 ร่องน้ำมัน ไม่