1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพลทตัวดันกลับของชุดแคม แบบผนึกด้านซ้าย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ แผ่นเพลท ชุดขับมอเตอร์ กลับแบบ หัวล็อค เผาผนึก ด้านซ้าย วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน + โลหะ เผาผนึก พิเศษ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RPZAL75-[100,​125]
RPZAL75-[150-250/50]
RPZAL100-[150-250/50]
RPZAL125-[150-200/50]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
L ( มิติ L)
(มิลลิเมตร)

-

CAM RETURN DRIVER PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 1075100 ~ 125

-

CAM RETURN DRIVER PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 1075150 ~ 250

-

CAM RETURN DRIVER PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 10100150 ~ 250

-

CAM RETURN DRIVER PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 10125150 ~ 200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เผาผนึก สารหล่อลื่นของแข็งชนิดพิเศษ ไม่มี รูปทรง แฟลงค์เดียว