(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หัวล็อค ขนาดเล็ก 25°/30° เป็น เหล็กกล้า และ วัสดุ เป็น เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
CSCHS100-75-25 |
CSCHS100-75-30 |
CSCHS150-75-25 |
CSCHS150-75-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุม แบบเอียงได้ (°) | W (กว้าง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,521.00 | CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 100 | ||
฿ 2,016.00 ฿ 614.88 | CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 100 | ||
฿ 3,438.00 | CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 150 | ||
฿ 2,860.00 | CAM DWELL WEAR PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 150 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | ร่องน้ำมัน | ไม่ | L (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
T (ความหนา)(มิลลิเมตร) | 35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง